유연한 히트 파이프에는 증발기와 응축기 사이의 벨로우즈가 포함되어 열 섭취 영역과 히트 파이프의 출력 섹션 간의 동적 이동이 가능합니다. 히트 파이프의 유연성은 히트 파이프의 끝 사이의 운동 범위, 조립의 내구성 및 평균 고장 사이의 시간(MTBF)을 증가시킵니다.
유연한 히트 파이프와 다른 열 관리 기술을 결합하여 엔지니어는 까다로운 응용 제품을 위한 혁신적인 냉각 시스템을 만듭니다. 일반적인 구성에는 유연한 히트 파이프의 한쪽 끝에 열원에 부착된 증발기 플레이트가 포함되며, 전체 플렉시블 히트 파이프 어셈블리를 위해 콘덴서 단부의 폐열을 분산하는 방열판이 있습니다.
Boyd의 유연한 히트 파이프를 통해 엔지니어는 열발생 구성 요소를 최적의 위치에 배치하여 가혹한 열 및 환경 조건을 극복하면서 서비스 가능성과 신뢰성을 극대화할 수 있습니다. 설계자는 움직이는 액추에이터 및 원격 터미널과 같은 구성 요소를 열 저하 없이 전체 시스템을 최적화하는 위치에서 자유롭게 지정할 수 있습니다. 추가된 유연성은 또한 좁은 공간에서 설치 및 유지 관리를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 Flexible Heat Pipe Assemblies는 공간이 중요한 군사, 항공 우주 및 항공 전자 공학 설계에서 효과적인 솔루션입니다.
유연한 히트 파이프는 다양한 금속 재료로 만들어지며 용도에 따라 다양한 작동 유체를 사용합니다. Boyd의 유연한 히트 파이프는 우리의 독점적 인 유연한 윅 구조가 작동 유체를 히트 파이프의 증발기 섹션으로 되돌려 놓기 때문에 중력 보조 또는 중력 반대 방향으로 설치할 수 있습니다. 이러한 특수 심지 구조는 또한 성능 저하 없이 유연한 히트 파이프 어셈블리의 전체 수명과 신뢰성을 향상시킵니다. Boyd 플렉시블 히트 파이프는 -55°C에서 +65°C까지 성공적으로 열 순환되었으며, 고장 징후 없이 5백만 사이클 이상까지 플렉스 피로 테스트를 거쳤습니다. Boyd의 맞춤형 유연한 히트 파이프 어셈블리 중 일부는 충격, 진동 및 음향 요구 사항을 수용하고 -60 ° C와 135 ° C 사이에서 순환 된 동결 / 해동을 수용하며 F-18 항공기와 같은 극한의 항공기 장비에 대한 테스트 절차를 견딜 수 있습니다.