등온가열로 라이너
극한온도 균일성
빠른 요청
등온가열로 라이너
등온용광로 라이너(IFL)는 균일한 온도 작업 환경을 제공하는 고리 모양의 액체 금속 히트 파이프입니다. 보이드 사의 아비드 열사업부의 IFL은 등온벽 온도를 달성하여 생산성을 극대화하면서 시간과 에너지를 절약합니다. IFL은 움직이는 부품이 없는 경우 설치가 간편하고 설계 유연성을 제공하며 매우 안정적이고 비용 효율적입니다. 프로브와 달리 IFL은 주변 벽이나 외부 환경에 연결되는 열 전달 경로에 의존하지 않습니다.대부분의 응용 분야에서 Aavid IFL은 단일 히터 와 컨트롤러를 사용하여 단일 균일 한 온도 영역을 제공합니다. 개별적으로 제어되는 여러 영역 또는 온도 프로파일의 단계 변화의 경우, 두 개 이상의 IFL을 연속으로 사용할 수 있습니다. 온도 조정은 간단한 한 단계 공정이며 잦은 프로파일 측정이 필요하지 않습니다.등온용광로 라이너가 제공하는 우수한 온도 균일성은 반도체 결정 성장, 열전대 및 온도 교정, 증기 증착, 블랙 바디 라디에이터, 농축 태양 광 수신기와 같은 정확한 공정에 필요합니다. 그리고 더 많은. IFL은 화학 처리 및 연구 응용 분야에서 공정 튜브 및 실험실 용광로에 적합합니다. IFL의 측정된 공간 온도 변화는 10mK 미만이며 대부분의 경우 사용 가능한 측정 기술의 감도를 초과할 수 있습니다.공정 온도 1,600°C까지 지원하는 표준형 IFL이 다양한 사이즈로 제공되며, 수평 또는 수직 용도의 일반적인 노 구경(furnace bore)에 맞습니다. 저온(sub-ambient) 및 극저온(cryogenic) 공정에 맞는 커스텀 IFL을 제조할 수 있습니다. IFL은 어느 응용 분야에든 맞춰 크기와 형상을 제작할 수 있습니다.등온 처리 용기 (IPV)는 1971 년부터 반도체 결정 재배기 및 교정 실험실에 공급된 등온 용광로 라이너의 확장입니다.

등용광로 라이너 솔루션
- 움직이는 부품 없이 신뢰성 이있는 온도 조절
- 개별적으로 제어되는 여러 영역 간의 온도 프로파일 을 부드럽게 합니다.
- 등온 용광로 라이너로 온도 프로파일의 단계 변화를 단순화
- Solimide® 폼으로 시스템 효율성및 안전성을 개선하여 전력 사용을 절연하고 줄입니다.
- 열 차폐로 주변 장비 보호