열 분산 히트 파이프 조립부
핫스팟을 시원하게 하고 핀 효율을 향상시킵니다.
빠른 요청
열 분산 히트 파이프 조립부
Boyd Corporation의 열 확산 히트 파이프 어셈블리의 열 사업부는 히트 파이프의 빠르고 대용량, 2상 열 전달을 통합하여 지역 핫스팟을 제거하고 공기 냉각 방열판 효율을 향상시킵니다. 열 확산 히트 파이프 어셈블리는 전자 부품 주위의 열 축적을 줄이고 더 균일한 열 확산을 가능하게하여 에어 사이드 핀 효율을 극대화합니다. 임베디드 히트 파이프 어셈블리는 공랭식 열 관리 시스템의 성능을 향상시키고자 하는 고객을 위한 안정적이고 비용 효율적인 솔루션입니다.
Aavid의 임베디드 히트 파이프는 특히 열원이 핀 영역에 비해 작은 전자 제품이나 컴퓨터와 같은 응용 분야에서 일반적인 알루미늄 또는 구리 베이스 스프레더에 비해 최대 20 %의 열 성능 향상을 제공 할 수 있습니다.
응용 분야에 따라 최적의 열 접촉을 보장하기 위해 이러한 어셈블리를 만드는 여러 가지 방법을 사용합니다. 히트 파이프는 열원과 직접 접촉할 수 있도록 방열판 베이스 내의 홈에 직접 납땜 또는 에팩시화할 수 있으며, 금속 열 인터페이스에 효율적인 금속을 제공하는 독점적인 팽창 공정을 사용하여 구멍에 내장할 수 있습니다. 히트 파이프와 방열판 베이스 사이. Aavid의 히트 파이프 본딩 기술은 극한의 극한 의 온도와 진동 환경을 견딜 수 있는 것으로 입증되어 보다 견고하고 신뢰할 수 있는 히트 스프레팅 히트 파이프 어셈블리를 가능하게 합니다.
대부분의 열 확산 히트 파이프 어셈블리는 많은 히트 파이프 변수를 신뢰할 수 있는 비용 효율적인 패키지로 균형을 맞추는 소결 분말 심지 구조를 활용합니다. 열 엔지니어는 Aavid의 소결 분말 심지 구조로 300W/cm2 이상의 고열 플럭스 열 방출 기능을 제공합니다. 이러한 구조를 통해 엔지니어는 굴곡, 성형 및 평탄화 형상을 갖춘 단단한 응용 분야에 히트 파이프를 구성할 수 있습니다. 일반적인 구성은 장착 구멍 주위 또는 열원 표면에 직접 열 파이프를 라우팅합니다. 열 설계자는 내장된 히트 파이프가 방열판의 형상을 변경할 필요가 없기 때문에 더 많은 유연성을 가지며, 이는 기존 응용 프로그램의 전력을 개조하거나 늘리는 데 특히 유용합니다.
빠른 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해 Aavid Genie우리의 방열판 설계 도구를 사용해 보십시오.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!