초박형 증기 챔버

고성능, 로우 프로파일 열 확산

2상 냉각으로 돌아가기

초박형 증기 챔버

제품 정보 주요 분야 관련 제품

초박형 증기 챔버(UTVCs)는 내부 2상 증발 및 응축을 사용하여 증기 챔버의 평면을 가로질러 열을 수동적으로 전달합니다. 증기 챔버는 움직이는 구성 요소 없이 고열 플럭스 응용 분야에서도 표면 전반에 걸쳐 높은 열 전달을 가능하게 합니다. 일반적으로 증기 챔버는 고체 금속 구조보다 10~50배 더 많은 열을 효과적으로 전도할 수 있으며 0.25mm보다 두꺼운 응용 분야에서 흑연보다 더 높은 통과평면 전도도를 보유합니다.

초박형 증기 챔버는 높이가 높은 로우 프로파일 애플리케이션에서 균일한 열 확산을 위한 효율적인 패시브 솔루션입니다. 이 컴팩트한 열 관리 솔루션은 더 많은 배터리 공간이나 더 많은 전자 장치로 기능을 추가할 수 있는 공간을 제공합니다. 또는 UTVC는 제품의 전체 두께와 무게를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 당사의 초박형 증기 챔버 고객은 향상된 설계 유연성을 경험하고 애플리케이션의 한계를 더 잘 뛰어넘을 수 있습니다.

티타늄 및 스테인리스 스틸 초박형 증기 챔버는 추가 기계적 강도를 가지며 스마트 폰 중간 플레이트, 외부 인클로저 또는 하우징과 같은 내부 섀시와 같은 구조 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 열 및 구조적 성능을 하나의 납품으로 효과적으로 결합하여 어셈블리의 부품 수를 줄입니다. Boyd Corporation의 Aavid, 열 사업부는 구리, 인광청동, 스테인리스 스틸 또는 티타늄으로 초박형 증기 챔버를 시제품화하고 대량 생산할 수 있는 세계 유일의 회사로, 증기 챔버를 가장 잘 설계하고 제작할 수 있습니다. 어플리케이션에 적합합니다. 당사의 제조 공정은 0.4mm의 구리 증기 챔버와 0.3mm의 얇은 티타늄 또는 스테인리스 스틸 증기 챔버를 생산합니다.

Aavid의 엄격하게 제어되고 파괴적인 제조 공정은 스테인리스 스틸과 티타늄을 포함한 모든 초박형 증기 챔버 내에서 비응축성 가스(NCG)를 제거하여 무시할 수 있는 성능 저하를 보장합니다. 이를 통해 증기 챔버의 고성능 수명이 길어제품의 안정적인 기능을 극대화할 수 있습니다. 또한 최첨단 공정에 따라 충전 튜브를 최소화하거나 완전히 제거하여 제품 기능 이나 열 전달에 사용할 수 없는 부피를 줄입니다.

히트 파이프와 마찬가지로 증기 챔버는 다양한 비 평면 형상으로 형성되어 3D 형식으로 조정할 수 있습니다. 초박형 증기 챔버에는 다양한 벤드, 구조 플랜지 및 관통 구멍을 포함하여 응용 분야별 형상을 수용할 수 있습니다. 또한 당사의 광범위한 제조 기능을 통해 증기 챔버에 선택적 EMI 차폐와 같은 기능을 추가하여 스테인리스 스틸 및 티타늄 증기 챔버를 열, 기계 및 EMI 관리 솔루션으로 만들 수 있습니다. Boyd는 Boyd와 파트너십을 맺어 여러 기능을 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션에 통합하여 총 소유 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.