증기 챔버 조립 부품
수동, 높은 열 전도성 열 솔루션
빠른 요청
증기 챔버는 평면 형식으로 2상 냉각의 고열 수송 기능을 활용합니다. 따라서 증기 챔버 어셈블리는 더 큰 표면에 높은 열 밀도 또는 열 하중을 분산할 때 이상적인 구성 요소입니다. 증기 챔버를 사용하면 방열판 성능을 최적화할 때 이상적인 증가되고 균일한 열 확산을 기대할 수 있습니다.Aavid는 증기 챔버를 특수 공기 냉각 방열판에 통합하여 각 지느러미에 대한 열 분포를 개선하여 방열판의 전반적인 성능을 향상시킵니다. 우리는 베이스 이외에 증기 챔버로 고체 지느러미를 대체하여 그 개념을 한 단계 더 발전시켰습니다. 방열판 모양의 증기 챔버 블레이드에 부착 된 고밀도 루버 핀, 고성능 냉각을위한 등온, 높은 표면적 공기 냉각 방열 판의 결과.Aavid는 증기 챔버 제품을 지속적으로 혁신하고 다양한 재료 및 작동 유체로 제조 할 수 있습니다. 여기에는 PEM 연료 전지 및 저프로파일 소비자 및 모바일 전자 제품과 같은 응용 분야에서 고밀도, 고강도 냉각을 위한 초박형 구리-물, 스테인리스 스틸-워터 및 티타늄-수증기 챔버가 포함됩니다.
증기 챔버 조립 솔루션:
초박형 증기 챔버
Titanium, 스테인리스 스틸 및 구리 옵션을 갖춘 Aavid는 몇 가지 인간의 머리카락 두께로 고도로 맞춤화된 증기 챔버를 설계하고 제조합니다.
3D 증기 챔버 및 어셈블리
복잡한 증기 공간을 활용하여 열 전달을 위한 표면적을 증가시켜 3D 증기 챔버 어셈블리로 공기 냉각에 사용할 수 있는 볼륨을 최대화합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!