초박형 증기 챔버
UTVC(Ultra-Thin Vapor Chamber)는 내부 2상 증발 및 응축을 활용하여 평면을 가로질러 열을 수동적으로 전달합니다.
제품 수명 연장
고정밀 온도 제어, 빠른 온도 회복 및 까다로운 조건에서의 긴 수명.
고열 전도
구리보다 10-40배 더 많은 열을 효과적으로 전도합니다.
최소한의 두께와 더 많은 설계 옵션으로 확산되는 수동적인 열
초박형 증기 챔버(UTVC)는 내부 2상 증발 및 응축을 활용하여 평면 전체의 열을 수동적으로 전달합니다. 증기 챔버는 움직이는 구성 요소없이 고열 플럭스 응용 프로그램의 경우에도 표면을 가로 질러 높은 열 전달을 가능하게합니다. 일반적으로 증기 챔버는 구리보다 10~40배 더 많은 열을 동일한 온도 차이로 효과적으로 수행할 수 있으며 ~ 0.25mm보다 두꺼운 응용 제품에 대한 흑연보다 더 높은 평면 전도도를 보유할 수 있습니다.
궁금한 점이 있습니까?
초박형 증기 챔버란 무엇입니까?
히트 파이프는 유체 상 변화의 높은 열용량을 견고한 형식으로 활용하여 열을 안정적이고 신속하게 전달하는 가장 효율적이고 다재다능한 열 관리 기술 중 하나입니다.
히트 파이프는 진공 밀봉 쉘 또는 엔벨로프, 작동 유체 및 심지 구조의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 쉘은 수십 년 동안 일관된 열 전달을 위해 히트 파이프 작동 유체를 진공 밀봉 상태로 유지합니다. 작동 유체는 적용 온도 범위에서 위상을 변화시키며 히트 파이프 쉘 및 심지 재료와 호환되어야 합니다. 심지는 히트 파이프를 통해 유체를 수동적으로 이동시킵니다.
초박형 증기 챔버는 어떻게 작동합니까?
초박형 증기 챔버는 2상 열 확산 부품입니다. 초박형 증기 챔버는 증발-수송-응축-위킹 사이클의 빠른 열 전달을 컴팩트한 형식으로 활용하여 열을 흡수하고 증기 챔버 표면 전체에 고르게 퍼뜨립니다.
초박형 증기 챔버를 사용하는 이유는 무엇입니까?
Ultra-Thin Vapor Chambers는 높이가 중요한 로우 프로파일 응용 분야에서 균일한 열 확산을 위한 효율적인 수동 솔루션입니다. 이 콤팩트한 열 관리 솔루션은 더 많은 배터리 공간을 위한 공간을 남겨두거나 더 많은 전자 장치로 기능을 추가합니다. Ultra-Thin Vapor Chambers는 제품의 전체 두께와 무게를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 고객은 향상된 설계 유연성을 경험하고 BOYD의 Ultra-Thin Vapor Chambers를 사용하여 응용 분야의 한계를 더 잘 극복할 수 있습니다
BOYD의 초박형 증기 챔버를 사용하는 이유는 무엇입니까?
BOYD는 구리, 구리 합금, 스테인리스강으로 초박형 증기 챔버의 프로토타입을 제작하고 대량 생산할 수 있는 세계 유일의 회사입니다. 당사의 기능을 통해 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 증기 챔버를 설계하고 제작할 수 있습니다. BOYD는 0.4mm의 얇은 구리 증기 챔버와 0.3mm의 얇은 스테인리스 스틸 증기 챔버를 생산할 수 있습니다.
초박형 증기 챔버를 제품에 통합
히트 파이프와 마찬가지로 증기 챔버는 다양한 비평면 형상으로 형성될 수 있어 더 많은 3D 형식에 적용할 수 있습니다. 초박형 증기 챔버에는 다양한 굴곡, 구조적 플랜지 및 관통 구멍이 포함될 수 있어 응용 분야별 형상 및 하드웨어를 수용할 수 있습니다. 또한 당사의 광범위한 제조 기능을 통해 증기 챔버에 선택적 EMI 차폐와 같은 기능을 추가하여 스테인리스 스틸 증기 챔버를 열, 기계 및 EMI 관리 솔루션으로 만들 수 있습니다. BOYD와의 파트너십을 통해 여러 기능을 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션에 통합하여 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
올바른 Ultra-Thin Vapor Chamber로 응용 분야 문제 해결
심층적인 2상 전문 지식과 유산을 갖춘 BOYD의 초박형 증기 챔버 포트폴리오는 모든 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 열 성능을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
구리 초박형 증기 챔버
스테인레스 스틸 초박형 증기 챔버는 추가적인 기계적 강도를 가지며 스마트 폰 중간 프레임, 외부 인클로저 또는 하우징과 같은 내부 섀시와 같은 구조적 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 이는 열 및 구조적 성능을 하나의 결과물에 효과적으로 결합하여 어셈블리의 구성 요소 수를 줄입니다. 여러 구성 요소를 결합하는 것 외에도 재료 항복 강도가 높을수록 구리에 비해 더 얇고 가벼운 증기 챔버 구성이 가능합니다. 더 얇은 벽은 내부 증기 공간을 최대화하고 금속의 열적 특성에 관계없이 증기 챔버의 효과적인 열전도율을 향상시킵니다. 스테인리스강 증기 챔버로 전환하면 열 관리 솔루션의 두께를 줄이거나 열원에서 전달되는 전력을 최대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
50년 간의 2단계 유산을 컴팩트한 형식으로 구현
구리 초박형 증기 챔버는 현장에서 입증된 구리 히트 파이프 기술의 자연스러운 발전입니다. BOYD 5 년간의 설계 전문 지식, 신뢰성 테스트 및 표준 구리 히트 파이프의 실제 적용을 활용하여 구리 초박형 증기 챔버의 혁신과 제조에 힘을 실어줍니다. 당사는 고객의 응용 분야에 특화된 최적화된 CuVC 열 분산기를 맞춤화할 수 있는 광범위한 기능과 옵션을 보유하고 있습니다.
스테인레스 스틸 초박형 증기 챔버
스테인레스 스틸 초박형 증기 챔버는 추가적인 기계적 강도를 가지며 스마트 폰 중간 프레임, 외부 인클로저 또는 하우징과 같은 내부 섀시와 같은 구조적 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 이는 열 및 구조적 성능을 하나의 결과물에 효과적으로 결합하여 어셈블리의 구성 요소 수를 줄입니다. 여러 구성 요소를 결합하는 것 외에도 재료 항복 강도가 높을수록 구리에 비해 더 얇고 가벼운 증기 챔버 구성이 가능합니다. 더 얇은 벽은 내부 증기 공간을 최대화하고 금속의 열적 특성에 관계없이 증기 챔버의 효과적인 열전도율을 향상시킵니다. 스테인리스강 증기 챔버로 전환하면 열 관리 솔루션의 두께를 줄이거나 열원에서 전달되는 전력을 최대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스테인레스 스틸 증기 챔버와 여분의 기계적 강도
스테인리스 스틸 초박형 증기 챔버는 구리 버전에 비해 기계적 강도가 더 높으며, 뒤틀기를 방지하고 주변 지지재를 적게 사용할 수 있습니다. 이러한 추가 강도 로 인해 SSVC는 구리보다 클 수 있으며 소성 변형에 견딜 수 있습니다. 스테인리스 스틸은 구리 증기 챔버에 비해 더 높은 수준의 재작업성을 제공하여 수리를 수용하거나 향후 제품에 기존 재고를 사용할 수 있도록 빠른 설계 수정을 가능하게 합니다.
우리의 독점적 인 공정을 통해 우리는 경쟁 스테인레스 스틸 솔루션을 넘어 Boyd의 스테인레스 스틸 증기 챔버의 수명을 연장, 비 응축성 가스 (NCGs)의 우려를 제거 할 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!