프로토타이핑 및 샘플링

설계 주기 시간 단축
생산 품질의 프로토 타입을 사용하여 개념을 조기에 그리고 자주 검증하십시오.

보증 위험 및 리콜 최소화
본격적인 생산 전에 설계, 제조 또는 운영 문제를 파악하십시오.

경쟁을 이길
설계를 보다 신속하게 반복하여 개발 비용이 절감된 경쟁보다 빠르게 제품을 개발할 수 있습니다.
Boyd 스포트라이트 시리즈 - 엔지니어 기술
(대본 보기)
Boyd 엔지니어링 팀과 함께 하는 프로토타입 디자인
BOYD의 기계, 열, 전기, 산업 및 툴링 엔지니어는 광범위한 기술을 단일 구성 요소에 통합하여 환경 밀봉, 열 관리 및 보호 솔루션을 결합하는 데 특화되어 있습니다. BOYD의 엔지니어는 혁신적인 문제 해결, 고급 모델링 기능에 능숙하며 개념에서 프로토타입, 생산으로 원활하게 전환할 수 있는 설계 기술에 대한 교육을 받았습니다. BOYD 프로토타이핑은 대량 생산 실행 전 프로토타이핑 주기 수를 줄여 신제품 도입 프로세스를 가속화합니다. 당사의 엔지니어는 컨설턴트, 엔지니어링 팀의 통합 부분 또는 솔루션을 완전히 설계하고 프로토타이핑하는 등 고객의 요구에 맞는 관계에서 파트너 관계를 맺습니다. 엔지니어링 팀과 협력하면 정확한 요구 사항에 맞게 제작된 보다 최적화된 프로토타입을 위한 통합 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 시장 출시 시간을 단축하고 혁신적인 솔루션에 대한 접근성을 넓히는 동시에 개발 주기와 비용을 줄일 수 있도록 도와드립니다.프로토타이핑으로 개념을 빠르게 평가
고품질의 혁신적인 제품을 빠르고 비용 효율적으로 설계할 때 설계를 반복적으로 검증하는 것이 중요한 단계입니다. 설계 리드 타임을 가속화하고 R&D 비용을 절감하며 Boyd의 프로토타이핑 기능을 통해 개념을 개념에서 현실로 원활하게 전환할 수 있습니다.
Boyd의 프로토타입을 사용하면 프로덕션 부품에 필요한 가격과 리드 타임의 일부에 대해 개념을 신속하게 평가하고 여러 설계 반복을 쉽게 허용할 수 있습니다. 프로토타입으로 설계를 테스트하는 것은 혁신적인 제품을 만들고 스마트하고 효율적이며 비용 효율적인 제조 공정을 개발하는 데 중요한 단계입니다. Boyd는 설계의 프로토타입을 개발하고 전체 프로덕션으로 전환할 수 있도록 도와줍니다.
또한 완벽하게 작동하는 프로토타입은 디자인 샘플, 내부 프레젠테이션 및 무역박람회 존재로 마케팅 캠페인을 향상시킬 수 있습니다.

정밀 변환 프로토타이핑
접착제 및 기타 원료를 개스킷 및 씰, EMI/RFI 차폐, 소음 및 진동 댐퍼와 같은 정밀 변환 부품으로 변환
프로세스:
- 레이저 프로토타입
- 물분사 절단
- RTV 툴링/우레탄 주조
- SLA(스테레오 리소그래피)
- 다층/고급 자재 스택업
- CNC 다이리스 래피드 프로토타이핑
일반 프로토타이핑 기능
- 3D 프린팅/적층 제조 - 금속 및 폴리머
- CAD 모델링
- 맞춤형 수동 또는 자동 어셈블리
- 압력 테스트
- 신속한 툴링/제작
금속 제조 프로토타이핑 공정
- CNC 가공
- 딥 브레이징
- 마찰 교반 용접
- 내부 부품 가공
- 내부 히트 파이프 제조 및 테스트 (홈, 스크린 메쉬 및 소결 분말)
- 금속 주조
- 금속 코팅
- 후처리 및 마무리
- 판금 가공
- 진공 브레이징
- 항공우주 적격 용접 성능을 포함한 용접(TIG, MIG, 플라즈마, 불활성 가스, 브레이징)
- 솔져링 및 브레이징(토치, 진공, 대기 제어)
- 와이어 전기 방전 가공(EDM)
예제 제품:
- 다이 컷 부품
- 명찰
- 그래픽 오버레이
- 라벨
- 멤브레인 스위치
- 통합 디스플레이
- 엘라스토머 키패드
- 인쇄 회로 기판
- 표면 마운트 기술 부품
- 장식 부품
- 디지털 오버레이 인쇄
- 폴리 카보네이트 엠보싱
- 전도성 잉크 인쇄
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!