실리콘 재료 과학
Boyd 실리콘 전문 지식은 의료 기술, 제약, eMobility, 식품 생산, 운송, 건설 및 항공 우주용 실리콘 부품을 복합 및 제조하는 것을 포함하여 40 년 이상 에 걸쳐 있습니다. 실리콘 튜브, 압출 프로파일, o-링 및 시트에서 복잡한 실리콘 성형 부품 및 조립 된 제품에 이르기까지 Boyd의 실리콘 솔루션은 까다로운 품질 및 안전 요구 사항을 초과합니다.많은 응용 분야에서 긴 서비스 수명
넓은 온도 범위에서 안정적이며 산소 노화 및 오존 노화에 내성이 뛰어나 내구성이 뛰어난 제품을 제공합니다.
생물학적으로 적합한 물질
이식 및 기타 높은 생리 접촉 응용 프로그램에 대한 안전하고 살균 할 수 있습니다.
지속 가능한 파생 및 재사용 가능
오일과 는 달리 실리카 모래에서 파생된 반복적으로 멸균 가능한 실리콘 성분으로 일회용 제품을 제거하십시오.
실리콘 고무 앳 Boyd
실리콘은 실리카에서 파생된 고무로, 광범위한 온도 범위, 오존 및 산화에 매우 강한 지속 가능한 재료입니다. 실리콘은 생리적 호환 물질로, 광범위한 의료, 식품, 물 및 제약 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 운송, 자동차, 건설 및 일반 산업과 같은 산업은 우수한 압축 세트, 리바운드 및 고품질의 실리콘 고무를 활용합니다.
실리콘은 다양한 색상으로 제공되며 응용 프로그램 요구 사항에 따라 다양한 재료 특성 및 법적 표준을 충족할 수 있습니다. Boyd 화합물, 금형 및 튜브, 씰, 프로파일, 시트, 성형 부품, O-링 및 기타 조립 된 제품과 같은 실리콘 구성 요소를 변환합니다.
실리콘 색상 옵션
실리콘 성분의 색상은 식품 산업에서 더 나은 검출성을 위해 의료 산업에서 빛에 민감한 약물이나 파란색 튜브에 대한 검은 코팅 튜브와 같은 많은 분야에서 중요한 역할을합니다.
투명하고 반투명한 버전 외에도 Boyd의 실리콘 구성 요소는 블랙, 화이트, 블루, 그린, 레드, 옐로우, 브라운뿐만 아니라 다른 색상 변형과 같은 표준 색상으로 제공됩니다. 색상은 RAL, NCS 또는 팬톤에 지정할 수 있습니다.
요청 시, 색상 적응 및 색상 개발도 가능 할 뿐만 아니라 광학 실리콘으로 사용할 수있는 매우 투명한 실리콘.
일반 실리콘 특성
Boyd의 실리콘 복합 기능을 통해 다음과 같은 광범위한 특성을 사용자 지정할 수 있습니다.
긴 내구성
- 노화 방지
- 재사용 가능한
- 열 및 추위에 대한 내온 (-100 °C ~ +300 °C)
- 액체, 오일, 화학 물질 (산 또는 알칼리), 방사선 및 세정제에 내성
- 내후성
- 가수 분해에 대한 내성
- 미생물 내성
- 오존 내성
- 자외선 방지
- 태양 복사에 의한 변색에 대한 내성
- 장기 색상 금식
기계적 성질
생리적 특성
연소 거동
-
내염 설계
-
낮은 인화성
-
독성이 낮음
-
저연도 가스 방출
-
자가 소화
-
높은 산소 지수 (LOI)
밀봉 특성
- 격리
- 격리
- 열분리
- 전기 절연
- 발수 제 동시에 수증기 투과성
추가 속성
- 동물 성분 이 없는 성분(BSE/TSE)
- 가소제(BPA)
- 표면의 안개 가 없는
- 활석 또는 활석이 없는
- 비포스트 치료
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!