고무 재료 과학
Boyd는 고무의 탄력성과 탄력성을 통해 밀봉, 환경 보호 및 충격 흡수를 위한 내구성있고 유연한 솔루션을 설계하고 제조할 수 있습니다.
Boyd의 고무 재료 과학
고무는 천연 또는 합성 될 수있는 탄성 중합체 물질입니다. 그것은 저속하지 않을 경우 변형 된 후 한계 내에서 원래의 모양을 회복 할 수 있습니다. 가루 고무는 강도를 추가합니다. 고무는 일반적으로 견고하고 탄력적이며 환경 및 화학 적 노출에 강합니다. 그것은 호스와 같은 전통적으로 인식 고무 구성 요소 뿐만 아니라 스폰지, 거품, 접착제, 필름을 포함한 다양한 재료 제형의 핵심 성분으로 사용된다.
Boyd 사용자 정의 화합물, 금형, 압출 및 고무를 변환하여 다양한 특성을 제공하는 탄력성 성분을 생성합니다. 우리의 고무 재료 과학 유산 날짜 70+ 년.
고무 재료
| 재료 | 추가 이름 | 주요 특성 | 제품 및 산업 |
|---|---|---|---|
| 부 틸 | 이소부틸렌 이소프렌, IIR | 우수한 가스 투과성 및 풍화. | 접착제, 밀폐 씰, 공기 방광, 타이어, 화학 봉쇄 및 스토퍼, 와이어 및 케이블 절연, 날씨 제거 |
| 클로로술포네이트 폴리에틸렌 | CSPE, CSM, 하이팔론, 하일론, 리안다 또는 TOSO-CSM® | 우수한 내후성. 좋은 열, 화염 및 내화학성. | 화학 처리 및 봉쇄, 채굴 작업, 대중 운송. |
| EPDM | 에틸렌 프로필렌 디인 모노머 | 열, UV, 오존 및 노화에 대한 저항성. | 자동차 개스킷 및 O-링, 창 및 도어 씰, 냉각 시스템 호스, 미끄럼 방지 표면, 와이어 및 케이블 커넥터 및 절연체. |
| 에피클로로히드린 | 에치, CO, 에코 | 우수한 열, 오존, 미네랄 오일 및 알칼리성 저항. | 자동차 및 산업용 씰, 호스 및 멤브레인. |
| FKM(플루오로엘라스토머) | 플루오로실리콘 (FVMQ), 플루오로카본 (FKM), FPM, 비톤™, 다이네온®, 테크노플론®, 다이엘®, 퍼플루오로 엘라스토머 (FFKM) | 우수한 저온 에서 고온 범위 안정성. 우수한 압축 세트와 실리콘과 같은 리바운드. 비극성 용매, 연료, 오일, 산 및 알칼리성 화학 물질에 대한 내화학성의 이점을 추가했습니다. | 항공 우주 개스킷 및 O 링, 화학 처리 및 자동차 밀봉. |
| 네오프렌 | 클로로프렌 (CR), 폴리 클로로프렌 | 우수한 내마모성 및 리바운드. | 개스킷, 호스, 전기 절연, 방수. |
| 니트 릴 | 니트릴 부타디엔 고무 (NBR), 부나-N, 아크릴로니트릴 부타디엔 고무 | 우수한 오일 및 마모 저항. 비용 효율적입니다. | 호스, 물개, 그로밋, 보호 장갑, 성형 제품, 스폰지, 확장 된 거품. |
| 폴리이소프렌 | 천연 고무 | 우수한 눈물 과 마모 저항 | 진동 방지 마운트, 스프링, 베어링, 접착제. |
| 폴리우레탄 | PUR, PU | 높은 마모 및 충격 저항 충격 및 소음 흡수 눈물 저항 높은 하중 베어링 용량 높은 플렉스 피로 저항 | 절단 표면, 표면 보호 및 범퍼, 라이너 |
| 실리콘 | Θ, 폴리실록산 | 우수한 저온 에서 고온 범위 안정성. 우수한 압축 세트 및 리바운드. | 제약, 의료, 전기, 자동차 및 항공 우주 응용 분야 호스, 물개, 의료 호흡 튜브 및 고온 자동차 호스. |
| 스티렌 부타디인 | 스티렌 부타디엔 고무 (SBR), 부나-S | 좋은 마모 및 노화 저항. | 성형 고무 용품, 컨베이어 벨트, 신발 발바닥 과 발 뒤꿈치, 접착제, 롤 커버 및 자동차 타이어. |
| 합성 폴리이소프렌 | IR | 우수한 눈물과 마모 저항과 같은 동일한 특성의 많은 천연 고무의 합성 버전. | 진동 방지 마운트, 스프링, 베어링, 접착제. |
| 열가소성 엘라스토머* | 열가소성 고무, 합합급, TPE | *열가소성 및 탄성 부조 특성을 나타내는 플라스틱과 고무의 물리적 혼합, 열발생 고무처럼 행동하지만 재처리 및 재성형을위한 열가소성 가공 방법을 통해 처리 할 수 있습니다. 포함: - 스티렌 블록 공중합체 (TPS) - 열가소성 코폴리에스테르(TPC) - 열가소성 폴리아미드 (TPA) - 열가소성 폴리올레파인라소머(TPO) - 열가소성 폴리우레탄(TPU) - 열가소성 벌카니자트 (TPV) - 비분류 열가소성 엘라스토머(TPZ) | 자동차 날씨 제거, 의료 응용 프로그램, 소비자 가전 및 가전 제품, 3D 프린팅 |
제조 능력
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!