건강 및 안전

고급 의료용 접착제를 사용하는 Boyd의 의료 솔루션으로 환자와 의료 서비스 제공자의 건강과 안전을 보장합니다. Boyd의 고급 상처 치료 제품, 스킨 솔루션, 의료용 일회용품, 호흡 튜브 및 상처 봉합 솔루션은 고품질 솔루션을 보장하기 위해 클린룸 환경에서 제작 및 키트됩니다.

의료용 웨어러블 접착제

(대본 보기)

의료 기기: 의료용 웨어러블의 필수 부품

(대본 보기)

환자의 건강과 안전 보장

감염을 줄이는 데 도움이 되는 멸균 제품은 환자와 의료 전문가의 건강과 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다. 건강 및 안전 솔루션에는 전염성 전염병의 전파를 완화하기 위한 의료용 일회용 제품과 특히 취약한 바이러스 및 박테리아의 감염으로부터 환자를 보호하는 고급 상처 치료 제품이 포함됩니다.

IV 드레싱 및 고정

궁금한 점이 있습니까?

BOYD 실리콘 호흡 튜브
멀티 컬러 실리콘 호흡 튜브

실리콘 호흡 튜브

마취 및 호흡 장비와 같은 의료 응용 분야에 사용되는 실리콘 호흡 튜브는 공기 흐름, 산소 또는 마취제를 환자 안팎으로 운반하는 데 사용됩니다. BOYD는 의료 기기용 실리콘 호흡 튜브를 생산한 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 당사의 호흡 튜브는 세척 소독기(WD) 및 증기 멸균으로 재처리하여 재사용할 수 있습니다. 당사는 광범위한 맞춤형 솔루션 포트폴리오와 함께 임상 사용 및 가정 간호(CPAP 요법)를 위한 2개의 CE 인증 의료용 인공호흡 튜브를 제공합니다. 성인, 어린이 및 요청 시 신생아를 위한 크기의 의료용 호흡 튜브를 제공합니다. 또한 동물 건강에 사용되는 튜브를 제조할 수 있습니다.

품질 가공 및 제품

BOYD의 호흡 튜브는 중요한 품질 요구 사항을 충족하며 표준을 준수하는 인장 및 연결 강도, 치수 및 비틀림 안정성, 유연성을 갖추고 있습니다. 당사의 고온 가황 생산은 소켓, 나선 및 기본 호스 연결 사이의 강력한 결합을 보장합니다. 매끄러운 내벽은 청소를 용이하게 하고 먼지 수집을 방지하며 환기 중 의료용 실리콘 튜브 흐름 저항을 줄입니다.

Boyd는 두 개의 완성된 인증된 실리콘 호흡 튜브인 VITASIL® und SPIRASIL®를 제공합니다. 우리는 또한 구성 하 고 개별 요구에 따라 의료 실리콘 호흡기 튜브를 제조 할 수 있습니다.

장식 아이콘

비용 절감 및 폐기물

BOYD의 탄성 실리콘 호흡 튜브는 세척 소독기(WD) 및 증기 멸균을 통해 최대 100회까지 재사용할 수 있습니다.

장식 아이콘

광범위한 사용자 정의

사용자 정의 길이, 색상, 공차, 벽 두께, 듀로미터 및 소켓 디자인으로 호흡 튜브를 응용 프로그램에 완전히 맞춤화하십시오.

장식 아이콘

뛰어난 품질

Boyd의 실리콘 호흡 튜브를 통해 인장 및 연결 강도, 꼬임 안정성 및 유연성에 대한 엄격한 의료 표준 및 요구 사항을 충족합니다.

건강 및 안전 기술

고급 상처 치료의 정밀도를 위한 2개의 정사각형 복합 아일랜드 드레싱 솔루션, Boyd로 변환

우수한 상처 치료제

임상 가동 중단 시간을 단축하고, 클리닉 의료 비용을 절감하고, 환자 입원을 최소화합니다. 더 빠르고 효과적인 치유를 통해 보험 회사는 더 적은 청구로 이익을 얻습니다. 가장 중요한 것은 환자가 감염을 줄이고 치유 시간을 단축할 수 있다는 것입니다.

얼굴 주름 수리 피부 접착제 미용 제품 흰 종이 캐리어 Boyd 변환

개인 관리 및 미용 솔루션

미용 및 개인 위생 솔루션을 첨단 소재 솔루션과 제조 기술로 혁신하십시오.

플라스틱과 호일 포장에 있는 모듬 알약

식품, 음료 및 제약 재료 솔루션

식품, 음료 및 제약 산업을 위한 접착제 및 재료 기반 솔루션.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!