의료용
웨어러블 장치
포도당, 인슐린 펌프 및 심장 모니터와 같은 의료용 바이오센서 또는 수면 모니터링에 사용되는 것과 같은 의료용 패치는 환자 결과와 의료의 편의성, 효율성, 비용 및 맞춤화를 개선합니다. 임상 환경을 넘어 원격으로 환자를 모니터링하고 개별 건강 통계를 지속적으로 수집하면 제공자가 건강 및 치료 계획을 개별 진단에 맞게 완전히 개인화할 수 있습니다. 의료용 웨어러블은 환자가 착용하기에 편안하고 안전해야 하며, 디지털 방식으로 연결되고, 전원이 공급되고, 사용하기 쉽고, 규정된 활동, 바이탈 및 건강 이벤트를 모니터링하는 매우 안정적인 센서로 저렴해야 합니다.
시장 출시 시간 가속화
Leverage market-leading design iteration speed and rapid prototyping services backed by decades of engineered material design expertise for quick regulatory revisions and iteration throughout design, development and prototyping cycles, removing development obstacles that hinder new product introduction and accelerate time to market.
탁월함을 위한 디자인
우수(DFx) 서비스를 위한 설계는 고효율 제조, 최대 자재 활용, 신뢰성, 자동화, 혁신적인 성능, 콘셉트에서 대량 생산, 수명 말까지 지속가능성으로 탄소 발자국을 최소화하는 데 최적화된 간소화된 제품 설계를 보장합니다. 우리 팀은 당신이 우리를 필요로하는 곳에서 뛰어 들도록 준비되어 있습니다. Boyd는 컨설턴트, 자신의 팀의 확장 또는 전체 부서 역할을 할 수 있습니다.
의료 기기: 의료용 웨어러블의 필수 부품
(대본 보기)의료 용 접착제 테이프 및 기타 웨어러블 솔루션
(대본 보기)BOYD의 웨어러블 전문성
간소화된 제조 노하우와 전략적 재료 파트너십을 사용하여 의료용 웨어러블 제작 및 조립에 대한 Boyd의 전문 지식을 활용하여 제품 시작부터 출시까지 설계 및 재료 선택 지원을 통해 효율적으로 지원합니다. 각 개별 구성 요소는 성능과 비용을 최적화하기 위해 선택됩니다. 커버 레이어는 통기성 또는 방수를 향상시켜 내부 전기 부품을 보호할 수 있습니다. 완충층은 장치 내부의 전기 연결을 보호합니다. 배터리, 맞춤형 인쇄 플렉시블 PCB, 바이오센서 및 감지 전자 장치는 고급 기능, 연결성 및 전력을 위한 유연한 솔루션에 통합됩니다. 피부 접촉 하이드로겔은 신뢰할 수 있는 신호 전도성을 향상시킵니다. 전략적으로 선택된 피부 접촉 소재는 착용 시간, 제거 용이성, 상처 부위와의 근접성, 편안함 및 유연성을 향상시킵니다. 패치는 적용 프로세스를 지원하는 간소화된 결과물로 조립됩니다. 그 결과 환자의 편안함과 안전, 의료 서비스 제공자의 효율성, 정확한 신뢰성 및 총 비용 관리를 위해 설계된 FDA 준수 웨어러블 장치가 탄생했습니다.의료용 디스플레이
기술자가 이러한 장치를 작동할 수 있게 해주는 직관적인 의료 디스플레이는 서비스 정확성과 속도에 영향을 미칩니다. Boyd의 10년간의 스마트폰 디스플레이 경험과 HMI(인간 기계 인터페이스) 연구 개발을 활용하여 시장성 차별화를 창출하는 진화하는 디스플레이 기술을 예측합니다. 스마트 터치 통합 전면 패널과 선명한 선명도를 갖춘 디스플레이 혁신은 최적화된 스크린의 크고 얇고 가볍고 풍부한 디스플레이 그래픽, 다양한 광 수준 및 반복 위생 프로세스에 노출된 환경까지, 상당한 전력 소비를 추가하지 않고도 이미징 기술 경험과 정확도를 향상시킵니다.
신뢰할 수 있는 비즈니스 연속성과 글로벌 민첩성 보장
Boyd’s global footprint includes ISO 13485:2016 certified and FDA registered manufacturing facilities across three continents, with redundant processes that support strong business continuity and contingency planning. With highly developed, executable plans, and helping you respond quickly to geopolitical challenges, near-shoring and low cost region sourcing strategies.
더 보기 우리의 글로벌 발자국에 대해.
의료 기기 인터페이스, 하우징 및 마감
Boyd의 스위치, 터치스크린 인터페이스, 장식용 성형 플라스틱 인클로저 포트폴리오를 통해 의료 기기에 가치를 창출하세요. 고품질 맞춤형 인쇄 멤브레인 스위치 기술, 포괄적인 전면 패널 디스플레이 통합 및 결합 솔루션, 내구성 있는 그래픽 오버레이와 라벨을 적용하여 오래 지속되고 쉽게 청소할 수 있는 사용자 인터페이스를 제공합니다. 저희의 몰딩 플라스틱 하우징을 활용해 의료기기를 보호하고 보호하며, 내구성 있는 안전 라벨과 지침을 접착 백킹으로 쉽게 설치할 수 있도록 기기 사용자에게 안내해 보세요.
인몰드 데코레이션(IMD) 및 인몰드 라벨링(IML) 솔루션
(대본 보기)
라이트 가이드 필름이란? 백라이트 기술 설명
(대본 보기)
의료 보호
보호 솔루션감염을 줄이는 데 도움이 되는 멸균 제품이며 백신 보관, 개인 보호 장비(PPE), 수술용 커튼 및 커버, 위생 슬리브, 항균 용액 및고급 상처 치료. 의료 제공자와 환자의 편안함과 안전을 위해 설계된 보호 제품으로 전염성 감염, 질병, 바이러스 및 박테리아의 전파를 완화하고 무게, 크기, 착용 수명, 적용 또는 사용 효율성 및 비용의 균형을 맞추도록 최적화합니다. 모든 보호 솔루션은 피부 접촉 테스트를 거쳐 통제된 환경에서 처리된 의료용 소재를 사용합니다. 혁신적인 통합 시스템은 설계, 프로토타이핑, 제조, 조립, 멸균, 키팅 및 규제 승인 지원을 간소화하여 고객의 복잡성을 제거하고 효율성을 개선합니다.
민첩하고 안정적이며 견고한 의료 공급망 활용
Boyd는 재료에서 키팅, 살균, 수리 및 개조에 이르기까지 의료 부품, 제품 및 시스템에 대한 공급망을 완전히 관리하여 다른 우선 순위에 집중할 수 있도록 지원합니다.
Boyd’s global medical supply chain features suppliers with entrenched medical culture, ISO 13485:2016 quality management systems, and FDA Registration that assure materials are manufactured with medical compliant processes and traceability.
당사의 글로벌 공급망 전문가들은 연속성과 글로벌 민첩성의 보장과 균형을 이루며 최저 총 비용 관리를 위한 이중 재료 소스를 제공하는 공급망 전략을 추진합니다. Boyd는 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 설립되고 경험이 풍부한 글로벌 공급 채널을 통해 수십 년 동안 세계에서 가장 혁신적인 의료 재료 제조업체에서 선호하는 컨버터였습니다.
더 보기 최고 수준의 품질과 연속성을 유지하면서 공급망을 단순화하는 데 도움이 되는 방법에 대해 알아보십시오.
체외 내 진단
In-Vitro Diagnostics (IVD) Equipment, polymerase chain reaction (PCR), microfluidics, and diagnostic and laboratory disposables that accompany these devices increase the speed and convenience with which medical providers can diagnose patients and begin treatment. Whether diagnostics are completed in a lab environment or real time using lab-on-a-chip technology, IVD innovation is enabling faster, more accessible, and affordable diagnosis and treatment decisions. Microfluidic diagnostics and PCR testing streamline sample collection, storage and preservation in a compact, miniaturized format, reducing handling by lab technicians and the time and cost to manage hundreds of tests. Contaminant-free sample collection and handling as well as most highly efficient utilization of minimal sample volume are critical to mobile IVD accuracy, reliability, efficiency and patient and healthcare provider ease of use.
최고 표준으로서의 품질
Medical component quality that supports patient and healthcare provider safety is Boyd’s top priority. Ensure reliable performance, cleanliness, and patient safety with Boyd medical components manufactured in a controlled environment under an ISO 13485:2016 certified quality management system, supported by defined documentation, inspection, and traceability processes. Boyd medical facilities maintain strict process control, ongoing quality monitoring, and clean room environments to meet customer and regulatory requirements throughout sourcing, fabrication, assembly, and kitting.
관련 제품 및 리소스
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!