데이터 센터
신뢰할 수 있는 대용량 생산
민첩한 램프 및 스케일 생산
이중화, 글로벌 제조
Cloud Data Center and Artificial Intelligence Systems
클라우드 데이터 센터 설치는 인공 지능의 채택이 가속화되고 대부분의 산업 분야에서 스마트 기능 및 연결성이 통합됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 편의성, 유연성, 속도, 이동성 및 응답성에 대한 선호는 전송 및 저장할 방대한 양의 데이터를 생성하는 장치 성능 및 기능을 주도합니다. 클라우드 컴퓨팅은 이 모든 데이터와 디지털 기능을 저장, 처리, 네트워크 및 분석합니다. 소비자 트렌드와 혁신으로 인해 클라우드 컴퓨팅은 비즈니스 운영 방식과 소비자의 생활 방식에 점점 더 본질적인 요소가 되었습니다. 클라우드는 현대 사회의 원동력입니다.
공기 냉각 효율 극대화
혁신적인 데이터 센터 냉각 시스템을 통해 공랭식 시스템의 냉각 공기 사용 및 열풍 배출을 최적화하여 데이터 센터 에너지 효율성과 열 시스템 성능을 향상시킵니다. SOLIMIDE® 폴리이미드 폼으로 제작된 FR V-0 공기 차단제는 고온 저항, 난연성, 무독성, 극저밀도 및 무게와 같은 고유한 차별화된 특성으로 공기를 차단하고 소음을 차단합니다. 공기 누출 씰 및 에어 갭 필러는 차가운 공기 손실을 방지하고, 차갑거나 뜨거운 공기를 가두는 설계 포켓을 제거하고, 내부 공기 흐름 경로를 연결합니다. 공기 조절 장치 어셈블리는 일반적으로 공기 흐름 바이패스를 관리하는 공기 흐름 관리 채널 및 덕트로 열 성형되거나 접히는 화염 등급 FR V-0 전기 절연 재료를 사용하여 서버 내부의 공기 흐름을 변경하여 차가운 공기를 방열판으로 효율적으로 보냅니다.
데이터 센터 소유 비용 절감
통합 솔루션은 데이터 센터 소유의 전반적인 낮은 총 비용을 위해 낭비, 유지 관리 비용 및 가동 중지 시간을 최소화하거나 제거합니다.
설계를 신속하게 반복하고 출시 속도를 가속화
수십 년간의 열 설계 전문 지식과 견고하고 독점적인 모델링 도구와 결합된 시장 최고의 속도와 응답성을 갖춘 고객 우선 서비스를 통해 Boyd는 설계를 신속하게 반복하고 출시 속도를 가속화할 수 있습니다.
반응형 글로벌 현지화
Boyd는 지정학적 변화, 지역 소싱의 전략 변화, 거의 호어링 또는 글로벌 제조 움직임에 대응하여 지역 요구가 진화함에 따라 고객과 함께 움직입니다.
클라우드 데이터 센터 밀봉 및 차폐
BOYD의 데이터 센터 냉각 시스템은 열성형 배플과 같은 공기 덕트 및 공기 흐름 관리 솔루션을 가능하게 하여 기존의 공랭식 시스템 효율성을 향상시킵니다. FR-V0 등급의 전기 절연 공기 흐름 배플을 사용하여 방열판 효율을 감소시키는 공기 흐름 속도 손실 또는 감소로 인한 장치 또는 어셈블리 과열 또는 조기 고장을 방지합니다. BOYD는 BOYD의 고성능 폴리이미드 폼 솔리미드®, 니트릴, EPDM, 폴리우레탄 및 실리콘 폼을 포함하여 인클로저의 차가운 공기 사용을 최적화하기 위해 밀봉력 및 압축력 편향에 최적화된 몇 가지 추가 공기 차단, 공기 차폐, 개스킷 및 공기 전환기 재료 옵션을 제공합니다. 인클로저, 하우징 및 환경 밀봉은 먼지, 물 침투 또는 기타 오염 물질로부터 보호하기 위한 엔터프라이즈 시스템의 중요한 요구 사항이자 지속적인 과제입니다. BOYD 폼 및 메쉬 에어 필터는 성능을 저해하고 고장을 일으킬 수 있는 입자 및 먼지 축적으로부터 민감한 구성 요소를 보호합니다. 이러한 누출 방지 폼과 개스킷은 공기 누출을 방지하고 공기 흐름을 최적화하여 데이터 센터 냉각 시스템이 최고의 성능으로 작동할 수 있도록 합니다.
효율성과 신뢰성 향상
더 안전한 데이터 센터 만들기
BOYD의 솔루션은 전체 데이터 센터 환경을 고려하여 다음과 같은 조용한 솔루션을 제공합니다. 환경 소음 공해 감소 보다 안전한 데이터 센터 운영을 위해.
UL 라벨 및 오버레이 절연
엔터프라이즈 컴퓨팅 시스템은 최고의 기능과 성능을 유지하기 위해 명확한 식별이 필요한 잉여 구성 요소와 하위 시스템을 통합합니다. BOYD의 맞춤형 경고 라벨, 규제 그래픽, 복잡한 그래픽 오버레이, 시스템 정보 라벨, 난연성 케이블 관리 솔루션 및 일련번호 식별 라벨은 세계적 수준의 하이퍼스케일 컴퓨팅 센터에서 소규모 엣지 컴퓨팅 사이트에 이르기까지 모든 규모의 데이터 센터 시설을 구성하는 데 도움이 됩니다. UL 등급의 전기 절연 원료에 설계 및 인쇄된 정보 및 유전체 오버레이는 UL 테스트, 승인 및 추적성을 지원합니다. BOYD UL 969 준수 경고 및 규제 라벨을 사용하여 제조 및 조립하여 하드웨어의 추적성을 개선합니다. BOYD의 포괄적인 후크 및 루프 케이블 관리 시스템을 사용하여 액체 냉각 시스템용 입력/출력 네트워크 케이블, 전선 및 호스의 구성을 늘립니다.
데이터 센터 소음 및 진동 완화
환경 오염 물질 외에도 소음 및 진동, 전기 및 복잡한 내부 전자 부품은 신뢰성과 시스템 무결성을 저하시켜 유지 보수 비용과 시스템 가동 중지 시간을 증가시킬 수 있습니다. BOYD의 포괄적인 보호 솔루션은 인클로저 V-0 화염 등급 유전체 절연체 내부의 스파크 전압을 차단하여 소음 및 진동 전파를 완화하고, 전자 신호 무결성을 개선하고, 감전 보호 및 화재 안전을 개선하여 데이터 센터, 네트워킹 및 연결 시스템 성능을 개선하고 가동 시간을 극대화합니다.
데이터 스토리지 댐퍼 및 서버 밀봉
클라우드 데이터 센터 시스템 성능과 안정성을 향상시켜 읽기-쓰기 정확도와 속도를 높이고 데이터 센터 운영 환경에 대한 보호를 제공합니다. BOYD의 솔루션진동을 감쇠시키고 충격을 흡수하십시오시스템 작동, 사운드 및 높은 회전 속도로 작동하는 많은 움직이는 부품이 있는 기존 공기 냉각 시스템과 같은 기계적 및 음향 소스 모두에서. 우리는 기업 소음, 진동 및 가혹함을 관리하는 전문가입니다.하드 디스크 드라이브 댐핑. 또한 서버 섀시는 물이나 먼지 유입으로부터 밀봉 및 차폐되어야 합니다.전자기 간섭, LED 누화 및스파크 전압최고의 운영 성능 및 시스템 가동 시간을 보장합니다.
Data Center Engineering Solutions
(대본 보기)
Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions
(대본 보기)
관련 제품 및 리소스
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!