HMI(Human Machine Interface) 및 그래픽

Boyd는 60년 이상 다양한 애플리케이션을 위해 명찰, 그래픽 오버레이, 정보, 안전 및 브랜드 라벨을 만들어 왔습니다. 당사는 안전 라벨링 및 휴먼 머신 인터페이스 기능에 스위치와 사용자 인터페이스를 추가하여 귀사에 대한 고객의 경험을 향상시킵니다.

인몰드 데코레이션(IMD) 및 인몰드 라벨링(IML) 솔루션

(대본 보기)

정밀 제조: 첨단 HMI, 밀봉 및 단열 솔루션

(대본 보기)

Identify and Define Your Brand and User Perception with Human Machine Interfaces and Graphic Solutions

일관된 HMI(Human Machine Interface), 그래픽 및 정보 라벨링은 브랜드에 대한 지속적인 인상을 남기고 최종 고객이 제품을 식별하고 상호 작용하는 방식을 만듭니다. 배지, 제품 데칼 및 명판은 브랜드를 정의하고 방어하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 회사 이미지의 노출을 넓히는 데 도움이 됩니다. 선명하고 오래 지속되는 배지와 데칼은 제품을 경쟁업체와 시각적으로 차별화합니다. 스위치, 터치 디스플레이 및 키패드를 포함한 포괄적인 HMI(Human Machine Interface)는 사용을 간소화하여 긍정적인 사용자 경험을 지원합니다. 시스템 정보 라벨, 그래픽 오버레이 및 압력 감지 라벨은 기술자, 운영자 및 고객과 같이 제품을 사용하거나 서비스하는 모든 사람에게 지침 및/또는 안전 경고를 전달하는 데 사용됩니다.

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(대본 보기)

궁금한 점이 있습니까?

UL 라벨 609x508 1

혁신적인 제조 방법론

이러한 라벨과 오버레이는 UL 및 기타 산업별 요구 사항을 충족하기 위해 유전체 단열재가 필요한 영역에서 종종 설계됩니다. Boyd는 UL 94 화염 정격 솔루션으로 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 장기 그래픽 오버레이 및 전기 절연 성능을 위해 박막 플라스틱에 혁신적인 제조 방법론과 팬톤 색상 일치를 통합합니다. 로트 전 대표는 브랜딩, 주요 정보 통신 및 전기 절연을 단일 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션으로 결합하여 구성 요소의 복잡성을 줄이는 데 도움을 줍니다. 그 결과 공급망의 복잡성이 감소하고 총 최저 착륙 비용으로 브랜드 관리 및 소비자 안전이 향상됩니다.

명찰 및 브랜딩 566x300 1

명판 및 브랜딩

명판, 베이징, 장식 및 트림은 경쟁사와 차별화되는 제품의 브랜드를 설정하는 사용자에게 중요한 시각적 및 촉각 경험을 제공합니다. Boyd는 최첨단 코팅, 엠보싱 및 에칭 기술을 사용하여 반세기 동안 맞춤 배징, 트림 및 장식 제조 경험을 통해 설계가 실현되고 가장 어려운 환경 조건에서도 아름답게 유지되도록 합니다.

HMI 566x300 1

휴먼 머신 인터페이스(HMI)

사용자가 BOYD의 전체 인터페이스 설계 및 제조 능력을 갖춘 맞춤형 사용자 인터페이스를 통해 제품과 쉽게 상호 작용할 수 있도록 합니다. 엘라스토머 키패드, 멤브레인 스위치 및 힘에 민감한 저항기는 간단한 인간-기계 인터페이스를 제공하고 특정 형태, 적합성 및 기능 요구 사항에 맞게 제작됩니다. 고급 사용자 인터페이스는 BOYD의 백라이트, 고급 정전식 터치 스크린, 맞춤형 인쇄 회로 기판 또는 전면 패널 통합을 활용합니다.

라벨 롤 566x300 1

라벨, 인디케이터 및 광학 인코더

BOYD는 장식 및 기능성 라벨을 전문으로 하며 UL, cUL 및 CSA 라벨 제조업체로 승인되었습니다. 우리는 또한 마모, UV 노출, 습기 및 열과 같은 열악한 환경을 견딜 수 있는 내구성 있는 라벨을 생산합니다. 프로세스를 안내하고 제품에 가장 적합한 라벨 솔루션을 찾는 데 도움을 드립니다. 보증 청구를 줄이고 변조 방지 라벨과 수분 표시기로 소비자를 보호하십시오.

데드프론트 오버레이 566x300 1

그래픽 오버레이 및 레이블

오버레이는 디스플레이, 터치스크린, 멤브레인 스위치 또는 독립 실행형 내구성 라벨의 핵심 인터페이스 구성 요소로, 기능적이고 유익한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하면서 장치를 보호합니다. 사용자가 가장 먼저 보는 것은 제품의 그래픽 오버레이인데, 이는 제품의 첫 인상을 설정하는 데 도움이 됩니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!