가전제품

가전제품

모바일

가전 제품 및 스마트 홈

게임 및 엔터테인먼트

가전제품

가전제품

완전 통합 밀봉, 보호 및 단열 솔루션

Boyd 는 모바일 전자기기를 위한 완전 통합 밀봉, 보호 및 절연 솔루션을 설계하고 제조하는 이상적인 파트너로서 점점 더 증가하는 성능 요구를 충족합니다. 저희의 폭넓은 전문성, 제조 및 고객 지원은 신속한 프로토타이핑 능력으로 설계 주기 시간을 단축하고, 여러 부품을 하나의 조립품으로 결합해 최종 생산을 위한 조립 시간을 단축하며, OEM의 관리 공급업체 목록을 줄여 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.

모바일 디스플레이 개스킷
모바일

더 작고 가벼운 소비자 요구 사항

전 세계의 수많은 사무실과 가정에서 이용되는 스마트폰, 태블릿, 노트북 등, 모바일 전자제품은 우리의 현대적 라이프스타일의 기초가 되었습니다. 소비자들은 끊임없이 더 얇고 가벼운 동시에 더 강력하고 더 빠르게 연결되는 제품을 요구하고 있습니다.

까다로운 사용자 환경

소비자들은 거의 모든 환경에서 모바일 전자제푸을 사용하므로, 물과 먼지를 충분히 차단하는 씰링 솔루션의 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 모바일 전자제품이 소비자들의 활동적인 라이프스타일에서 빠질 수 없는 요소가 되면서 모바일 전자제품은 액체, 먼지, 흙 등 다양한 환경 위험에 노출되고 있습니다.

견고한 태블릿 영웅

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?

(대본 보기)

정밀 변환 솔루션

(대본 보기)

광학적으로 투명한 접착제

모바일 전자제품 씰링 솔루션

Boyd의 광범위한 IP 씰, 개스킷 및 고급 접착 어셈블리는 카메라, 센서, 스피커, 마이크 및 PCB와 같은 민감한 구성 요소를 신뢰할 수 있는 성능과 원하는 우수한 고객 경험을 방해할 수 있는 환경 위험으로부터 안전하게 밀봉된 상태로 유지합니다. 클래스 100 클린룸의 고급 로터리 컨버팅 제조 기술을 통해 Boyd는 시각적 및 미적 요구가 가장 높은 가장 민감한 응용 분야에 미립자 없는 구성 요소를 제공할 수 있는 깨끗한 작동 환경을 갖추고 있습니다. Boyd의 혁신적인 씰링 솔루션은 창의적인 새로운 제조 공정에 대한 액세스를 통해 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 장기적인 씰링 성능으로 제품 신뢰성과 고객 만족을 극대화합니다.

Mobile Electronics Thermal Interface Material Solutions

소비자들은 더 높은 프로세싱 파워와 더 뛰어난 성능을 갖춘 완벽한 이동성의 전자제품을 요구합니다. 더 작은 제품에 더 높은 성능을 구현하는 작업은 파워 밀도를 대폭 높여야 한다는 과제를 선사합니다. 과도한 열은 내부 부품을 손상시키며 제품 성능 저하, 제품 수명 단축을 유발할 수 있으며 소비자를 열 관련 부상의 위험에 노출시킬 수 있습니다. 모바일 전자제품의 긴 수명을 보장하려면 효과적인 열 관리 솔루션을 통해 열을 효율적이면서 안전하게 소멸시켜야 합니다. 열을 빠르고 효율적으로 소멸시킬 수 있으면 더 높은 파워 밀도로 제품을 설계할 수 있으며 이는 곧 더 작은 크기의 기기 또는 더 높은 성능의 내부 부품을 통해 더 작은 휴대용 기기를 제작할 수 있음을 의미합니다.

흑연 필름 패드
emi 거품 흡수제

모바일 전자제품 보호 솔루션

대부분의 모바일 전자 장치는 일상적인 사용과 마모를 견뎌야 하므로 민감한 전자 장치, 센서를 보호하고 요소로부터 차폐하는 고성능 솔루션이 필요합니다. 모바일 전자 제품은 기계에 노출됩니다. 충격, 진동, EMI 및 RFI, 모래, 먼지 및 오물 등 모두 장치의 작동 안정성과 안전에 대한 위험을 완화하기 위해 적절한 보호가 필요합니다.

BOYD의 차폐 및 절연 솔루션

Boyd의 뛰어난 정밀 변환 기능은 모바일 전자 제품을 위해 특별히 설계된 완전 통합형 보호 솔루션을 생산합니다. 당사의 엔지니어링 팀은 올바른 재료, 접착제, 형상 및 생산 공정을 일치시켜 조립하기 쉬운 납품 형식으로 엄격한 공차 제어를 통해 고품질의 비용 효율적인 보호 어셈블리를 제조할 수 있습니다.

EMI - RFI - 차폐 -2

기기 전자화

글로벌 전자화는 점점 더 많은 제품이 전기화 및/또는 "스마트"화됨에 따라 계속해서 추진력을 얻고 있습니다. 터치 스크린, 고급 전자 장치, 액세스 가능한 음성 제어 및 무선 연결은 시계에서 냉장고, 전체 가정 또는 사무실에 이르기까지 모든 것에 통합되고 있습니다.

이러한 추세가 커짐에 따라 전 세계는 이전에는 불가능했던 장치, 디스플레이 및 상호 작용을 보고 있습니다. 홈 시어터에는 8k 해상도를 제공하는 거대한 OLED 디스플레이가 포함되어 있으며, 사운드 시스템은 더 크고 선명한 음향을 생성하며 엔터테인먼트 콘솔은 대화형 게임, 가상 현실 및 스트리밍 콘텐츠의 최신 을 제공합니다. 가정과 사무실은 개인용 컴퓨터, 고해상도 모니터, 씬 클라이언트, 노트북 및 태블릿을 포함한 광범위한 기술을 활용하며, 그 중 상당수는 홈 엔터테인먼트 시스템의 일부또는 가상 사무실 및 회의실로 사용됩니다. 이러한 스마트 홈 및 사무실에는 상호 연결된 가전 제품, 보안 시스템 및 통신 시스템이 포함되어 있어 완벽한 스마트 홈 환경을 구성합니다.

고급 디스플레이 솔루션을 만드는 데 필요한 것은 무엇입니까?

소비자 가전 제품의 복잡성이 증가함에 따라 제조업체는 예기치 않은 환경과 차가운 열 부하로부터 민감한 부품을 밀봉하고 보호하여 긴 제품 수명과 적절한 사용자 안전을 보장해야 합니다. Boyd는 이러한 구성 요소 중 많은 부분을 단일 어셈블리에 통합하여 더 작고, 가볍고, 더 신뢰할 수 있는 포괄적이고 비용 효율적이며 완벽하게 통합된 솔루션을 만듭니다.

소비자 가전 보호 솔루션

Boyd는 소비자 전자 제품을 보호하기 위해 올바른 제품을 변환할 수 있는 광범위한 보호 재료와 제품을 보유하고 있습니다. 당사는 UL94 승인 전기 절연 재료를 제품 식별, 배지, 하드웨어 보호 및 공기 흐름 관리와 같은 광범위한 다목적 어셈블리에 통합할 수 있습니다.

Boyd는 음질을 왜곡하거나 세탁기의 소음을 줄이지 않고 오디오 장비를 보호하는 응용 분야에 이상적인 음향 메시 및 절연재를 생산합니다. Boyd는 다양한 소재를 사용하여 소음을 개선하고 민감한 장비를 NVH(소음, 진동 및 충격) 또는 충격으로부터 보호하는 댐퍼를 생산합니다. 당사의 보호 필름은 조립, 포장 및 최종 사용자에게 최종 배송되는 사이에 표면이 긁히지 않도록 합니다.

소비자 가전 실링 솔루션

주방 가전, 가정용 보안 제품 및 HVAC 시스템과 같은 많은 신제품은 전자 장치를 통합하여 효율성을 높이고 터치 스크린을 사용하여 사용자 인터페이스를 개선합니다. Boyd는 광학 해상도및 터치 스크린 기능을 유지하면서 원치 않는 유체 노출을 방지하기 위해 광학적으로 명확한 접착 솔루션을 통합 디스플레이 개스킷으로 변환하는 데 경험이 있습니다.

특히 실외 사용 또는 액체 시스템 주변에서 사용하는 이와 같은 시스템에는 전자 장치가 단락되는 것을 방지하기 위한 효과적인 밀봉 솔루션이 필요합니다. Boyd의 O-링, 씰, 개스킷, 호스 및 고무 성형 부품은 고객과 최종 사용자에게 가장 낮은 총 비용으로 원치 않는 유체를 밀봉하는 데 이상적입니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!