폼 재료 과학
스폰지 고무와 같은 솔리드 폼은 압축성, 경량 및 탄력성을 지닌 다목적 셀룰러 소재로 충격 흡수, 절연 및 밀봉 응용 분야에 이상적인 재료입니다.
Boyd의 솔리드 폼
폼과 스폰지 고무는 압축성이 뛰어나고 탄력적이며 가벼운 재료로 충격과 충격을 차단하고 흡수하며 습한 소음과 진동, 씰 갭 및 조인트입니다. 폼은 밀폐 셀일 수 있으며, 밀봉 응용 분야에 더 적합하거나 일반적으로 댐핑 응용 분야에 더 적합합니다. 둘 다 특정 제품 요구 사항을 충족하는 데 도움이 기본 화학, 밀도, 두께 및 추가 속성의 광대 한 범위에 와서.
Boyd의 독자적인 폼 제형인 SOLIMIDE® 폼은 매우 가볍고 넓은 온도 범위, 내열 및 음향 단열에 이상적인 내성 폼입니다. 폼 혁신가와의 전략적 파트너십을 통해 폼 소재 과학 전문 지식을 광범위하게 활용하여 다양한 성능 요구에 최적화된 폼 솔루션을 안내합니다.
추천 폼: 솔리마이드®
SOLIMIDE® Foams는 Boyd에서 제조 및 변환된 고성능, 경량, 개방형 셀 폴리이미드 폼입니다. 우수한 열 및 음향 특성, 향상된 화재 방지 및 안전 특성을 갖춘 SOLIMIDE® 폼은 배터리 절연 및 열 폭주 보호, 데이터 센터 랙의 소음 감쇠 및 공기 전환, 히팅 재킷 절연에 이르기까지 광범위한 중요 응용 분야에 이상적입니다. SOLIMIDE® 폼의 경량 특성은 유사한 열, 음향 및 단열 성능을 가진 제품에 비해 상당한 중량 감소를 창출하여 운송, 항공 우주 및 해양 설비에 이상적입니다. SOLIMIDE®는 무게, 절연 특성, 내화성, 무독성 및 극한의 작동 온도 범위의 탁월한 조합을 나타냅니다.
폼 재료
| 폼 소재 | 하위 범주 | 주요 특성 | 제품 및 산업 |
|---|---|---|---|
| 전도성 폼 | 열기 | 경량 압축 및 탄력성 전기 전도성 | 전자 전자, 정전기 방전 (ESD) 보호를위한 전자기 간섭 차폐 |
| 폼 테이프 | 열기 | 접착제 | |
| 멜 라 민 | 열기 | 무역 이름: 바소텍, 빅섬, 저밀도 단열재, 흡음, 난연제. | 음향 절연, 파이프 및 덕트 절연, 철도 및 총알 열차 절연 |
| 폴리에스터 | 열기 | 폴리우레탄에서 파생된, 증발 표면의 역할을 하며, 적당히 내구성이 뛰어나고, 세척 가능하고 재사용 가능 | 망상 필터 폼커먼 필터 미디어, 기름 유출 을 청소, 산업 장비에서 기화 오일을 수집합니다. |
| 폴리티더 | 열기 | 일반적인 무역 이름: 포론, Boyd MCUF 폴리우레탄에서 파생 압축 세트에 대한 우수한 저항 내구성, 장기적인 성능 좋은 진동 감쇠/충격 저항 난연제: UL HBF 변환하기 쉬운 라미네이트가 간편합니다. 적당히 비싼 적당한 온도 범위 | 의료 기기, 포장, 필터, 음향 및 단열. |
| 폴리이미드, 솔리마이드® | 열기 | 경량 FAR 25.856 사양을 초과하는 내화력 최소한의 연기 발생 열 및 압력 형태 극저온 온도에서 유연하고 안정적입니다. 가수 분해 안정성 및 비 위킹 무독성 및 포름알데히드 프리 낮은 오프 가스 미생물 성장을 지원하지 않습니다. 자립 지원 | 하이퍼스케일 컴퓨팅 및 클라우드 서버, 항공 우주 단열, eMobility 배터리 보호 및 절연, 단열재, 해양 절연. |
| 폴리우레탄 | 열기 | 폴리에스테르 또는 폴리에테르 폴리우레탄으로 분류 넓은 온도 범위 열 및 음향 절연 곰팡이 와 곰팡이 내성 | 씰 및 개스킷, 유연한 좌석 쿠션, 견고한 열 및 음향 절연 패널. |
| EPDM | 열기, 닫기 | 압출 할 수 있습니다 열, 산, 알칼리, 염, 염소 솔루션에 대한 내성 높은 유전체 강도 합성 고무 진동 감쇠 | 자동차 절연, 자동차 날씨 씰, 도어 씰, 창 물개, 트렁크 씰, 후드 씰. |
| 에틸렌 비닐 아세테이트, EVA | 열기, 닫기 | 유연성과 탄력성을 유지 압축에서 빠른 복구 낮은 수흡수 열 및 음향 절연 진동 및 충격 흡수 내후및 내화학성 | 가전 제품, 전자 제품, 의료 및 의료 및 건강 관리, 자동차 응용 프로그램. |
| 클로로프렌(네오프렌) 블렌드 | 열기, 닫기 | 정부 사양 충족 단열 전기 절연 일반적인 좋은 화학 적 안정성 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지합니다. | 노트북 슬리브, 정형 외과 중괄호, 개스킷, 웨더 스트리핑, 포장, 폐쇄 씰 |
| 폴리프로필렌 | 열기, 닫기 | 확장 된 폴리 프로필렌 폼, EPP 폼 내구성, 높은 눈물 강도 재활용 경량 유연성 | 절연 및 쿠션, 자동차 인테리어 응용 프로그램, HVAC 절연 |
| 실리콘 | 열기, 닫기 | 204ºC(400ºF)를 초과하는 고온 범위 UL 등급 화염 저항 94 V-0 및 94 HF-1 화재에 노출되었을 때 독성 방출이 적다. 오존 및 UV파이어 난연성 단열에 대한 우수한 내성 전자 부품의 진동 절연 | 먼지 와 유체 잉그레스, 실외 개스킷, 쿠션 및 진동 관리, 자동차, 대중 교통 및 해양 응용 분야의 음향 절연. |
| 니트 릴 | 폐쇄 | 부나-N, 아크릴로니트리엘 부타디엔 고무, NBR, 오일 및 UV 저항 물에 저항 좋은 마모 및 눈물 저항 우수한 압축 세트 | 광범위한 응용 분야, 자동차 및 항공 우주 연료 호스, 개스킷. |
| 스티렌 부타디인 | 폐쇄 | 부나-S, SBR 충격 흡수 및 진동 감쇠 유연하고 탄력있는 마모 및 약한 산에 대한 내성 높은 마모 저항 | 개스킷과 웨더스스트립, 차량 인테리어. |
| 에피클로로히드린 | 폐쇄 | 에치, 에코 우수한 내화학성 우수한 오일 저항 우수한 내후성 대형 작동 온도 범위 저가스 투과성 좋은 압축 세트 좋은 열 및 미네랄 오일 저항 | 자동차 개스킷, 내후성, 진동 절연. |
| 천연 고무 폼 | 폐쇄 | 이소프렌 우수한 눈물 과 마모 저항 압축 세트 저항 좋은 비 미끄럼 방지 속성 | 진동 감소 |
| 폴 리 에틸렌 | 폐쇄 | 완충 수분/공기 씰 용매 내성 색상 범위 경량 널리 사용 가능 좁은 온도 노출 압축 세트 소요 | 충격 흡수, 단열, 항공 우주 소음 감소, 포장. |
| 폴리스 티 렌 | 폐쇄 | EPS 폼 방습 성 튼튼한 열 절연 치수 안정성 경량 | 단열, 자동차 사운드 감쇠, 포장. |
| PVC 스폰지 | 폐쇄 | 폴리염화 비닐, 비닐이라고도 함 충격 흡수기 또는 사운드 댐퍼 탄력적이고 부드러운 불규칙한 서피스 및 곡선준수 투과성이 낮은 우레탄에 이상적인 대안 공기, 습기, 빛 및 먼지 침투에 대한 긴 수명 씰을 만들 수 있습니다. 본질적으로 화재, 자외선, 대부분의 화학 물질, 산 및 용매에 내성이 있습니다. | RV 씰, 자동차 개스킷 및 씰, 해양 및 운송. |
Boyd의 폐쇄 셀 및 오픈 셀 폼 옵션
Boyd는 다양한 온도 및 환경 노출 응용 프로그램의 요구를 충족하기 위해 다양한 성능 특성을 갖춘 다양한 폐쇄 셀 및 개방형 셀 폼 옵션을 유지합니다. 방수 음향 절연체가 필요하십니까? 문제 없어요. 극저온 온도에서 난연성, 환경 친화적인 열절연체 유연? 또한 문제가 없습니다. 당사의 방대한 재료 선택 전문 지식과 고급 정밀 변환 기술을 결합하여 Boyd는 완전히 사용자 정의되고 완벽한 밀봉 솔루션을 위해 압력 에민감한 접착제 및 플라스틱 필름과 같은 추가 재료와 결합된 원하는 압축력 편향을 위한 최적의 폼을 제공할 수 있습니다.
고객의 과제 극복
폼은 Boyd가 고객을위한 문제를 해결하는 방법의 중요한 부분입니다, 우리는 우리 자신의 비 인화성, 경량, 고성능 폴리이미드 폼 재료, 라는 SOLIMIDE® 폼, 음향 및 단열 응용 프로그램에 이상적입니다. 당사의 폼 솔루션은 간소화된 솔루션에서 기술적 과제를 해결하여 조립 및 설치를 간소화하여 총 소유 비용을 절감합니다.
애플리케이션을 위한 최적의 폼
Boyd의 훌륭한 폼 기술 혁신가들과 전략적 공급 파트너십은 최대 70년에 걸쳐 지속됩니다. 우리의 글로벌 입지는 지역 개발과 함께 가장 흥미로운 기술 리더에 대한 액세스를 제공합니다. 우리는 설계한 물자 전문가입니다 - 제조를 위한 디자인을 통해 당신의 신청을 위한 최선 거품의 이용을 주문을 받아서 만드는 디자인 전문 지식과 더불어 시장에 있는 수천의 거품 선택권의 고유한 물자 특성에 당신의 성과 필요를 일치시킬 수 있습니다. 또한 당사의 제조 기술은 전 세계적으로 복제되고 확장 가능하기 때문에 3개 대륙의 폼을 사용하여 밀봉, 완충재 및 에너지 관리 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!