절연 및 차폐
소음, 열, 충격 또는 EMI/RFI에 저항하는 Boyd의 절연 및 차폐 솔루션으로 사용자 안전, 제품 성능 및 신뢰성을 향상시킵니다. Boyd의 SOLIMIDE® 폼은 뛰어난 환경 안정성으로 소음, 진동 및 온도를 차단합니다.
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?
(대본 보기)
환경 노출을 견딜 수 있도록 배터리를 견고하게 구축
(대본 보기)
절연 및 차폐로 민감한 부품 보호
절연 및 차폐 솔루션은 극한의 온도, 과도한 음향 에너지, 제어되지 않는 전기, 전자기 간섭(EMI) 및 무선 주파수 간섭(RFI)으로부터 민감한 구성 요소와 사용자를 보호합니다. 절연 및 차폐 솔루션은 사용자 안전, 채택, 복잡한 시스템의 신뢰성과 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. Boyd는 음향, 극한의 더위와 추위, 전기, EMI/RFI를 다양한 형식과 소재로 보호하고 관리하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.
궁금한 점이 있습니까?
정밀 제조: 첨단 HMI, 밀봉 및 단열 솔루션
(대본 보기)Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions
(대본 보기)
클라우드
단열재로 열 성능을 향상시키고, 구성 요소 간의 누화를 줄여 신뢰성을 향상시키며, 충격으로부터 사용자를 보호합니다.
eMobility
방음, 단열, 열 차폐로 승객의 편안함을 향상시킵니다. 전기 절연으로 EV 배터리 안전성을 높입니다.
산업용
레이저, 용광로 또는 빠른 온도 사이클링을 포함하는 극한의 온도 공정 또는 제품 테스트를 단열하고 개선합니다.
가전제품
EMI 및 RFI를 관리하고 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 게임 시스템과 같은 핸드헬드 및 휴대용 전자 제품에 대한 충격 보호 기능을 강화합니다.
방음과 댐핑
소비자는 원치 않거나 의도하지 않은 소리가 나지 않는 조용한 장치를 사용하기를 원합니다. 진동 부품, 발전, 압축기, 공기 누출 및 기타 환경 요인으로 인한 엔진 또는 모터 소리, 삐걱거리는 소리 또는 덜거덕거리는 소리는 의도하지 않은 소음을 발생시켜 장치의 품질, 신뢰성, 기능 및 전반적인 만족도에 대한 고객의 인식을 저하시킵니다. BOYD는 조용하고 안정적이며 제어된 성능에 크게 의존하는 가장 까다롭고 민감한 최종 장치 응용 분야를 위한 소음, 진동 및 불쾌감 솔루션을 설계한 다년간의 경험을 가진 전문 음향 댐핑 및 처리 엔지니어를 보유하고 있습니다.
또한 기존 또는 후기 주기 설계를 분석하여 고치는 부품으로 원치 않는 소음 문제를 해결할 수 있으며, 종종 제품에 음향 단열재를 추가하여 음파의 전송을 흡수하거나 차단할 수 있습니다. Fix-it 음향 절연 솔루션은 소음의 장벽 역할을 하거나, 과도한 공명 동작을 줄이기 위해 진동을 완화하거나, 사용자에게 도달하기 전에 소음을 흡수하거나, 원치 않는 소음의 원인을 분리한 후 장치의 다른 영역으로 전파할 수 있습니다.
향상된 안전
소음 공해를 줄이고 더 안전한 작동 음향 수준을 유지합니다.
향상된 편안함과 편리함
소비자는 최소한의 배경 소음으로 특수 디자인 된 오디오 경험을 추구합니다.
댐펜, 흡수, 블록
사운드 관리는 테스트 중 심사를 통해 설계 하는 동안 예방에서 시작 됩니다.

SOLIMIDE® 단열 폼
BOYD SOLIMIDE® 폼은 고성능 오픈 셀 폴리이미드 폼으로 가볍고 내구성이 뛰어나며 무독성이며 FAR25.856 내화 요구 사항을 초과하며 우수한 열 및 음향 절연 특성을 가지고 있습니다.

EMI/RFI 차폐
EMI 차폐 또는 흡수기로 내부 간섭 및 누화를 최소화하여 잘못된 전자기파로부터 보호합니다.

전기 전열
전기 절연체는 전기 장벽 또는 차폐 역할을 하며 응용 분야 요구 사항에 따라 다양한 재료와 폼 팩터로 제공됩니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!