Defense, Commercial Aerospace and Space
상업 항공, 과학 우주 탐사 차량, 그리고 글로벌 통신 위성들은 인류가 아는 가장 역동적인 조건에서 작동합니다. 이러한 응용 분야는 유지보수가 거의 필요 없고 경량화된 완전히 최적화된 시스템이 필요하며, 이를 통해 최대 연료 효율과 탑재 용량을 보장합니다.Boyd의 엔지니어드 자재 기술은 승객과 안전하고 효과적인 운항에 필수적인 민감한 기기를 밀봉, 차폐, 보호하는 데 활용됩니다.
차별화된 성과를 위한 혁신
솔리마이드® 폼 지속 가능한 절연은 경량화하면서 안전을 향상시킵니다.
SOLIMIDE®는 -325°F(-200°C) 미만에서 최대 +572°F(+300°C)까지 고유하게 넓은 연속 온도 범위를 가진 고성능 단열재로 설계된 환경 친화적이고 무독성, 저밀도, 경량, 폴리이미드 폼입니다. 화염에 노출되면 SOLIMIDE®는 화상이 아닌 탄화되어 화상 장벽을 만들고 화염을 전파하지 않으며 연기가 거의 없고 유독 가스가 발생하지 않습니다. 소수성도 친수성도 아니므로 액체를 흡수하지 않고 쉬고 있는 물 위에 떠 있습니다. 솔이미드® 폼은 기본적으로 불활성이며 가스를 방출하지 않으며 대부분의 석유 화학 물질에 내성이 있고 미생물 성장을 지원하지 않으며 독성이 없으며 극한의 추위에서 극한의 열로 크기가 크게 변하지 않습니다. 항공기 동체, 항공 구조물, 조종석, 객실 및 화물칸을 단열하는 데 사용되는 SOLIMIDE®는 항공기를 경량화하는 동시에 승객과 승무원의 안전을 개선하여 연료 효율성을 개선하고 지속 가능성 목표를 달성합니다.
보다 지속 가능한 항공기의 연료 효율을 개선하기 위해 중량 을 줄입니다.
향상된 범위를 위해 더 큰 온보드 연료 저장에 중량 절감을 할당하거나 무게 절감을 통해 연료 효율과 운전자 절감을 향상시좋습니다. Boyd의 가볍고 낮은 질량, 고성능 액체 냉각 및 절연 시스템은 안정적인 장기 성능을 위해 제작된 중량이 낮은 높은 고유의 강도를 갖춘 혁신적인 소재를 특징으로 합니다.
더 안전하고 조용하며 편안한 항공기 만들기
엔진 소음과 극한의 온도는 승객의 편안함에 영향을 미치는 두 가지 주요 요인입니다. 자체 지지, 초경량 단열재 및 방음재인 SOLIMIDE® Foam은 자기 소화성 화염 차단제 역할을 하고 FAR 25.856 가연성 요구 사항을 초과하며 화염에 노출될 경우 연기가 거의 방출되지 않습니다. 즉, 과도한 무게, 화재 또는 유독성 연기 위험을 추가하지 않고 엔진 소음을 안전하게 최소화하고 실내에 대한 극한의 온도 노출을 제어할 수 있습니다.
Human Machine Interface 솔루션을 통한 편안함과 안전성 향상
Markings, Printed Circuits, Electromechanical Assemblies, and Molded Solutions (마킹, 인쇄 회로, 전기 기계 어셈블리, 및 몰드 솔루션)
BOYD의 플라스틱 사출 성형, 디스플레이 통합, 조립, 인쇄 전자 회로 및 특수 인쇄 사이에서 BOYD 여러 공급업체의 역량을 충족합니다. 경고 및 안전 라벨에서 시트 마커에 이르기까지 BOYD는 항공우주 산업을 위한 광범위한 내부 및 외부 그래픽을 제작할 수 있는 전문 지식과 역량을 갖추고 있습니다. BOYD는 전담 팀과 함께 사출 성형, 장식 및 조립을 포함한 풀 서비스 플라스틱 기능을 제공합니다. 하위 어셈블리 및 완전한 기능 장치를 설계한 광범위한 경험을 활용하여 경쟁력 있는 가격으로 기능 및 미적 요구 사항을 모두 충족하는 최고의 전면 패널 솔루션을 고객에게 제공합니다.총 소유 비용 절감
제조 과정에서 원자재 활용을 최적화하여 폐기물을 최소화하거나 제거하며, 항공기 운항 중 통합 솔루션을 통해 밀봉 및 보호를 통해 연료 및 에너지 효율을 최고로 설계합니다. 신뢰할 수 있는 부품은 성능을 최적화하고 예상치 못한 차량 가동 중단과 비용을 방지합니다. 이 제품은 계획된 유지보수 및 수리 작업 중 서비스 프로세스와 속도를 최적화하여 가동 중단 시간과 MRO 비용을 최소화하도록 설계되었습니다. Boyd의 다양하고 중첩되는 기술 포트폴리오는 많은 경쟁 기술들이 공존할 수 있게 하며, 각 응용 분야에 최적의 솔루션을 Boyd 추천할 수 있도록 합니다. 이 모든 가치 요인들은 여러분의 고유한 필요에 가장 적합한 총합 가치를 제공합니다
항공우주 급 품질 제조
Boyd의 AS9100C 인증 항공 우주 제조 시설은 설계, 프로토타이핑 및 대량 생산 전반에 걸쳐 최고 수준의 항공 우주 품질 보증을 갖춘 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다. Boyd 항공 우주 제품은 엄격한 환경 테스트를 통해 제품 일관성을 보장하는 엄격하게 제어된 제조 공정으로 적용된 각 설계를 검증하므로 모든 제조 부품이 자격을 갖춘 설계의 특성과 일치합니다. 매우 신뢰할 수 있는 부품은 복제된 지역 설계 및 생산 작업에서 비롯됩니다. 많은 AS9100C 인증 사이트는 중복 제조 공정과 강력한 비상 계획을 위해 북미와 유럽 전역에서 사용할 수 있습니다.
솔리미드® 폼 vs. 기타 오픈 셀 폼: 내성 시험
(대본 보기)
고급 디스플레이 솔루션을 만드는 데 필요한 것은 무엇입니까?
(대본 보기)
까다로운 환경, 까다로운 요구 사항
군사 기술과 방위 산업은 까다로운 현장 요구 사항으로 더 나은, 더 빠르고 더 견고한 장비에 대한 필요성을 유발함에 따라 혁신을 지속적으로 개척하고 있습니다. 방어 응용 프로그램은 크기, 사용 및 환경에 따라 크게 다릅니다. 그러나 모든 임무는 매우 중요하며 항상 최고 성능으로 작동해야 합니다. 이러한 장치 나 장비의 최적의 성능이나 고장은 시간과 비용뿐만 아니라 삶과 국가 안보를 요할 수 있습니다. 방위 기계 및 전자 장치는 종종 혁신 문화를 요구, 소비자 또는 상업 응용 프로그램에서 볼 수없는 매우 구체적인 기능이나 응용 프로그램 요구를 포함한다.
Innovate Force, Enablement & Readiness(힘의 역량 강화 및 준비)
수십 년간 혁신적인 설계 및 제조 경험을 가진 전문가 엔지니어들이 더 높은 전력 밀도 전자장치와 시스템 성능 수준을 위한 솔루션을 설계하여 제품 한계를 극복할 수 있도록 헌신하고 있습니다. 선도적인 기술과 혁신은 세계 최첨단 방위 전자 시스템이 요구하는 성능 요구를 충족합니다. 세계에서 가장 까다로운 방위 기관 및 선진 대학들과의 지속적이고 장기적인 연구개발 파트너십은 준비태세와 전력 지원에서 경쟁 우위를 향상시키고 창출하는 경량 및 소형 폼팩터 기술을 촉진합니다.
열악한 환경에서 신뢰성 향상
항공 솔루션
(대본 보기)
방위 등급 품질 제조
BOYD의 ITAR 준수 방위 제조 시설은 AS9100D 품질 관리 시스템 인증을 받았으며, 신뢰할 수 있는 사양에 따라 제공되는 구성 요소에 대한 설계, 프로토타이핑 및 대량 생산 전반에 걸쳐 최고 수준의 방위 등급 품질 관리를 보장합니다. BOYD 방위 제품은 제품 일관성과 높은 신뢰성을 보장하기 위해 제품 및 응용 분야별 자격에 의해 검증됩니다. AS9100D 인증 운영은 북미 및 유럽의 많은 현장에서 지역 설계 및 생산을 복제할 수 있으며, 갑작스러운 시장 수요 급증, 용량 초과 또는 중대한 중단 이벤트 발생 시 설치 및 즉시 사용 가능한 연속성 지원을 위한 중복 제조 프로세스를 제공합니다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!