본딩 및 접착제 시스템

고성능 접착제 및 본딩 솔루션은 다루기 어려울 수 있는 특수 소재입니다. Boyd의 회전다이 컷 공정 혁신, 재료 전문 지식 및 클린 룸 환경을 통해 고급 접착제 솔루션을 구축하여 광학적으로 명확한 접착제로 접합 디스플레이를 돕거나 의료 등급 접착제로 상처를 보호하거나 높은 접착 테이프로 지속적인 결합을 만들 수 있습니다.

고급 디스플레이 솔루션을 만드는 데 필요한 것은 무엇입니까?

(대본 보기)

의료용 웨어러블 접착제

(대본 보기)

중요하고 고성능 본딩 및 접착 시스템

접착 및 접착 시스템은 광범위한 접착 테이프, 광학적으로 투명한 접착제, 에폭시 또는 고무(OCA/OCR) 및 감압성 접착제(PSA)를 포함하는 고도로 설계된 재료입니다. 이러한 재료는 일반적으로 다양한 기판을 함께 접착하거나 구성 요소를 어셈블리에 결합합니다. 접착제 및 접착 재료는 거의 모든 산업에서 고성능을 위한 필수 구성 요소입니다. Boyd 는 세계에서 가장 광범위한 전문 접착제 및 테이프 공급업체 포트폴리오에 액세스할 수 있으며 귀하의 응용 분야에 맞는 맞춤형 제형을 추가로 라미네이트할 수 있습니다. 회전식 다이 커팅, 키스 커팅, 슬리팅 등과 같은 세계적 수준의 정밀 변환 공정과 재료를 혼합하고 일치시키는 능력은 모든 응용 분야에 맞는 맞춤형 복합 테이프 솔루션을 만들 수 있습니다.

궁금한 점이 있습니까?

BOYD에 의해 변환된 접착식 의료 안전장치 샘플 4개

수십 년간의 사용자 지정 솔루션 설계 경험

BOYD는 의료용 스틱 투 스킨 일회용품, 맞춤형 웨어러블 의료 기기 어셈블리, 의료용 테이프 변환 및 빠르고 쉬운 조립을 위한 접착제 및 테이프를 특징으로 하는 고급 백미러 디스플레이 스택업과 같은 맞춤형 솔루션을 설계한 수십 년의 경험을 가진 접착제 전문가입니다. BOYD 엔지니어는 일련의 주요 파라미터를 활용하여 응용 분야에 가장 적합한 접착 시스템을 식별합니다. 접착제의 성공 또는 실패는 결합 기판, 폴리머 유형, 표면 접촉, 체류 시간 또는 잠재적인 환경 노출과 같은 변수에 따라 달라집니다. 응용 분야의 모든 측면을 고려하지 않으면 인장 강도, 내충격성, 부적절한 온도 저항 및 제품 수명이 부족할 수 있습니다.

BOYD에서 대용량 정밀 회전 변환

BOYD는 매우 엄격한 공차를 갖춘 다양한 최첨단 솔루션을 설계 및 제조하고, 복잡한 어셈블리를 위해 여러 재료 레이어를 적층하고, 부품의 릴 투 릴 프레젠테이션 또는 개별 포장에서 픽 앤 플레이스에 대한 등록 제어 기능을 갖춘 자동화된 조립 장비에 맞게 포맷된 부가가치 솔루션을 제조하는 데 정통합니다.
BOYD 로터리 다이 커팅
히트 파이프 어셈블리 566x300 1

디스플레이 및 광학적으로 투명한 접착제

LCD, LED 및 OLED 화면으로 고객 접근성을 높입니다. 지원 구성 요소는 최대 기능, 성능 및 광학을 제공하는 데 도움이 됩니다. BOYD 디스플레이 기술과 광학적으로 투명한 접착제 정밀 변환 전문 지식은 비용 효율적이고 엄격한 허용 오차, 등록 제어, 고성능 디스플레이 솔루션을 생성합니다.
갈색 종이 뒷면이 있는 다양한 너비의 테이프 롤

테이프

테이프는 감압 접착제(PSA), 단면 또는 양면 테이프 또는 특정, 유사 또는 이종 재료를 접착하기 위한 기타 제형과 같은 다양한 옵션으로 제공됩니다. 전체 커버리지, 아일랜드 배치 접착제 및 선택적 커버리지 접착제 설계를 통해 BOYD 재료 활용도와 제품 성능을 사양에 맞게 최적화할 수 있습니다.
종이 뒷면에 보호 기재가 있는 복잡한 의료용 접착제

의료용 접착제

BOYD 수십 년의 전문 지식을 갖춘 의료용 접착제를 전문으로 합니다. 제품은 소비자 의료용 접착제에서 약물 전달 기능이 있는 산업용 등급의 상처 치료 솔루션에 이르기까지 다양합니다. BOYD는 피부 접촉 접착제 및 테이프, 일회성 일회용품 및 반복 사용 일회용품에 대한 전문 지식을 갖춘 상처 치료 및 의료 일회용품 분야의 세계적인 리더입니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!