Technologies and Engineered Material Solutions

Boyd is an expert in Engineered Materials and Material Science. We use our material science experience to design and manufacture solutions that improve the safety, efficiency, reliability, branding, and lifetime of your products and components. We help make your products lighter, last longer, perform faster, more reliable, and improve overall customer satisfaction. Boyd’s solutions help you overcome performance challenges that enable innovation, advanced functionality, and enhanced performance.

장식 아이콘

기능 및 성능 향상

다양한 고급 재료로 다기능 어셈블리를 생성하는 Boyd의 능력을 활용하십시오.

장식 아이콘

부품 비용 절감

조립을 간소화하고 BOM 및 공급망을 통합하여 전체 비용을 최소화합니다.

장식 아이콘

제품 지속 가능성 향상

당사의 공정 혁신은 재료 활용도와 생산 수율을 개선하여 낭비를 최소화합니다.

엔지니어링 재료란 무엇입니까?

엔지니어링 재료는 재료 과학을 적용하여 주요 특성 및 거동을 위해 특별히 설계된 고급 원료를 개발한 결과입니다. 일단 생산되면 엔지니어링 재료는 제조되거나 현대 응용 분야에 유용한 구성 요소로 변환됩니다.

Boyd의 전문 분야는 이러한 엔지니어링 소재를 제품 조립 및 공급업체 소싱을 단순화하여 더 낮은 비용으로 제품에 가치를 더하는 데 도움이 되는 복잡한 다기능 솔루션으로 개발하는 것입니다. Boyd의 탁월한 정밀 변환 기능은 혁신적인 프로세스를 활용하여 까다로운 재료를 처리하고 재료 활용도를 극대화하여 전반적인 지속 가능성과 환경 영향을 개선합니다.

원료 전문 지식

원자재에 대한 BOYD의 전문 지식을 통해 엔지니어링 및 제조 팀은 장치 및 구성 요소를 밀봉하고 보호하는 데 사용할 수 있는 솔루션을 구성할 수 있습니다. 당사는 수십 년간의 재료 과학 전문 지식과 광범위한 공급업체 관계를 활용하여 기능, 성능 및 비용의 균형을 맞추는 가장 적합한 재료를 찾아 제품에 가장 효과적인 솔루션을 개발합니다.

제품을 위해 엔지니어링 재료가 할 수 있는 일

BOYD의 엔지니어링 재료 솔루션은 제품 성능과 효율성을 향상시키고, 마모를 최소화하며, 제품 수명 주기를 연장합니다. 내부 조건을 보호하기 위해 공기, 먼지, 액체 및 오염 물질을 밀봉하십시오. 엔지니어링 재료는 빛, EMI, 소리, 소음, 전기 및 기계적 진동과 같은 에너지를 지시, 차폐 또는 절연하여 인지된 품질을 개선하고 장치 수명을 연장할 수 있습니다. BOYD의 EM 솔루션은 또한 제조 및 유지 보수 비용을 절감하고 고객 만족도를 극대화할 수 있습니다.

엔지니어링 재료 솔루션을 위해 Boyd를 선택하는 이유

Boyd의 재료 과학자들은 설계 팀과 장치의 기능및 미적 요구를 잠재적으로 제공할 수 있는 전 세계적으로 사용할 수 있는 엄청난 양의 원자재 사이의 기술 교량 역할을 합니다. 당사는 이러한 원자재를 조립 작업에 효율적으로 통합하고, 총 최저 착륙 비용에 최적화되어 있으며, 지속 가능성을 염두에 두고 간소화된 맞춤형 구성으로 제작합니다.

충돌 및 열 유출에 대비하여 EV 배터리를 시원하고 보호합니다.

(대본 보기)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?

(대본 보기)

엔지니어링 재료 솔루션

태블릿, 노트북 및 스마트폰 디스플레이 개스킷(광학적으로 투명한 접착제 포함) Boyd로 정밀 변환

본딩 및 접착제 시스템

고성능 엔지니어링 재료를 사용한 접착 및 본딩을 통해 기판 또는 부품을 조립합니다. 다양한 종류의 접착체, 테이프, 광학 투명 접착체( OCA) 및 기타 부착 재질이 있습니다.

절연 및 차폐 566x300 1

절연 및 차폐

극한의 온도, 음향 에너지, 스파크 전압, 전자파와 무선 주파수 간섭(EMI 및 RFI)으로부터 보호를 제공합니다.

재질 보기 NVH 566x300 1 DIN

보호 및 밀봉

먼지와 파편, 습기, 충격, 소음, 진동 및 불쾌감(NVH) 및 기타 원치 않는 오염 물질로부터 민감한 구성 요소, 결합 표면 및 복잡한 시스템을 밀봉하고 보호합니다.

외과 절개 치료용 고급 상처 치료 접착제는 접착제 박리 층에 인쇄된 단계별 지침을 포함하여 최첨단 의료 재료로 제작되었습니다.

건강 및 안전

Engineered medical materials manufactured in cleanrooms ranging from class 100 to 100k within ISO 13485:2016 and FDA certified facilities.

복잡한 파란색 개스킷 566x300 1

개스킷 및 오링

견고한 엘라스토머 소재로 결합면 사이의 공간을 밀폐하여 누출, 과도한 마모 및 오염물질 유입을 방지합니다.

부가 가치 어셈블리 566x300 1

휴먼 머신 인터페이스 & 그래픽(Human Machine Interface & Graphics)

브랜드를 정의, 식별 및 방어하거나 지침 및 안전 경고를 전달합니다.

외과 절개 치료용 고급 상처 치료 접착제는 접착제 박리 층에 인쇄된 단계별 지침을 포함하여 최첨단 의료 재료로 제작되었습니다.

방열 계면 물질(TIM)

흑연-패드-필름-제품

그래파이트 히트 스프레더

부가 가치 어셈블리 566x300 1

문의하기

Don’t see the solutions you are looking for? Contact us, we can still help!

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!