접착제
접착제는 견고한 결합을 형성하고 적용하기 쉽기 때문에 다양한 산업 분야의 밀봉 또는 라미네이트 응용 분야에 이상적입니다.접착제란?
접착제는 재료를 서로 접착하기 위해 제조된 물질입니다. 그들은 강하고 지속적인 유대감이나 일시적인 애착을 만들 수 있습니다. 다양한 접착제는 지정된 강도와 다양한 기간 동안 다양한 재료를 결합합니다. 이러한 다용도 솔루션은 서로 다른 재료 또는 구성 요소를 영구적으로 또는 일시적으로 결합하는 다양한 응용 분야에서 매우 중요합니다. 일반적인 접착제는 아크릴, 실리콘, 고무, 우레탄 또는 에폭시 화학 물질을 특징으로 합니다. 지속 가능한 제품 개발에 기여하기 위해 새로운 바이오 기반 및 생물 분해 가능 재료가 등장하고 있습니다. 다양한 접착제 유형은 특정 요구 사항을 충족하며 재료 및 응용 분야 요구 사항에 따라 유연성을 제공합니다.
Boyd의 접착제 재료 과학
Boyd의 70년 간의 접착제 전문 지식은 접착제 재료 과학, 선택 및 가공에 대한 포괄적인 이해를 구축했습니다. 우리는 다양한 응용 분야에서 광범위한 접착 재료를 특징으로 하는 솔루션을 설계합니다. 이러한 광범위한 숙련도를 통해 다양한 재료의 성능 특성을 완벽하게 통합하는 복잡하고 다기능적인 솔루션을 만들 수 있습니다. 접착제는 폼, 고무, 플라스틱, 금속 및 기타 재료와 통합되어 표면을 접착하고, 밀봉하고, 쿠션하고, 소리나 진동을 흡수하는 등 다양한 용도로 사용됩니다.
혁신적인 로터리 다이 컷 공정, 재료 전문 지식 및 제어된 클린룸 환경을 활용하여 까다로운 성능 요구 사항을 충족하는 고급 접착 솔루션을 구축하는 데 탁월합니다. Boyd 접착 재료의 수율과 활용도를 극대화하며, 이는 제품 설계에서 고가의 재료인 고급 접착제로 작업할 때 중요한 차별화 요소가 될 수 있습니다. 고급 접착제 응용 분야에는 광학적으로 투명한 접착제로 디스플레이를 터치 스크린에 접착하거나, 의료용 접착 붕대 또는 드레싱으로 상처를 보호하거나, 의료용 웨어러블 장치를 환자에게 부착하는 것이 포함됩니다.
접착 제품이 고객 조립 공정에 어떻게 적용되는지는 접착 재료 선택, 제조 및 완제품 진열에 영향을 미쳐야 합니다. Boyd의 접착제 전문 지식은 완제품이 고객 응용 분야에 적용되는 방식으로 확장되어 고객이 조립 효율성과 정확성을 극대화하여 총 비용 관리와 시장 출시 속도를 높일 수 있도록 지원합니다.
의료용 접착제
의료용 접착제는 일반적으로 피부에 안전하면서도 부드럽게 접착되도록 설계된 멸균 일회용 테이프입니다. 이러한 접착제는 상처를 치료하거나, 환자에게 의료용 웨어러블 장치를 부착하거나, 의약품에 경피 패치로 삽입하는 데 사용됩니다. 피부에 붙는 접착제는 다양한 의료 환경, 피부 유형 및 응용 분야에서 안전성, 생체 적합성 및 효과에 대한 엄격한 표준의 적용을 받습니다. 의료용 접착제는 내구성이 뛰어난 의료 기기에도 매우 중요합니다. 장비의 수명 기간 동안 의료 기기 내부 또는 외부 구성 요소를 접착하는 데 사용할 수 있습니다. 피부에 밀착되고 내구성이 뛰어난 의료 기기 접착제는 의료 전문가의 역동적인 요구를 충족하고 끊임없이 진화하는 의료 분야에서 엄격한 성능, 안전 및 생체 적합성 표준을 일관되게 충족하기 위해 지속적으로 발전하고 있습니다.
접착 재료
| 재료 | 정의 | 사용 이유 | 제품 및 산업 |
|---|---|---|---|
| 아크릴 | 아크릴 접착제는 아크릴 폴리머를 기반으로 하며 다양한 기판에 강력한 접착력과 다양성을 제공합니다. 아크릴 테이프는 단면 또는 양면일 수 있습니다. | 아크릴 접착제는 내구성 있는 접착력을 제공합니다. 그들은 날씨, 노화 및 자외선에 강합니다. 아크릴 접착제는 광범위한 응용 분야에 적합하며 플라스틱, 금속 및 기타 기판에 잘 접착됩니다. 아크릴 접착제는 대부분의 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 솔루션 중 하나입니다. | 전자 부품 밀봉 및 보호. 회로 기판 조립. 의료용 웨어러블 기기. 의료용 테이프. 의료용 드레싱 및 고정. 자동차 제조. 자동차의 내부 및 외부 구성 요소 조립. 자동차의 조명 조립. |
| 바이오 기반 | 바이오 기반 접착제는 식물, 동물, 미생물 또는 바이오매스와 같은 재생 가능한 천연 자원에서 추출됩니다. | 바이오 기반 접착제는 여러 가지 환경적, 경제적, 지속 가능성의 이점을 제공합니다. | 자동차 부품 조립. 의료용 테이프, 드레싱 및 붕대 생산. 제품 라벨링. |
| 에폭시 | 에폭시 접착제 또는 에폭시 수지 접착제는 뛰어난 접착 강도, 내구성 및 다용도성으로 알려진 구조용 접착제 종류에 속합니다. | 에폭시 접착제는 인장 강도와 전단 강도가 뛰어나고 다양한 재료에 잘 접착되며 전기 절연성과 내구성이 뛰어납니다. 극도의 결합 강도와 내구성으로 인해 에폭시는 장기간 적용에 적합합니다. | 전자 부품 캡슐화. 본딩 회로 기판. 전기 연결 밀봉. 항공기 및 자동차의 접합 부품. |
| 폼 접착제 | 폼 접착제 또는 폼 테이프는 폼에 코팅된 접착제 또는 폼 구조 내에서 제조된 접착제를 특징으로 합니다. 폼 접착제 및 테이프는 단면 또는 양면일 수 있습니다. | 폼 접착제 및 테이프는 표면이 고르지 않거나 불규칙하거나 틈이 크거나 유연성, 움직임 또는 진동이 있는 재료를 접착하는 데 적합합니다. 그들은 우수한 내열성을 나타내며 부드럽고 압축성이 있습니다. 폼 유형과 압축에 따라 훌륭한 밀봉을 만듭니다. | 자동차 제조의 접합 트림, 엠블럼 및 기타 구성 요소. 자동차 인테리어 및 전자 장치의 쿠셔닝. 자동차, 전자 및 산업 응용 분야의 씰 및 개스킷. |
| 고무 | 고무 접착제는 고무 및 관련 엘라스토머 재료를 접착하도록 제조됩니다. | 고무 접착제는 다른 접착제가 접착하기 어려운 고무 표면에 접착되도록 제조됩니다. 유연성을 유지하고 결합 강도를 잃지 않고 고무 재료의 움직임과 변형을 수용할 수 있습니다. | 차량의 고무 씰, 개스킷, 호스 및 구성 요소를 접착합니다. 절연 및 밀봉을 위해 전자 장치의 고무 부품을 접착합니다. 고무 부품으로 의료 기기를 조립합니다. |
| 실리콘 | 실리콘 접착제는 실리콘 폴리머를 기반으로 합니다. | 실리콘 접착제는 실리콘 표면에 부착되도록 최적화되어 있습니다. 그들은 우수한 전기 절연 특성으로 매우 안정적이고 내열성 및 내화학성이 있습니다. 그들은 시간이 지남에 따라 황변에 강합니다. | 접합. 캡슐에 넣기 및 밀봉 고열 성분. 의료 기기 접착 및 밀봉. |
| 우 레 탄 | 우레탄 접착제 또는 폴리 우레탄 접착제는 폴리 우레탄 폴리머를 기반으로하는 구조용 접착제 종류에 속합니다. | 우레탄 접착제는 강력한 접착력, 유연성 및 다양한 재료에 부착할 수 있는 다목적성을 제공합니다. | 자동차의 패널, 트림 및 웨더스트리핑을 포함한 내부 및 외부 구성 요소 접착. |
특정 응용 분야에 맞게 조정된 다양한 접근 방식
점착 테이프는 점착제, 캐리어 재료(또는 기재 재료) 및 이형 라이너의 세 가지 필수 구성 요소로 구성됩니다. 정밀 컨버팅은 일반적으로 다양한 산업 분야의 솔루션에서 접착 전사 테이프, 단면(단면) 테이프 및 양면(양면) 테이프를 사용합니다.
단면 접착 테이프
단면 점착 테이프는 한쪽 면에 점착제가 코팅된 캐리어 또는 기재 재료로 구성됩니다. 이 테이프는 다양한 산업 분야에서 접착, 밀봉, 접합, 보호, 마스킹 또는 라벨을 위한 효과적인 솔루션 역할을 합니다. 캐리어는 단면 테이프가 구조적 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
양면 점착 테이프
양면 테이프는 캐리어 소재의 양면에 접착제가 있습니다. 이러한 테이프는 각 면에 동일하거나 다른 접착제가 있을 수 있습니다. 차동 점착 테이프는 서로 다른 재료를 접착하기 위해 각 면에 서로 다른 점착제를 사용합니다. 양면 테이프는 다양한 산업 분야에서 접착, 장착, 접합 또는 포장 응용 분야에 널리 사용되며 점점 더 기계식 패스너를 대체하고 있습니다. 캐리어는 양면 테이프가 구조적 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
접착제 전사 테이프
점착 전사 테이프 또는 비지지 또는 자유 필름 테이프는 이형 라이너에 미리 도포된 감압 점착제를 특징으로 합니다. 이 테이프는 캐리어가 없으며 유연성, 빠른 접착력 및 우수한 접착력, 전단 강도 및 고온에서의 유지력을 포함한 강력한 성능을 제공합니다.
고객의 과제 극복
Boyd는 70년 이상 접착제 선택 및 변환을 혁신하여 접착제 재료의 설계, 취급 및 가공에 대한 탁월한 전문 지식을 구축했습니다. 우리는 각 응용 분야의 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤화된 최첨단 기술을 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 고객의 문제를 해결하고 극복하며, 혁신적인 솔루션을 지속적으로 제공하고, 최고 수준의 품질과 성능을 고수하는 데 중점을 두고 있습니다.
용도에 맞는 최적의 접착제
70년 이상의 경험을 바탕으로 당사는 테이프 및 접착제 제형 분야의 글로벌 리더로 인정받는 전략적 공급 파트너와 협력합니다. 당사의 전문 지식은 이러한 혁신적인 제형을 맞춤형 설계 응용 분야에 적용하는 과학을 이해하는 것으로 확장됩니다. 성능 요구 사항과 의도된 사용 환경에 따라 최적의 제형을 선택할 수 있도록 적극적으로 안내합니다. 제조 방법론을 위한 산업 디자인을 구현함으로써 당사는 구성 요소가 설계 허용 오차 내에서 제조 가능하고 응용 분야로의 자동 또는 수동 조립에 최적화된 맞춤형 구성 형식으로 제공되도록 보장합니다. 당사의 전문 분야는 접착제 과학을 전체 가치 사슬에 걸쳐 비용과 성능에 최적화된 유형의 구성 요소로 변환하는 것입니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!