환경 씰링 및 보호

충격, 소음, 진동 및 가혹함(NVH), 버즈, 삐걱거리는 소리 및 딸랑이(BSR), 유체 침투 또는 미립자 노출로부터 보호하는 Boyd의 환경 씰 및 솔루션으로 제품을 보호하십시오. 환경 씰과 보호는 마모를 제한하고 부품 경험을 차단하여 제품의 신뢰성과 수명을 향상시킵니다.

환경 밀봉 및 보호로 제품 수명 연장

환경 씰 및 보호 솔루션은 까다로운 환경 조건을 안정적으로 견딜 수 있도록 보장하여 제품 수명을 연장할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 먼지 및 액체 침투로부터 보호하고, 중요한 구성 요소의 긁힘, 마모 또는 침식을 줄이며, 충격, 소음, 진동 및 불쾌감(NVH)의 영향을 완화합니다. BOYD의 환경 밀봉 솔루션은 민감한 장비에 먼지, 액체 및 파편이 들어가지 않도록 하고, 공기 흐름을 관리 또는 지시하고, 액체를 전환 및 운송하고, 기계적 또는 음향 에너지를 흡수하고, 요소 및 소비자 사용 환경으로부터 표면을 밀봉합니다.

정밀 제조: 첨단 HMI, 밀봉 및 단열 솔루션

(대본 보기)

궁금한 점이 있습니까?

광범위한 재료 과학 지식

Boyd의 제조 서비스에는 사출 성형, 압축 성형, 트랜스퍼 성형, 진공 성형, 성형 또는 멀티샷 오버 몰딩, 스탬핑, 다이 커팅 및 로터리 컨버팅과 같은 공정이 포함됩니다. 우리는 이러한 제조 기술을 혼합하고 광범위한 재료 과학 지식을 활용하여 복잡한 침투 보호, NVH, 표면 보호 및 기타 환경 밀봉 솔루션을 생산합니다. 당사의 공정 전문 지식은 혁신적이고 비용 효율적인 툴링과 빠른 시장 출시를 통해 모양, 치수 및 성능 요구 사항을 충족하는 구성 요소를 만듭니다. 또한 색상과 질감을 일치시켜 제품이 일관된 디자인과 브랜드 규정을 준수하도록 하는 동시에 까다로운 밀봉 및 사용 요구 사항을 계속 충족할 수 있도록 할 수 있습니다.

공기 흐름 관리 566x300 1

액체 및 공기 흐름 관리

까다로운 환경 조건으로부터 전환, 밀봉 또는 보호하거나 내부 흐름을 관리하는 제품으로 액체 흐름을 제어 또는 방지합니다.

인클로저 및 섀시 566x300 1

인클로저 및 섀시

인클로저와 섀시는 단일 보호 환경에서 먼지와 이물질로부터 복잡한 시스템을 보호합니다. 인클로저는 와이어 패스스루, 밀봉 유지보수 도어, 액세스 포인트 또는 기타 필수 구성 요소와 같은 여러 기능을 통합하여 조립, 작동 및 유지보수를 간소화할 수 있습니다.

재질 보기 NVH 566x300 1 DIN

충격, 소음, 진동 및 가혹함

Boyd 방진기, 댐퍼 및 쿠션을 위한 재료, 제조 공정 및 형상을 결합하여 NVH 및 충격의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. Boyd 통해 설계자는 NVH 및 충격 문제를 해결하는 대신 최종 제품의 기능을 개선하는 데 집중할 수 있습니다.

NVH

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!