홈 » 블로그 » MAKE IT HAPPEN: 고등 교육에서 아프리카계 미국인 남성 지원

MAKE IT HAPPEN: 고등 교육에서 아프리카계 미국인 남성 지원

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2023년 May월 17일

2023 미국 졸업 시즌이 다가옴에 따라 BOYD 올해 졸업생들의 학업 성취를 축하하고 싶습니다!

고등 교육의 다양성과 포용성 촉진

지난 몇 년 동안 BOYD 직원들은 Southside Virginia Community College(SVCC)에서 주최하는 연례 Make it Happen 컨퍼런스에서 패널에 참여하여 고등 교육을 고려하는 아프리카계 미국인 남성을 적극적으로 지원해 왔습니다. 우리는 팀원들이 지역 사회에 참여하고 아프리카계 미국인 남성이 목표와 꿈을 추구할 수 있도록 권한을 부여하고 영감을 주기 위해 귀중한 통찰력과 조언을 제공한 것을 자랑스럽게 생각합니다.

BOYD 다양한 환경을 조성하는 데 자부심을 느낍니다. Make it Happen 컨퍼런스와 같은 이니셔티브를 지원함으로써 우리는 아프리카계 미국인 남성을 위한 기회를 장려하고 보다 다양하고 포용적인 사회를 촉진하는 데 도움을 줍니다.​

Make it Happen: 고등 교육을 받는 아프리카계 미국인 남성

Make It Happen은 Southside Virginia Community College에서 시작한 멘토링 프로그램으로, 5개 카운티의 고등 교육에 아프리카계 미국인 남성의 등록을 촉진하고 유지율을 개선하며 학업 성공을 장려하는 데 중점을 둡니다.
히트 싱크
커뮤니티 칼리지의 흑인 학생 현황

역사적으로 아프리카 계 미국인 남성의 유지 및 졸업률은 다른 인종 그룹 및 여성에 비해 낮았습니다. National Student Clearinghouse Research Center에 따르면 커뮤니티 칼리지 등록은 2019 세에서 2021 세 사이에 아프리카 계 미국인 남성의 24 % 감소를 경험했으며, 같은 기간 동안 아프리카 계 미국인 여성의 15 % 감소와 비교됩니다.

이 중대한 불균형은 아프리카 계 미국인 남성이 체계적인 인종 차별, 경제적 불평등, 제한된 지원 서비스 접근과 같은 고등 교육에 접근하고 완료하는 데 직면하는 지속적인 문제를 반영합니다.

아프리카계 미국인 남성의 등록 위기 해결

Make It Happen을 통해 SVCC는 아프리카 계 미국인 남성의 불균형 적으로 낮은 대학 대표성과 그들이 접근하고 완료하는 데 직면하는 문제를 해결하고자합니다. 이 프로그램은 개인 및 그룹 상담 활동, 연간 목표 계획, 전국 흑인 학생 리더십 컨퍼런스 참여를 포함한 리더십 개발 활동, 학업 지원 세미나 및 동료 과외를 포함하여 커뮤니티 및 학업 성공을 구축하기 위해 고안된 다양한 활동과 이벤트를 제공합니다.

Make it Happen 프로그램은 이러한 남성이 대학 및 그 이상에서 성공하는 데 필요한 기술, 지식 및 자신감을 개발하도록 도와줌으로써 등록 격차를 해결하는 데 도움이 됩니다. 접근성, 유지율 및 졸업률이 향상됨에 따라 SVCC의 Make it Happen 프로그램 참가자는 커뮤니티 내에서 학습 성과에 대한 인정과 존경을 받았습니다. SVCC는 다른 대학이 Make It Happen 프로그램의 지속적인 성공을 기반으로 유사한 전략을 구현하도록 권장합니다.

지역 BOYD 커뮤니티 지원

BOYD Southside Virginia Community College의 Make It Happen 멘토링 프로그램에 참여한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 Make it Happen이 계속 번창함에 따라 고등 교육에서 아프리카계 미국인 남성의 긍정적인 변화와 더 나은 대표성을 계속 볼 수 있기를 바랍니다.