홈 » 블로그 » 실리콘 및 플라스틱 사출 성형 입문

실리콘 및 플라스틱 사출 성형 입문

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2026년 Jan월 26일

사출 성형이란 무엇인가요?

사출 성형은 고정밀 실리콘 또는 열가소성 부품을 조절된 압력 하에 액체화된 재료를 주입하여 성형하는 제조 공정입니다. 재료는 경화되거나 냉각되어 적절하고 안정적인 형태를 만들고, 도구는 고부가가치 제조를 지원하는 반복 가능하고 생산 준비가 가능한 부품을 생산합니다.

사출 성형의 종류에는 어떤 것들이 있나요?

실리콘 사출 성형:

실리콘 사출 성형은 두 개의 액체 실리콘 고무(LSR) 성분을 혼합하여 압력 하에 가열된 금형에 혼합물을 주입합니다. 금형의 열은 빠른 경화 반응을 유발하여 내구성 있고 유연한 부품을 형성하며 일관된 재료 특성을 갖게 합니다. 경화 후에는 씰, 튜빙, 의료 부품 등 까다로운 용도에 맞게 설계된 완성된 실리콘 부품을 방출합니다.

플라스틱 사출 성형:

플라스틱 사출 성형은 나일론, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 폴리프로필렌(PP), 폴리카보네이트(PC) 같은 작은 열가소성 펠릿을 가열된 배럴 안에 혼합한 뒤, 고압 상태에서 밀폐된 강철 몰드에 녹은 재료를 주입합니다.

플라스틱은 냉각 및 경화되어 공동의 정확한 형상에 맞게 만들어져 반복 가능한 대량 부품을 만듭니다. 배출된 부품은 트림, 도색, 가공과 같은 필수 2차 공정으로 이동합니다. 이 공정은 전자 하우징, 의료용 디스플레이 베젤, 포장, 가전제품, 구조 부품 등 다양한 강성 및 반강성 제품을 지원합니다.

오버몰딩:

오버몰딩은 미리 성형된 기판 위에 두 번째 재료를 성형하여 단일 부품을 만듭니다. 먼저 단단한 기본 부품을 생산한 후, 두 번째 금형에 넣어 부드럽거나 보완적인 재료를 목표 부위에 주입합니다. 두 재료는 화학적 또는 기계적으로 결합하여 향상된 그립, 착용감, 밀봉 또는 보호 등 향상된 기능을 가진 단일 부품을 만듭니다. 오버몰딩은 공구 손잡이, 자동차 실내 제어장치, 소비재, 개인 위생용품 등에 자주 사용됩니다.

인서트 몰딩:

인서트 몰딩은 금속, 세라믹, 또는 강성 플라스틱과 같은 미리 만들어진 부품을 성형 공정에 직접 통합하는 방식입니다. 인서트를 몰드에 넣으면 용융된 플라스틱이 몰드 주위를 흐르며 인서트를 고정시키며 재료가 굳어집니다. 이 방법은 2차 조립이 필요 없고, 강도와 정렬을 개선하며, 전기적 또는 기계적 성능을 향상시킵니다. 인서트 몰딩은 일반적으로 금속 부품이 있는 센서 하우징, 금속 핀이 있는 전기 커넥터, 내구성 있는 자동차 고정 장치와 브래킷에 사용됩니다.

오버몰딩 vs 인서트 몰딩

오버몰딩은 미리 성형된 기본 부품 위에 두 번째 재료를 추가하는 반면, 인서트 몰딩은 미리 만들어진 인서트 주위에 플라스틱을 형성합니다. 오버몰딩은 부드러운 재료를 단단한 기판 위에 결합하여 그립, 밀봉 또는 진동 제어를 향상시킵니다. 인서트 몰딩은 금속 또는 강성 인서트를 둘러싸어 부품을 강화하거나 정렬을 개선하거나 나사산이나 전기적 기능을 추가합니다. 오버몰딩은 2단계 또는 2단계 과정을 사용하지만, 인서트 몰딩은 인서트를 삽입한 후 단 한 번의 성형 사이클만으로 필요합니다.

실리콘 사출 성형과 플라스틱 사출 성형

실리콘 사출 성형은 액체 실리콘 고무를 사용하고, 플라스틱 사출 성형은 ABS, PP, PC 등과 같은 열가소성 플라스틱을 가공합니다.

실리콘은 액체로 시작해 가열된 금형 안에서 유연하고 탄성 있는 고체로 경화되는 반면, 열가소성지는 냉각되어 단단하거나 반유연한 부품으로 냉각되어 냉각됩니다.

실리콘 사출 성형은 씰, 가스켓, 의료용 또는 피부 접촉 용도에 이상적인 생체 적합성 및 내열 부품을 제공합니다. 플라스틱 사출 성형은 의료, 첨단 운송, 산업 제품을 위한 내구성 하우징, 강성 부품, 구조 부품을 생산합니다.

일반적인 플라스틱 사출 성형 재료는 무엇인가요?

일반적인 열가소성 플라스틱은 주로 세 가지 그룹으로 나뉩니다: 상용 플라스틱, ABS/PC, 그리고 공학용 폴리머입니다. 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)과 같은 상품용 플라스틱은 일상용품에 저비용, 고수율, 그리고 다용도성을 제공합니다. ABS와 폴리카보네이트는 내구성을 높이고 외관이나 충격 저항성을 높이기 위해 다양한 첨가제 를 지원합니다. 공학용 폴리머는 의료 및 항공우주 등 규제 산업에 적합한 특수 성능을 제공하며, 강도, 화학 저항성, 그리고 까다로운 조건에서의 안정성을 제공합니다.

사출 성형 허용오차란 무엇인가요?

공차는 부품의 의도된 치수에서 허용되는 변동을 정의합니다. 일반적인 열가소성 허용 오차는 ±0.10-0.25 mm 사이이지만, Boyd 부품 크기와 산업 요구사항에 맞게 공차를 조정합니다. 의료, 항공우주, 자동차 등 규제가 엄격한 분야에서는 0.001인치(0.0254mm) 이상의 공차를 달성하며, 0.005인치(0.127mm)보다 더 엄격한 특징은 추가적인 주의를 기울입니다. 저희 팀은 정밀 기능 공차를 충족하는 도구를 설계하며, 생산 중 부품당 최대 5개의 치수를 모니터링하는 통계적 공정 제어(SPC) 도구를 사용합니다.

사출 성형 제품의 일반적인 응용 분야는 무엇인가요?

정밀하고 내구성이 뛰어나며 대량 부품이 필요한 곳에는 맞춤형 사출 성형 제품이 사용됩니다. Boyd 는 의료기기, 항공우주 및 방위, 첨단 운송 응용 분야뿐만 아니라 특수 산업 및 소비자 전자 부품을 위한 정밀 엔지니어링 성형 솔루션을 제공합니다. 저희의 전문성은 부품이 엄격한 성능, 내구성, 규제 기준을 충족하는 동시에 복잡한 형상과 재료 조합을 지원하도록 보장합니다.

플라스틱 사출 금형의 분류는 무엇인가요?

플라스틱 사출 금형은 플라스틱 산업 협회(SPI)에서 생산량과 요구 금형 내구성에 따라 클래스 101에서 105까지 분류됩니다. 상위 등급은 견고한 재료와 긴 공구 수명으로 대량 생산을 지원하며, 하위 등급은 소규모 생산 작업에 적합합니다. Boyd 고객이 생산 효율성, 내구성, 부품 품질을 균형 있게 고려하여 금형이 설계와 제조 요구사항을 모두 충족하도록 적합한 금형 클래스를 선택할 수 있도록 돕습니다.

Boyd: 모든 데이터 센터의 성능과 효율성을 지원하기

Boyd와 협력하여 종합적인 실리콘 및 플라스틱 사출 성형 솔루션을 제공하세요. 저희 팀은 깊은 소재 전문성, 정밀 공구 사용, 글로벌 제조 역량을 결합하여 고품질의 반복 가능한 부품을 제공합니다. Boyd의 사출 성형 능력에 대해 더 알고 실리콘 및 플라스틱 사출 성형 서비스에 대해 논의하고 싶으시면 오늘 전문가와 상담 일정을 잡으시기 바랍니다.