맞춤형 명판과 브랜딩으로 제품에 생명을 불어넣기
브랜딩은 제품을 사용자로 식별하고 사용자 경험 중에 뚜렷한 모양과 느낌을 만들어 줍니다.
원스톱 쇼핑
맞춤형 명판을 사용자 인터페이스, 인클로저 등에 통합하고 다양한 명판 옵션과 수직적으로 통합된 기능을 Boyd 통합합니다.
향상된 내구성 및 수명
Boyd의 내구성 있는 브랜딩 솔루션을 활용하여 열악한 사용 조건 및 환경으로부터 제품을 보호할 수 있습니다.
엄격한 표준을 충족하거나 초과합니다.
Boyd의 기능을 활용하여 자동차, 항공우주 또는 소비자 애플리케이션에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하는 브랜딩, 사이니지 또는 데칼을 생산합니다.
제품 차별화
제품 비전을 충족하는 뚜렷하고 눈에 띄는 제품 식별을 위해 일관되고 정확한 품질 부품으로 경쟁에서 두각을 나타낼 수 있습니다.
알루미늄 명판 마감 및 텍스처
알루미늄 명판은 무한한 옵션을 제공하기 때문에 가장 인기 있는 명판 선택 중 하나입니다. 알루미늄 명판은 엠보싱, 다이 컷 모양, 스크린 또는 디지털 인쇄, 무한한 맞춤형 질감 및 마감을 통합합니다. 갤러리를 방문하여 다음 알루미늄 명판에 대한 질감과 마감 아이디어를 얻으십시오.
전기형태 명판 마감 및 텍스처
Electroform 명판은 선명한 가장자리, 섬세한 디테일 및 컬러 잉크 유무에 관계없이 사용되는 깊은 릴리프가 특징입니다. 거의 무한한 질감과 마감 옵션을 갖춘 2D 및 3D 전기 주조 명판은 고급 브랜딩을 위한 최고의 명판 옵션입니다. 갤러리를 스크롤하여 사용 가능한 많은 2D 및 3D 전기 성형 명판 마감 중 일부만 확인하십시오.명판 및 배지 제품 세부 정보
명판 및 배지 재료
Boyd는 수년간 지속되는 맞춤형 명판의 재료를 선택하는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 우리는 종종 다음 자료를 사용합니다.
- 알류미늄: 알루미늄 명판은 여러 마감재로 설계되었으며 내구성이 뛰어나고 긁힘에 강합니다.
- 스테인리스 스틸: 스테인리스 스틸은 여러 처리 및 마감과 결합된 강력하고 오래 지속되는 명판 옵션을 제공합니다.
- 아크릴: 이 투명 플라스틱은 내구성이 뛰어나고 적당한 마모를 견딥니다.
- 폴리에스터(마일라): 폴리에스터 명판은 내구성이 뛰어나고 극한의 온도와 화학 환경을 견뎌냅니다.
- 폴리카보네이트(렉산): 폴리카보네이트 명판은 열, 물, 화학 물질 및 스크래치 에 강한 기능입니다. 폴리 카보네이트는 강력하고 투명한 플라스틱입니다.
명판 및 배지 솔루션
우리는 모든 고객의 고유한 요구 사항을 고려하고 그들의 요구에 맞는 사용자 정의 명판 솔루션을 개발합니다. 여기에 가장 인기 있는 명판 기능 중 일부가 나열되어 있지만 전체 목록은 아닙니다. Boyd를 사용하면 배지 및 명판 옵션이 무한합니다.
금속 명판
3차원 디테일과 커스텀 잉크가 결합된 금속 명판은 고유한 브랜딩을 만듭니다.
- 돔형 명판: 마그니 렌즈 기술
- 에칭 된 명판
- 형성된 명판
- 동전된 명판
- 엠보싱 된 명판
- 금속 포토 명판
- 다이아몬드 조각 명판
도금 된 명판
도금 된 명판은 질감과 마감을 강조하기 위해 최고의 디테일을 보여줍니다.
- 2D 전기형 명판
- 3D 전기형 명판
- 일렉트라그래픽 명판
플라스틱 명판
가볍고 비용 효율적인 옵션; 플라스틱 명판의 인기가 높아지고 있습니다.
- 플랫 플라스틱 명판: 당사의 비용 효율적이고 가벼우며 내구성이 뛰어나고 내수성 및 내화학성이 있는 플랫 플라스틱 명판은 폴리카보네이트(Lexan), 폴리에스터 및 아크릴로 만들어지며 스크린, 디지털 또는 석판 인쇄 옵션이 있습니다. 우리는 끝없는 색상, 하프 톤, 브러시, 매트 및 다양한 수준의 광택 질감을 제공합니다.
- 사출 성형 플라스틱 명판: 당사의 맞춤형 사출 성형 플라스틱 명판은 폴리카보네이트(Lexan)와 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)으로 만들어집니다. 새겨진 플라스틱과 핫 또는 패드 스탬핑을 선택할 수 있습니다. 3D 모양과 사용자 정의 질감을 포함하여 다양한 색상과 질감을 사용할 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!