Boyd의 부가가치 어셈블리의 이점

복잡한 어셈블리를 만들기 위해 시장 출시 시간이 단축되면서 물류를 단순화하고 급증하는 설계 개발 비용을 완화하며 민첩하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? Boyd에서는 장치를 구축하는 데 전체적인 접근 방식을 취합니다. 개별 부품의 제조에서 전체 어셈블리에 이르기까지 의도한 대로 작동할 것으로 알고 있는 플러그 앤 플레이 테스트 어셈블리를 얻을 수 있습니다. 다양한 기술에 대한 당사의 전문 지식은 공급망을 통합하고 고객을 위한 간소화된 배송, 회계 및 감사 기능을 제공합니다.

공급망 및 운영 통합

모든 제조 요구에 맞는 Boyd의 원스톱 매장에서 턴키 솔루션으로 효율성과 공급업체 통합을 유도하십시오.

더 많은 가치를 제공하면서 전반적인 비용 절감

통합 된 공급망 및 조립 프로세스는 건강한 수익을 의미하며 가격을 줄이거나 동일한 비용으로 기능을 추가할 수 있습니다.

시장 출시 시간 단축

향상된 제어, 지연 감소 및 상당한 시간과 비용 절감을 위해 제조를 간소화합니다.
부가가치 어셈블리

제조 간소화 및 수익 효율성 향상

다양한 품질 관리를 갖춘 여러 공급업체와 제조 시설을 갖춘 장치를 개발하는 것은 위험하고 비용이 많이 드는 시련이 될 수 있습니다. 여러 함수를 단일 구성 요소에 통합하여 비용을 절감하고 조립 시간 및 BOM 복잡성을 줄이면서 관리하는 데 필요한 공급업체 수를 줄일 수 있습니다. 프로젝트 요구 사항에 맞게 맞춤 설계된 솔루션을 얻을 수 있습니다. 간소화된 제조 및 운영은 완벽한 구성 요소 또는 공급업체를 검색하는 번거로움을 없애고 비용이 많이 드는 마크업 및 지연을 방지하는 데 도움이 됩니다.

모든 수준의 솔루션 혁신

Boyd는 제조 공정, 엔지니어링 재료, 조인 프로세스 및 조립에 대한 광범위한 전문 지식을 통해 복잡한 설계 및 구성 요소를 단순화할 수 있습니다. 공급업체 관계 및 내부 기능은 공급망에 대한 제어, 예측 가능성 및 비용을 절감합니다. 설계 팀과 긴밀히 협력하여 기능 요구 사항을 결정하고 수동 및 자동화된 생산 라인에서 설치할 준비가 된 단일 다기능 결과물을 만들 수 있는 방법을 찾습니다.

Boyd 스포트라이트 시리즈 - 추정기 프로그램 관리자

(대본 보기)

전면 패널 통합

드라이브 효율성

효율성을 높이기 위해 증가하는 필요성으로 인해 구성 요소 제조를 넘어 고부가가치 어셈블리에서 완전한 "가치"를 찾아야 할 때입니다.

Boyd의 기술 및 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 연락하십시오.

  • 설계 단순화 고급 소재 선택 및 변환 기술로 적은 수의 부품에서 기능 향상
  • 고급 어셈블리 기술로 초밀성 공차로 복잡한 어셈블리를 생산할 수 있습니다.
  • 밀봉, 차폐, 보호 및 식별을 하나의 일관된 시스템 또는 산출물로 통합하는 완전한 솔루션

창 어셈블리

BOYD는 세련되고 내구성 있는 운송 창 어셈블리 및 유리 시스템에서 오랜 경험을 가지고 있습니다. 성형 플라스틱 및 구부러진 알루미늄 압출 프레임에 대한 강력한 설계 지원과 전문 지식을 갖춘 BOYD의 전문 설계 팀은 고객과 협력하여 특정 응용 분야에 맞춤화된 신뢰할 수 있는 솔루션을 만듭니다.
어셈블리 솔루션 -2
조립 솔루션

장기적인 기능 및 성능

실용적이고 현대적이며 복잡한 디자인은 가시성, 기능성 및 신뢰할 수 있는 장기적 성능을 제공합니다. 솔루션에는 프레임리스 창, 슬라이딩 창, RV 창, 고정식 유리 및 독특한 모양의 창 어셈블리를 위한 다양한 설계 잠재력이 포함됩니다.

다양한 창 옵션

윈도우 어셈블리에는 다양한 버그 스크린부터 내구성 있는 씰 기술, 래치 및 잠금 메커니즘에 이르기까지 다양한 사용자 정의에 대한 다양한 마감 옵션이 포함됩니다. 특정 성능과 스타일 요구 사항을 뛰어넘도록 설계된 Boyd의 창은 엄격한 브랜딩 및 이미지 표준을 유지하면서 장거리 고객을 즐겁게 합니다.

맞춤 제작 가능

고유한 응용 분야의 요구 사항 충족

비용 효율적

조립 부품 비용 절감을 위한 편리한 설치
히트 파이프 어셈블리 566x300 1

환경 보호 어셈블리

단일 회전 변환 솔루션에 여러 재료를 활용하여 충격 및 진동 댐핑, EMI/RFI 쉴딩, 밀봉 및 인그레스 보호 및 단일 결과물에 라벨을 부착하여 구성 요소와 사용자를 밀봉하고 보호합니다. 또는 성형을 통해 활용하여 서로 다른 재료를 단일 어셈블리에 결합합니다.
부가 가치 어셈블리 566x300 1

전기 기계 어셈블리

라벨, 그래픽 오버레이, 다이컷 구성 요소 또는 백라이트 옵션, 사용자 스위치 및 인터페이스를 찾고 있든 모든 필요에 맞게 사용자 지정 엔지니어링 솔루션을 얻을 수 있습니다. 시장 출시 시간이 빨라지고 품질 관리가 강화되면 당사의 전기 기계 어셈블리는 보다 안정적이고 능률적인 공급망을 제공합니다.

액체 보조 공기 냉각 566x300 1

키팅 및 패키징

Kitting은 최종 사용자가 단일 패키지에 모든 주요 구성 요소를 함께 포함시켜 제품을 설치하거나 유지 관리하도록 지원합니다. 여러 부품을 소싱하고 단일 패키지로 키팅하면 인벤토리에서 부품을 수집하는 데 소요되는 시간을 줄이고 일치 구성 요소의 혼동을 줄이며 조립 프로세스를 간소화합니다.

공랭식 섀시 및 인클로저 566x300 1

플라스틱 및 금속 하우징 및 섀시

대부분의 하우징은 초기 제작 이외의 조립이 필요하며 함께 결합해야 합니다. Boyd는 보조 프로세스로 주택을 완성할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 플라스틱 하우징을 완료하기 위해 Boyd는 인서트를 추가하여 최종 형상을 달성할 수 있습니다. 성형 황동 인서츠, 초음파 용접 및 열 계열 계수에 대한 당사의 전문 지식은 Boyd를 플라스틱 하우징 솔루션에 이상적인 파트너로 만듭니다. Boyd의 판금 스탬핑, CNC, 용접 및 개스킷은 인클로저 및 섀시 기능을 샘플링한 것입니다.
저수지 펌핑 장치 566x300 1

공압, 캡슐화 및 과몰딩

BOYD의 사출 성형 및 압출 공정을 통해 어셈블리의 성능과 기능을 향상시켜 생산을 간소화하고 전체 비용을 절감할 수 있습니다. 추가 보호, 기능 또는 제품 단순성을 위해 구성 요소를 고무 또는 플라스틱에 삽입합니다. BOYD 사용자 안전, 편안함 및 긁힘 및 펑크로부터 보호하기 위해 적합한 고무로 금속 또는 단단한 플라스틱을 오버몰딩할 수 있습니다. 고품질 고무 내의 캡슐화는 전자 장치 및 센서와 같은 구성 요소를 환경 위험으로부터 보호합니다. 다중 경도계 공압출의 패브릭, 메쉬 또는 와이어 인서트는 프로파일, 튜브 및 튜브 세트에 기능, 내구성 및 성능을 추가합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!