BOYD로 제조하는 이유는 무엇입니까?

장식 아이콘

무제한 재료 조합

당사의 재료 전문 지식과 다기능 어셈블리에 재료를 통합할 수 있는 능력을 활용하십시오.

장식 아이콘

비용 효율적인 신뢰성 및 장수 보장

정확하고 정확한 제조를 통해 높은 수율과 최소한의 자재 폐기물로 고품질의 오래 지속되는 솔루션을 구현할 수 있습니다.

장식 아이콘

비교할 수 없는 프로세스 혁신 및 문제 해결

설계 및 제조 과제를 극복하여 경쟁업체와 제품을 차별화할 수 있습니다.

제조 역량 3

제조 능력

Boyd의 제조 역량은 차폐, 밀봉, 보호 및 식별 솔루션을 통합하여 고객의 혁신적인 제품을 지원합니다. 우리는 다양한 기술과 제조 역량을 갖추고 있어 탁월한 문제 해결사로 자리매김하고 있습니다. 저희 글로벌 엔지니어링 팀은 복잡한 원자재 옵션과 혁신적인 기술에 대한 풍부한 경험과 지식을 활용하여, 아무도 해결할 수 없는 가장 어려운 설계 기회를 해결할 수 있도록 돕습니다. 우리의 전체적인 설계 및 제조 접근법은 복합적이고 다기능적인 솔루션을 제공하여 제품 성능과 효율성을 향상시킵니다.

 

비교할 수 없는 재료 선택을 위한 공급업체 파트너십

Boyd의 공급업체 관계는 당사가 제조된 솔루션의 토대역할을 하는 무제한 원자재 선택에 접근할 수 있게 해 줍니다. Boyd의 엔지니어링 팀은 이러한 재료의 선택과 3개 대륙의 시설에 보관된 기능을 결합할 수 있습니다.

개념에서 규모에 이르는 엔지니어링 전문성

저희 엔지니어들은 다양한 고객층에서 수십 년간 쌓은 정밀 변환, 성형, 폴리머 성형 경험을 바탕으로 고객님의 적용 및 납품 요구에 맞춘 독특한 조립품을 만듭니다. 저희 팀은 빠른 프로토타이핑과 글로벌 대량 생산을 위한 지역 설계 서비스에 뛰어나, 경쟁사보다 더 빠르게 생산에 들어갈 수 있도록 지원합니다.

클린룸-계약-제조

품질 관리 시스템

당사의 품질 관리 시스템은 제조 공정과 결합되어 Boyd 솔루션의 신뢰성과 수명을 보장합니다. 당사는 맞춤형 전자 데이터 교환(EDI) 또는 적시에 재고 및 배송 지원을 통해 포털 요구 사항을 충족시키는 정교한 주문 관리를 제공합니다. Boyd는 복잡한 가치 사슬에 최적화된 글로벌 환경에서 고터치 고객 서비스를 제공합니다.

Boyd와 파트너십을 맺을 때, 훌륭한 지원과 고품질 솔루션을 통해 총 소유 비용을 절감할 수 있는 고급 제조 역량의 이점을 누릴 수 있습니다.

제조 능력
정밀 변환 566x300 2

정밀 변환

Boyd는 고급 로터리 다이 커팅 및 스틸 룰 다이 커팅에 대한 당사의 전문 지식과 공정 혁신을 통해 낮은 부피에서 높은 볼륨으로 복잡한 다층 어셈블리를 생산할 수 있습니다.

실리콘은 크기 비교를 위한 동전을 가진 부속을 형성했습니다

성형

Boyd는 복잡한 프로파일 모양의 폼, 스폰지 또는 조밀 한 고무 및 열가소성 플라스틱의 사출 성형 및 다단체 계압으로 정밀한 3 차원 솔루션을 생산합니다.

클린 룸 566x300 1

클린룸

Boyd는 다양한 클린룸 환경에서 당사의 광범위한 제조 역량 포트폴리오를 활용하여 의료 용 또는 광학적으로 명확한 부품을 포함하여 최고 품질의 제품을 요구하는 응용 분야에 서비스를 제공할 수 있도록 장착되어 있습니다.

마무리 566x300 1

마감

Boyd의 광범위한 플라스틱 및 실리콘 마감 기능을 통해 사출 성형 부품의 모양과 느낌을 사용자 정의할 수 있습니다. 그립을 높이고 접착 특성을 수정하고 마찰을 줄이고 질감을 향상시키는 것은 몇 가지 가능성에 불과합니다. 우리의 사출 성형 부품의 거의 모든 독특한 제품 요구 사항에 맞게 우리의 마무리 기술로 사용자 정의 할 수 있습니다.

부가 가치 어셈블리 566x300 1

Value-Added 어셈블리

대부분의 하우징은 초기 제작 외에도 조립이 필요하며, 서로 연결해야 합니다. Boyd 주택을 완성하는 다양한 방법을 제공해 2차 절차를 제공합니다. 플라스틱 하우징을 마감할 때는 Boyd 인서트를 추가해 최종 형상을 구현할 수 있습니다. 성형 황동 인서트, 초음파 용접, 열적 고정(열적 삽입이라고도 함)에 대한 전문성을 바탕으로 Boyd 플라스틱 하우징 솔루션에 이상적인 파트너가 됩니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!