홈 » 블로그 » 기능성 잉크의 기본 사항: 2부

기능성 잉크의 기본 사항: 2부

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2021년 May월 04일

이 블로그는 기능성 잉크에 대한 시리즈의 두 번째입니다. 이전 블로그에서 우리는 BOYD에서 사용되는 다양한 전도성 잉크에 대해 다루었습니다. 이 블로그에서는 비전도성 잉크의 다양한 유형과 용도에 대해 살펴보겠습니다.

BOYD의 비전도성 잉크

이름에서 알 수 있듯이 비전도성 잉크는 전기를 전도하지 않지만 센서, 멤브레인 스위치, 그래픽 오버레이 및 라벨을 포함한 중요한 기능성 제품 및 장식 응용 분야에 사용됩니다. BOYD에서 사용되는 비전도성 잉크는 다음과 같습니다.

그래픽 잉크

맞춤형 제조업체인 BOYD는 명판, 라벨, 장식 간판, 데칼, 플래카드, 엘라스토머 키패드 및 그래픽 오버레이와 같은 광범위한 구성 요소 및 브랜드 아이덴티티 제품에 그래픽 잉크를 사용합니다. BOYD 제공하는 다양한 유형의 그래픽 잉크에는 솔벤트 기반 잉크, 수성 잉크, UV 경화형 잉크, 에폭시 잉크 및 공기 건조 잉크가 포함됩니다. 주어진 응용 분야에 적합한 잉크의 선택은 기판의 표면 에너지 및 표면 장력, 환경 조건 및 비용과 같은 다양한 요인에 의해 결정됩니다. BOYD 그래픽 잉크 인쇄를 위해 스크린 인쇄, 디지털 인쇄, 리소그래피 인쇄, UV 잉크젯 인쇄 및 UV 플렉소 인쇄를 정기적으로 사용합니다. 수십 년의 경험을 바탕으로 BOYD 정확한 색상 일치를 만들거나 Pantone 일치 시스템과 일치하는 색상을 제공 할 수 있습니다.

유전체 잉크

유전체 잉크는 전도성 잉크를 보호하여 전도성 잉크와 함께 작동하는 전기 절연 잉크입니다. 회로의 다층 구조에서 유전체 잉크는 다양한 층의 전도성 잉크가 서로 상호 작용하는 것을 방지합니다. 절연 장벽을 만들어 전기 단락 및 은 이동을 방지합니다. 대부분의 유전체 잉크는 자외선(UV) 경화가 가능하기 때문에 베어 또는 인쇄 처리된 폴리에스터, 폴리카보네이트 및 유리를 포함한 광범위한 경질 및 연성 기판에 사용할 수 있습니다. 강력한 접착 특성, 우수한 유연성, 습기 및 마모에 대한 내성을 제공하며 접힘과 굽힘의 영향을 최소화합니다. 유전체 잉크는 일반적으로 멤브레인 스위치, RFID(Radio Frequency Identification) 태그, 안테나 및 전극에 사용됩니다.

특수 잉크

유전체 및 그래픽 잉크가 BOYD에서 비전도성 잉크 영역을 크게 지배하고 있지만 제품 개발 단계에서 특수 잉크의 사용이 점차 증가하고 있습니다. 특수 잉크의 독특한 특징은 새로운 기능성 및 장식용 응용 분야를 찾는 것입니다. 오늘날 볼 수 있는 가장 일반적인 유형의 특수 잉크는 다음과 같습니다.
  • 열변색 잉크: 주변 온도가 미리 지정된 값 이상으로 상승하면 색상이 변하는 온도에 민감한 잉크입니다. 그들은 네온, 파란색, 보라색 등의 음영과 같은 다양한 색상으로 제공됩니다. 일반적인 응용 분야에는 라벨, 인쇄 광고, 직물, 바이오마커 및 센서가 포함됩니다.
  • 광변색 잉크: 이 잉크는 자외선에 노출되면 일시적으로 색이 변합니다. 열변색 잉크와 유사하게 이러한 광변색 잉크도 여러 색상으로 제공됩니다. 빛에 민감한 안경 솔루션, 햇빛 노출을 감지하는 신체 패치 및 의복에서 볼 수 있습니다.
  • 하이드로크로믹 잉크: 이 잉크는 물과 상호 작용하거나 물에 잠기면 색상이 변합니다. 일반적인 응용 분야에는 포장 솔루션, 수분 표시기, 장식용 우산 및 의류가 포함됩니다.
BOYD는 다양한 고객을 위한 맞춤형 잉크를 제조하기 위해 업계 최고의 잉크 컴파운더에 의존합니다. 잉크 컴파운더와의 오랜 관계를 통해 BOYD는 생산 리드 타임을 줄여 가격 변동성을 완화하고 효율성을 개선할 수 있습니다. 또한 BOYD 다양한 제조 요구 사항을 충족하고 제품 개발 프로세스 중에 민첩성을 유지할 수 있습니다. 각 응용 프로그램에는 특정 잉크 및 인쇄 프로세스가 필요하지만 BOYD는 처음부터 끝까지 각 고객과 협력하여 프로젝트 요구 사항을 결정하고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 예정된 프로젝트에 대해 논의하려면 무료 상담을 예약하십시오오늘 BOYD 전문가들과 함께.