홈 » 블로그 » 메탈포토 혜택

메탈포토 혜택

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2017년 Jul월 26일

내구성이 뛰어나고 고급스러워 보이는 명판이 필요하십니까? Metalphoto®만 있으면 됩니다. 이 믿을 수 없을 정도로 신뢰할 수 있고 혁신적인 소재는 명판, 플래카드, 일련 번호판 및 자산 태그에 대한 사용에서 인정을 받고 있습니다.

메탈포토®란?

Metalphoto®는 명판, 라벨, 제어판, 일련 번호판, 플래카드 및 자산 태그를 만드는 데 사용되는 특정 유형의 양극 산화 알루미늄입니다. 원래 1950 년대 미 해군 용으로 개발되었으며 대부분의 주요 OEM에서 지정한이 제품은 오늘날 사용 가능한 가장 내구성있는 식별 재료 중 하나입니다.

Metalphoto® 프로세스를 시작하려면 디지털 아트 파일만 있으면 됩니다. 이 아트 파일은 레이저를 통해 순수한 1100 합금 알루미늄 시트, 두께 범위가 0.003"에서 0.125". 그런 다음 시트는 감광성 알루미늄에 아트웍을 현상하는 프로세서를 통과합니다. Metalphoto® 이미지와 텍스트는 주로 검은색이지만 현재 추가 색상을 스크린 인쇄할 수 있습니다.

그래픽은 양극 산화 처리된 알루미늄 내부의 사진처럼 노출되고 현상되어 명판의 일부가 됩니다. 이 독특한 생산 방법은 Metalphoto®가 잘 알려진 비할 데 없는 내구성을 제공합니다. 마지막으로, 부품을 아황산니켈 탱크에 넣어 사파이어 경질 양극층 아래의 은색 기반 그래픽을 밀봉합니다. Metalphoto® 구성 요소의 모든 그래픽과 텍스트는 양극 층 내부에 밀봉되어 있어 가독성을 유지하는 것이 중요한 모든 식별 자료에 이상적입니다. Metalphoto®는 무광택, 새틴, 광택 및 스테인리스 스틸과 유사한 #4 브러시 마감의 네 가지 마감으로 제공됩니다.

Metalphoto®의 장점

에칭된 강철이나 인쇄된 스테인리스 스틸 대신 Metalphoto®를 사용하면 많은 이점이 있습니다. Metalphoto®는 타의 추종을 불허하는 내구성과 저항 특성을 가지고 있습니다. 20+ 년의 실외 생활을 지속할 수 있고, 7,000회 이상의 마모 주기에 강하고, 750°F를 초과하는 온도를 견딜 수 있으며, 염수 분무 및 내화학성을 갖도록 특별히 설계되었습니다.

또한 Metalphoto®의 그래픽 해상도는 에칭 된 강철보다 훨씬 선명합니다. 투사된 이미지를 사용하는 방법은 모든 문자, 숫자, 기호 및 그림을 매우 읽기 쉽고 사진처럼 선명하고 깨끗하게 보이게 합니다.

Metalphoto®는 특히 가변 데이터/실행의 경우 소량으로 스테인리스 스틸보다 저렴합니다. 강철 또는 기타 명판과 달리 이미지나 정보의 가변성을 위해 개별 조각, 펀칭 또는 레이저 마킹이 필요하지 않습니다. 전산화된 이미징 프로세스를 사용하면 각 Metalphoto 플레이트를 이미지나 일련 번호가 다르게 만드는 프로세스나 가격에 영향을 미치지 않기 때문에 Metalphoto®®는 직렬화에 적합합니다.

Metalphoto® 예제

한 태양광 조명 회사는 BOYD 태양열 가로등에서 야외에서 사용할 수 있는 고품질의 고해상도 명판을 만들어 달라고 요청했습니다. 이 명판은 모든 기상 조건에서 내구성이 있어야 하고, 라이트 포스트를 감쌀 수 있을 만큼 유연해야 하며, 여전히 선명한 이미지를 유지해야 했습니다. BOYD의 전문가들은 얇은 Metalphoto® 명판을 제안했고, 이는 결국 고객의 요구를 충족시키는 완벽한 솔루션이 되었습니다.

또 다른 예는 커피 회사를 위해 생산BOYD 명판 솔루션입니다. 극한의 기상 조건을 견디는 대신 고객은 커피 머신을 위한 고해상도 그래픽이 있는 고급 명판을 원했습니다. 명판은 깨끗한 이미지를 투사하는 동시에 세척 재료로 인한 화학적 부식을 견딜 수 있어야 했습니다. 고객은 품질 사양을 완벽하게 충족하는 Metalphoto® 명판을 사용했습니다.

Metalphoto®는 또한 신뢰할 수 있는 장비 및 식별 품목을 위해 항공 우주 산업에서 사용하기에 완벽하게 적합합니다. 내부 및 외부 응용 분야에 이상적인 Metalphoto® 부품은 바코드 라벨, 명판/데이터 플레이트, 플래카드, 유지보수 회로도, 기계 제어 패널 및 기타 식별 제품의 형태로 항공기 전체에서 볼 수 있습니다.

Metalphoto의 내구성과 해상도는® 제품의 훌륭한 명판, 플래카드, 일련 번호판 또는 자산 태그를 만듭니다. Metalphoto® 명판은 선명하고 깨끗하며 다양한 이미지/데이터로 대량으로 쉽게 생산할 수 있습니다.

Boyd is a certified converter of Metalphoto® and has been providing custom branding solutions for decades. Learn more about our branding capabilities or with our experts.