성능 및 총 비용 최적화를 위한 의료용 웨어러블 장치 설계 간소화 - 1부
우리는 현장 애플리케이션 엔지니어 중 한 명과 함께 의료용 웨어러블 장치 설계를 최적화하고 간소화하는 방법에 대해 논의했습니다. BOYD는 의료 웨어러블의 혁신적인 설계, 제조 및 조립을 간소화하여 제품 설계자와 의료 기기 회사가 우수성을 위한 설계(DFx)를 지원하는 전문가입니다. 슈나이더 일렉트릭은 설계자가 환자의 편안함과 안전, 제조 효율성, 제품 수명 주기 및 총 비용을 고려하는 동시에 복잡한 규제 프로세스를 탐색하고, 글로벌 민첩성을 제공하고, 비즈니스 연속성을 보장하고, 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
다음은 선도적인 의료 기기 설계 및 제조 고객과 함께 의료 웨어러블 기기 설계 프로젝트를 진행하면서 받는 일반적인 질문입니다.:
의료용 웨어러블 장치를 피부에 부착하는 가장 안전하고 안전한 방법은 무엇입니까??
의료용 웨어러블의 부착과 관련하여 고려해야 할 두 가지 중요한 요소가 있습니다.: 장치에 대한 장치 자체의 부착 및 사용되는 전도성 전극의 스타일. 피부에 부착되는 모든 장치는 환자의 편안함과 안전을 보장하기 위해 엄격한 테스트와 규제를 거쳐야 합니다. 웨어러블 기기는 환자의 피부를 손상시키지 않고 제거할 수 있는 동시에 의도한 착용 시간 동안 환자에게 안정적으로 부착되어야 합니다.
웨어러블 장치 접착제 고려 사항
웨어러블 기기에 적합한 의료용 접착제 선택은 다음을 기준으로 선택됩니다.
- 필요한 접착력 수준(예: 더 긴 마모 시간을 위해 더 높은 접착력이 필요함),
- 통기성: 피부에 닿는 물이 빠져나가야 착용 시간이 단축됩니다.
- 제거의 용이성,
- 착용자의 편안함 수준,
- 재배치 가능성 또는 재도포(필요한 경우)
- 다른 응용 프로그램 고려 사항.
의료용 웨어러블 설계 및 사용 조건
피부 접촉층의 형태 및 유형은 또한 웨어러블 장치가 외부 물 침투로부터 패치 내에 끼워진 하이드로겔 전극 또는 민감한 전기 부품을 보호해야 하는지 여부에 따라 영향을 받을 수 있다. 마모 시간이 짧고, 수분 침투가 요인이 아니며, 웨어러블의 재배치성이 요구되는 일부 고유한 응용 분야에서는 접착성 피부 접촉층을 포기하고 원하는 수준의 접착력을 제공하기 위해 하이드로겔 성분에 의존할 수 있습니다. 우리는 피부 접촉의 편안함과 성능 분야에서 세계 최고의 혁신가인 많은 글로벌 원료 공급업체와 협력하여 이러한 요소를 기반으로 고객에게 재료를 추천하여 제품의 편안함, 관리 및 안전성을 개선합니다.
의료용 웨어러블 장치 전극 구성 요소
전극 구성 요소에 관해서는, 사용되는 재료의 한 가지 전통적인 유형은 전기 전도성 매체로서 전도성 젤로 포화 된 개방형 셀, 의료용 폼 패드입니다. 이 스타일의 전극은 원료로 취급하기가 더 어려울 수 있으며 제조 효율성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 우리는 고객을 하이드로겔 기반 전극으로 안내해 왔습니다. 하이드로겔은 몇 가지 절단 문제를 제시하지만, 당사의 독점적인 변환 방법은 더 나은 옵션을 제공할 수 있습니다: 롤 형태로 제공되며 고체는 더 나은 품질 관리로 절단, 취급 및 배치가 더 쉬운 구성 요소를 의미합니다. 대응력 있는 지원과 공급망 안정성을 제공하는 다양한 글로벌 하이드로겔 원료 제조업체가 있어 규제 및 인증 제어를 준수할 수 있는 이중 공급원을 확보할 수 있습니다. 선택할 수 있는 많은 재료 제형은 일반적으로 특정 전기 및 응용 분야 요구 사항에 맞는 올바른 하이드로겔을 찾을 수 있음을 의미합니다.
다음 게시물에서 의료용 웨어러블 기기 FAE와의 인터뷰를 계속하겠습니다!