홈 » 블로그 » 테이프 구성 유형

테이프 구성 유형

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2023년 Mar월 24일

점착 테이프 유형에는 어떤 것이 있습니까?

점착 테이프 구조에는 전사 테이프, 단면 테이프 및 양면 테이프의 세 가지 주요 유형이 있습니다. 각 테이프 유형은 특정 목적에 맞게 테이프를 맞춤화하는 데 도움이 되는 용도와 일반적인 재료가 다릅니다.

접착제 전사 테이프

접착 전사 테이프, 비지지 테이프 또는 프리 필름 테이프는 적용 시 접착제를 지지하는 캐리어가 없지만 접착제 사전 적용을 보호하기 위한 이형 라이너가 있는 감압 접착제입니다. 접착 전사 테이프는 순응성과 빠른 접착력으로 인해 접착, 장착, 접합, 라미네이팅 및 폐쇄에 이상적입니다. 전사 테이프는 또한 고온에서 우수한 접착 습윤, 전단 강도 및 유지력을 보여줍니다.

접착 전사 테이프는 또한 용도에 따라 추가로 분류할 수 있습니다.

라미네이팅 접착 전사 테이프는 사용 중에 적합성과 유연성이 필요한 두 표면을 접착합니다. BOYD는 고급 다기능 적층 엔지니어링 재료 솔루션을 위해 이러한 전사 테이프를 활용합니다.

접착 접착 전사 테이프는 두 가지 다른 재료를 함께 고정하는 가장 일반적으로 사용되는 전사 테이프입니다. 접착 전사 테이프 응용 분야의 예로는 플라스틱 하우징에 금속 명판 적용, 접착 그래픽 오버레이 또는 폼 개스킷이 있습니다.

밀봉 테이프 접착 전사 테이프는 특히 직간접 식품 접촉 산업에서 상자 및 가방 밀봉에 사용됩니다.

접착 전사 테이프는 안정성, 제조 및 조립 중 엄격한 치수 공차 제어, 설치 용이성이 필요한 응용 분야에는 적합하지 않습니다.

단면 접착 테이프

단면 테이프는 한쪽 면이 접착제로 코팅된 백킹 필름 또는 캐리어 재료가 특징입니다. 단면 테이프는 구성 요소를 함께 접착, 밀봉 및 접합하거나 표면을 보호, 마스킹 또는 식별할 수 있습니다.

단면 점착 테이프의 일반적인 유형

의료용 테이프는 의료 장비 또는 피부에 달라붙는 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 전통적인 응용 분야에는 하이드로콜로이드 드레싱 및 의료용 일회용품과 같은 고급 상처 치료가 포함됩니다. 경피 패치는 일정 기간 동안 처방약을 전달하기 위해 접착제 내에 제약 화합물이 내장된 특수 버전의 의료용 테이프입니다.

전기 테이프 또는 전기 절연 접착 테이프는 안전성과 신뢰성을 높이기 위해 전선, 케이블 또는 전자 장치를 다른 구성 요소 또는 사용자로부터 전기적으로 분리하는 데 사용됩니다. 전기 테이프는 일반적으로 절연 특성을 위해 비닐 또는 PVC 캐리어를 사용합니다.

마스킹 테이프 또는 보호 테이프는 접착력이 낮은 종이 또는 박막 기반 테이프입니다. 마스킹 테이프는 특히 스프레이 페인팅 공정 중에 페인트로부터 특정 영역을 보호합니다. 보호 테이프는 제조 공정 또는 배송 중에 표면을 보호합니다.

포장 테이프 또는 스트래핑 테이프는 패키지 또는 상자를 밀봉하는 데 사용되며 일반적으로 높은 접착 강도를 위해 폴리 프로필렌 캐리어를 사용합니다.

알루미늄 호일 테이프는 일반적으로 HVAC 및 절연 응용 분야에 사용됩니다. 다른 금속 호일을 사용하여 열원에서 열을 퍼뜨릴 수 있습니다.

고강도 응용 분야의 경우 덕트 테이프는 특히 HVAC 수리 및 밀봉에 사용되는 일반적인 접착 테이프이지만 정밀 변환 응용 분야에서는 널리 활용되지 않습니다.

단면 점착 테이프란 무엇입니까?

양면 테이프 또는 양면 테이프는 캐리어 재료의 양면에 접착제가 있습니다. 양면 접착 테이프는 접착, 장착, 접합, 포장 및 의료 응용 분야, 특히 의료용 웨어러블 장치에 사용됩니다.

연속 혈당 모니터와 같은 의료용 웨어러블은 채택률이 빠르게 증가하고 있으며 양면 의료용 접착 테이프의 최신 혁신을 활용합니다.

양면 접착 폼 테이프는 두 표면을 함께 접착하는 데 도움이 되지만 여전히 두 표면 사이의 압축성과 적합성을 가능하게 합니다. 폼 접착제는 진동이 심하거나 충격이 심한 환경에 이상적입니다.

BOYD의 접착제 정밀 변환 분야에서 7년의 전문성

Boyd has innovated adhesive selection and converting for over 70 years and has built exceptional expertise in designing, handling, and processing adhesive materials while choosing technologies for unique applications Leverage our knowledge for your most challenging and innovative application by 우리 팀에 연락하기.