» 블로그 » 광학 클리어 접착제 (OCA) 본딩이란 무엇입니까?

광학 클리어 접착제 (OCA) 본딩이란 무엇입니까?

OCA(Optically Clear Adhesive) 본딩은 시트 접착제와 함께 디스플레이 레이어를 접착하여 광학 선명도를 극대화합니다.

디스플레이 본딩 기술 시리즈의 이전 블로그에서 에어 갭 본딩과 액체 광학 투명 접착제(LOCA) 본딩에 대해 논의했습니다. 3부로 구성된 본딩 기술 시리즈의 마지막 블로그에서는 BOYD에서 가장 널리 사용되는 디스플레이 본딩 기능인 OCA(Optical Clear Adhesive) 본딩에 중점을 둡니다.

OCA(Optically Clear Adhesive) 접합의 공정은 무엇입니까?

광학적으로 투명한 접착 본딩은 BOYD 더 얇은 본드 라인을 제공하여 전체 디스플레이 스택업을 더 얇게 만들 수 있는 혁신적인 기술입니다. OCA 접합은 드라이 필름 점착제를 사용하여 층을 함께 결합합니다. OCA는 어셈블리에서 에어 갭을 제거하기 위해 압력을 사용하여 기판에 적층됩니다. 이렇게 하면 강성 구성요소를 다른 강성 구성요소에 결합하거나 유연한 구성요소(예: 오버레이)를 강성 구성요소에 결합할 수 있습니다.

  • Rigid-to-Rigid OCA 접합: 진공 챔버는 층 사이의 모든 공기를 제거하여 두 개 이상의 단단한 구성 요소를 밀접하게 부착합니다.
  • 유연한 OCA 본딩: 롤러는 수동 롤러 또는 자동화된 인라인 회전 정밀 변환을 사용하여 유연한 구성 요소와 기판(유연하거나 단단한) 사이에서 모든 공기를 밀어냅니다.

모든 기포 또는 에어 갭을 방지하여 광학 선명도를 극대화하므로 OCA는 가독성이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 우리는 일반적으로 이물질 파편(FOD) 또는 오염이 없도록 클래스 100 클린룸에서 OCA를 처리, 처리 및 조립합니다. 우리는 재료와 용도에 따라 UV 또는 UV에 민감한 환경을 모두 가지고 있습니다.


OCA 접합 디스플레이 스택업의 레이어를 특징으로 하는 그래픽

OCA(Optically Clear Adhesive) 본딩을 선택하는 이유는 무엇입니까?

광학적으로 투명한 접착 본딩 기술의 주요 장점은 더 얇은 본드 라인입니다. 액체 광학 투명 접착제(LOCA) 본딩이 0.015"에서 0.030" 사이의 접착 라인을 달성할 수 있는 경우 OCA 본딩은 0.005"에서 0.008" 사이의 접착 라인을 달성하여 훨씬 더 얇아질 수 있습니다. 이 접착 기능은 커버 유리, 터치스크린 및 프레임리스 LCD를 포함하여 두께가 중요한 구성 요소에 매우 적합합니다.

광학적으로 투명한 접착 본딩의 또 다른 장점은 시트 접착제가 경화가 필요하지 않아 다른 접착 공정보다 빠르다는 것입니다. 시트 접착제를 사용하면 액체 접착제와 비교할 때 더 엄격한 허용 오차, 더 일관된 플랫 본드 라인 및 더 높은 수율을 제공합니다. 특별한 디스펜싱 장비가 필요하지 않습니다.

광학적으로 투명한 접착제를 사용하면 몇 가지 이점이 있지만 모든 응용 분야에 적합하지 않을 수 있습니다. LOCA 본딩과 달리 광학적으로 투명한 접착제는 재작업할 수 없는 접착 접착제를 생성하므로 높은 제조 수율을 보장하기 위해 보다 엄격한 검사 및 테스트 프로세스가 필요합니다.

BOYD는 고유한 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 본딩 옵션을 제공하여 응용 분야에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다. 디스플레이 본딩 기술의 이면에 있는 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 아래 나열된 다른 블로그를 읽거나 전문가에게 문의하십시오.

에어갭 본딩이란 무엇입니까?

액체 광학 투명 접착제 (LOCA) 본딩이란 무엇입니까?

 

관련 게시물:

CGM 기기란 무엇인가요?

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

CGM 기기란 무엇인가요?

연속 혈당 측정 장치란 무엇인가요? 연속 혈당 측정(CGM) 장치는 작고 착용 가능한 의료용...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!