정밀 변환

정밀 변환이란 무엇입니까?

정밀 변환은 고급 엔지니어링 재료 과학과 신뢰할 수 있고 높은 정확도의 제조 공정기술을 혼합하여 여러 원료를 사용 가능한 형식으로 변환합니다. Boyd의 전문 분야는 정밀 변환을 사용하여 여러 재료 또는 프로세스를 통합하여 통합된 완성 된 구성 요소 하나를 생성하는 것입니다.

고급 로터리 다이 커팅

초밀하거나 무갭 허용 오차를 갖춘 광범위한 통합 가능성으로 여러 제품을 하나의 결과가능한 솔루션에 결합하여 자동화된 조립 시스템에 최적화된 등록을 제공합니다. Boyd의 로타리 변환은 대량으로 이상적이며 다이 컷, 키스 컷, 슬릿, 라미네이트, 점수 및 제품을 선불로 시트할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.

라미네이팅 및 다중 레이어 어셈블리

개별 부품을 구입하는 대신 다루기 쉬운 다기능 어셈블리를 생산하기 위해 다양한 재료를 적층합니다. Boyd의 라미네이팅 공정은 고급 접착제, 열 전도성 및 광학 필름, 전자기 제어 필름, 폼 및 기타 여러 재료와 같은 재료를 쉽게 껍질을 벗기고 롤 스톡에 확장된 라이너를 결합하여 수율을 최적화하고 개선합니다. 원자재 및 공급망 비용을 절감하고, 자재 활용도를 높이고, 조립 시간을 단축할 수 있습니다.

레이저 절단

정밀 제어 레이저로 원료를 복잡한 모양으로 변환합니다. 레이저 절단은 툴링 비용 없이 다이리스이므로 빠르고 저렴한 비용으로 시료를 수령할 수 있으므로 빠른 프로토타이핑에 이상적입니다. 레이저 변환은 다이 절단에 적합하지 않을 수 있는 두껍거나 튼튼한 재료와 낮은 중간 대량 생산 량에도 적합합니다.

워터 제트 절단

고출력 정밀 워터 제트로 원료를 복잡한 모양으로 변환하여 중저질량 생산량과 전통적인 다이 절단 공정에서 변형될 수 있는 더 두껍고 압축성이 높은 원료에 적합합니다. 워터 제트 커팅은 CAD 제어로 툴링 투자가 없으므로 저렴하고 빠른 프로토타이핑에 이상적입니다.

플랫 베드 다이 절단

다양한 수준의 자동화, 프레스 톤수 및 치수 제약을 통합하는 공정 및 장비로 원자재를 변환하기 위해 수평 방향의 강철 규칙을 활용하면 광범위한 생산량에 맞게 최적화된 치수 제약이 있습니다. 평판 다이 절단은 로터리 변환 공정에 적합하지 않을 수 있는 더 큰 포맷 구성 요소, 두꺼운 재료 및 수요 볼륨에 이상적인 대안입니다.

CNC 정밀 나이프 플로터

정밀 나이프 플로터는 CNC 프로그램을 사용하여 원료를 완제품으로 변환하는 칼 절단 경로를 정의합니다. 나이프 플로터는 필요한 툴링 또는 관련 툴링 비용이 없기 때문에 프로토타이핑 및 소량 생산에 적합합니다.

슬 리 팅

슬리팅 및 분할 컷 컷 질량 형성 원료 는 보다 사용 가능하고 효율적인 재료 롤 폭으로 롤다운. 우리는 슬릿 및 사용자 정의 폭 재료 롤을 제공하기 위해 다양한 독립적 인 원료를 되감을 수 있습니다. 우리는 또한 정확하게 함께 다양한 기판과 접착제를 적층하고 당신의 요구에 맞는 사용자 정의 롤 재료 솔루션을 개발하거나 우리의 다운 스트림 제조 공정에서 입력 원료 수율을 개선하기 위해 재료 스택을 슬릿 할 수 있습니다.

CNC 가공

CNC 가공은 복잡한 형상이 필요한 솔루션을 위해 3D 폼 모양을 제작하는 독특한 방법입니다. Boyd의 CNC 가공은 거품 조각 내에서 특정 모양을 조각하는 기계를 프로그래밍하여 고도로 사용자 정의 된 단일 조각 폼 제품을 생산합니다.

스키빙

Boyd의 폼 스키빙 공정을 통해 원시 포맷 폼 블록을 사용하여 최대화 된 재료 사용을 위해 응용 프로그램에 적합한 두께 의 재료를 만들 수 있습니다. 스키드 폼은 프로젝트의 최종 모양으로 변환할 수 있습니다.
장식 아이콘

무제한 원료 옵션

Boyd의 가까운 재료 공급 업체와 자체 제작을 통해 기능, 성능 및 비용의 균형을 유지하는 응용 분야에 가장 적합한 재료를 찾을 수 있습니다.

장식 아이콘

대량 제품 품질 및 일관성

신속하고 일관되게 원료를 사용 가능한 부품 및 어셈블리로 변환하여 재료 활용도를 극대화하고 비용을 절감합니다.

장식 아이콘

크리에이티브 디자인 지원

Boyd의 숙련된 설계 및 제조 팀은 프로젝트 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션과 프로세스를 개발하는 데 도움을 줍니다.

보이드의 정밀 변환 이유

Boyd의 정밀 변환 전문 지식은 대량 생산에서 소량 생산까지 서비스하는 광범위한 기능과 볼륨 프로세스로 쉽게 확장 및 번역 가능한 고급 프로토 타이핑 기능을 제공합니다. 우리의 엔지니어링 및 제조 팀은 전통적인 변환 프로세스의 전문가 일뿐만 아니라 이러한 프로세스와 시스템을 지속적으로 혁신합니다. Boyd의 정밀 변환 방법론 혁신을 통해 효율성, 수율 및 재료 활용도를 극대화하여 고객에게 더 나은 서비스, 반복 가능하고 신뢰할 수있는 결과, 고급 솔루션 및 최적화 된 총 소유 비용을 제공 할 수 있습니다.

정밀 변환 프로젝트에 대한 Boyd의 완전한 지원

Boyd는 전체 비용을 절감하는 복잡한 제조 및 조립 문제를 해결하기 위해 연구, 설계 및 구매 팀과 긴밀히 협력합니다. 우리 팀은 본질적으로 구성 요소의 성능 요구 사항을 초과하는 최적의 원료를 결정하고, 보다 진보된 성능 특성을 위해 원료를 함께 혼합하는 방법을 권장하며, 보완 요소를 통합할 수 있는 추가 기회를 위한 구성 요소 주변의 설계 환경을 평가하고, 자체 변환 프로세스 내에서 확장 가능한 대량 생산을 위한 설계 및 최종 장치 조립 채널에 가장 효율적인 통합을 권장합니다. 비용 목표를 검토하고 충족하면서 모든 것을 검토할 수 있습니다. 당사는 복잡한 라미네이션을 설계하여 여러 재료의 중요한 성능 특성을 결합하여 최종 장치 성능을 이점하고 최적화하기 위해 완전히 사용자 정의합니다.

리소스 및 다운로드

견적 요청

재료 과학 전문 지식

Boyd는 주요 성능 특성을 정의하고 가장 일치하는 원료 솔루션을 신중하게 선택함으로써 제품의 장기적이고 안정적인 성능을 극대화합니다. 전 세계적으로 사용할 수 있는 수십만 개의 대량 형식 원료 간의 격차를 해소하고 설계 내에 통합할 수 있는 형식으로 소모가능한 특정 재료를 식별합니다. 가장 비용 효율적인 재료 솔루션을 개발하는 데 도움이 되는 핵심 테넌트는 재료 활용도 를 극대화하는 것을 포함합니다. 우리는 수율을 최적화하고 원자재 비용을 절감하는 데 도움이 스마트 산업 제조 설계를 활용하는 전문가입니다.

부가 정밀 변환 프로세스

Boyd는 이지 필 탭, 확장 라이너 및 고정밀 등록 제어를 통합하여 부품 내에서 추가 가치를 통합하는 것을 전문으로 합니다. 이러한 기능은 라이너 제거 시 부품 마모 가능성을 줄이고 껍질 라이너제거의 어려움을 최소화하여 조립 공정을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 높은 정확도 등록 제어는 조립 작업 내에서 적절한 자동화된 구성 요소 픽 앤 플레이스를 보장하여 수율을 높입니다.

Boyd의 완전히 통합된 사내 정밀 변환 기능은 3개 대륙의 여러 시설에서 전 세계적으로 사용할 수 있으며, 거의 모든 산업에 경쟁력 있는 솔루션을 제공할 수 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!