충격, 소음, 진동 및 가혹함
향상된 성능 및 신뢰성을 위한 솔루션
빠른 요청
많은 응용 프로그램은 소음, 진동, 가혹성(NVH) 및 충격이 만연한 극단적인 환경의 영향을 받습니다. 이러한 조건은 기계적 및 접합 된 관절, 짝짓기 표면 및 장치 견고화를 마모하거나 원치 않는 소음으로 최종 고객 만족에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이 여분의 간헐적인 에너지를 효과적으로 흡수, 방지 또는 분배하는 구성 요소를 통합하면 최종 사용자가 보다 부드럽고 조용하며 신뢰할 수 있는 성능을 구현할 수 있습니다.Boyd는 NVH를 줄이고 충격을 흡수하기 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. Boyd는 진동 이졸거, 스탬프가 찍힌 댐퍼, 그로밋, 범퍼 및 쿠션과 같은 제품에 적합한 재료, 제조 공정 및 지오메트리를 선택함으로써 장치 및 기술 설계자가 NVH 및 충격 문제를 해결하는 대신 최종 제품의 기능을 개선하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다. NVH 및 충격 솔루션 유형: DAMPERS: 진동 감쇠를 여러 가지 방법으로 구조에 추가하여 과도한 공명 동작을 줄일 수 있습니다. 가장 일반적인 유형은 전단 또는 장력/압축에서 점도 탄성 재료(VEM)를 긴장시킴으로써 생성된 재료 기반 댐핑입니다. 성능은 온도 및 주파수 관심 범위에서 최대 손실 계수를 가진 VEM을 선택하고 댐핑 요소의 변형 에너지를 극대화하는 강성 범위로 최적화됩니다. 진동 감쇠는 좋은 성능을 보장하기 위해 재료 선택, 처리 설계 및 배치를 통해 최적화가 필요합니다.흡수기/장벽: 과도한 방사 소음과 관련된 조건의 경우, 일반적인 대책은 소음 원을 음향 흡수 재료로 둘러싸서 수신기로 전송되기 전에 소음 수준을 줄이는 것입니다. 종종 인클로저를 통한 소음 전송을 줄이기 위해 조밀한 장벽 층이 통합되는 경우가 많습니다. 폼 타입, 두께 및 커버 필름과 같은 설계 파라미터는 필요한 주파수 범위에 걸쳐 좋은 음향 흡수를 달성하기 위해 조정됩니다.ISOLATORS: 진동 전송을 완화하는 일반적인 방법은 진동을 분리하고 결합하는 호환 되는 재료를 삽입하는 것입니다. 이러한 절연 재료는 다이 컷 절연 개스킷, 그로밋, 범퍼 또는 쿠션에서 성형 고무 부품에 이르기까지 광범위한 부품에서 많은 기하학으로 변환됩니다. 이솔레이터는 원치 않는 증폭을 제어하기 위해 가능한 한 준수하고 최적의 댐핑으로 선택됩니다.
솔루션:
- 처리 설계 및 최적화
- 댐핑 자재 속성 시험
- 흡음계수 테스트
- 제품 차원 처리 평가
- 소음 및 진동 측정 도구
- CAD 설계 지원
- 신속한 프로토타입 제작
- UL94 승인/RoHS 준수 소재 옵션
재료:
- 오픈 셀 폼: 폴리에스테르 및 폴리에스테어 기반 폴리우레탄, 폴리이미드, 폴리에틸렌, 멜라민, PVDF
- 고체 및 폼 고무: EPDM, 부틸, 네오프렌, 니트릴, TPE, 실리콘
- 댐핑 접착제: 아크릴 및 고무 기반 감압 접착제(PSA), 가열 활성 접착제, 실리콘 PSA
- 고밀화 재료: 충전 PVC, 반죽 고무
- 혼방, 스테인레스 강 또는 소결 함유 합금 와이어 메시 스크린
- 스탬핑 금속 댐퍼
시장 응용 제품:
- 진동 댐핑 개스킷
- 하드 디스크 드라이브 댐퍼, HDD 암 댐퍼
- 구속층/비구속층 댐핑 처리
- 흡음 처리
- 음향 차단벽 및 인클로저
- 다이커팅 절연 그로밋 및 개스킷
- 성형 고무 절연 그로밋, 오링 및 맞춤형 고무 부품
- 기류 방향 조절기, "왜곡” 경로(tortured path) 라인 덕트
- 플라스틱 또는 금속 음향 메쉬(음향투명 또는 제어 임피던스)
- 감쇠 라미네이트 금속 하위 구성품
- 동조질량 진동 댐퍼 및 동적 흡수기
- 맞춤형 이중 기능 처리(예, 구속층 댐퍼 + EMI 차폐 + 충격 완화 + 열 분산기 등)

부싱
NVH 외에도 부싱과 와셔는 기계적 이점과 전기 절연을 제공합니다. 이렇게 하면 장치의 구조적 무결성, 전기 성능 및 신뢰성이 향상됩니다.

쿠션
쿠션과 패드는 마찰과 진동에 대처하는 쉽고 비용 효율적인 솔루션입니다. 또한 기계적 마모로부터 응용 분야와 솔루션을 보호하는 데 도움을 주기도 합니다.