개스킷: 내부 및 외부 환경 조건 밀봉

와셔라고도 불리는 개스킷은 두 표면 사이의 간격을 밀봉하는 구성 요소입니다.

장식 아이콘

오염 물질로부터 보호

방수, 방진 또는 밀폐 씰은 장기적인 성능을 위해 보호합니다.

장식 아이콘

가혹한 조건에 대한 견고성

낙하, 충돌 및 확장 된 진동에서 충격과 충격을 흡수합니다.

장식 아이콘

신뢰성 향상

두 개의 조립된 표면 간 쿠션을 사용하여 장치 수명을 연장합니다.

충돌 및 열 유출에 대비하여 EV 배터리를 시원하고 보호합니다.

(대본 보기)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?

(대본 보기)

개스킷으로 시스템 신뢰성 및 수명 향상

개스킷 및 페이스 씰 솔루션은 거의 모든 산업에 적용됩니다. 개스킷은 서버 또는 농업 장비용 에어 덕트 씰, 소비재 또는 모바일 전자 제품용 디스플레이 개스킷, 자동차 및 상업용 차량용 고온 개스킷과 같은 광범위한 응용 분야에 사용됩니다

정밀 제조: 첨단 HMI, 밀봉 및 단열 솔루션

(대본 보기)

궁금한 점이 있습니까?

개스킷이란 무엇입니까?

개스킷은 두 개 이상의 결합 표면 사이에 장벽을 만드는 데 사용되는 기계적 밀봉 장치입니다. 개스킷은 액체, 먼지, 파편, 공기, 가스, EMI, 빛, 화학 물질 또는 기타 품목이 장치에 들어가거나 나가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 온도, 압력 및 화학 물질 노출과 같은 다양한 작동 조건에서 액체 또는 가스 누출을 방지하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. 개스킷은 특정 용도에 맞게 다양한 모양, 크기 및 재질로 제공됩니다. 개스킷 또는 씰은 일반적으로 최종 제품 응용 분야에 최적화된 고도로 전문화된 여러 가지 사용자 정의를 가질 수 있는 반탄성 순응 가능한 재료로 만들어집니다. 재료 선택 및 개스킷 설계는 환경 조건, 압축력, 결합 표면 마감, 재료 호환성 및 온도 변화에 따라 달라집니다. 많은 응용 분야에서 실리콘 폼 개스킷을 사용하는데, 이는 순응성, 높은 재료 호환성 및 광범위한 사용 매개변수에 대한 다용성으로 인해 발생합니다.

개스킷은 어떻게 작동합니까?

개스킷은 단단하고 안정적인 밀봉을 보장하기 위해 결합 표면의 불규칙성과 결함을 채우도록 설계되었습니다. 개스킷은 유체 또는 가스 흐름을 방지하고 누출 위험을 최소화하며 시스템 무결성을 유지하기 위한 물리적 장벽을 만듭니다.

틈막이-4
배터리 팩 느린 gif

EV 배터리 솔루션

3D 인터랙티브 도구를 통해 BOYD의 EV 배터리 솔루션과 다각적인 혁신을 주도하는 방법을 알아보십시오. 아래 이미지 또는 버튼을 클릭하여 EV 배터리 솔루션에 푹 빠져보세요!

BOYD의 개스킷을 사용하는 이유는 무엇입니까?

BOYD는 수백 가지의 폼, 폴리머, 접착제 및 기타 입력 원료 옵션을 아우르는 방대한 엔지니어링 재료 옵션을 활용하여 맞춤형 응용 분야 성능 및 환경 요구 사항을 초과합니다. 우리는 이 재료 전문 지식을 정밀 변환과 같은 대량 생산 기능을 위한 설계와 결합하여 개스킷 및 기타 페이스 씰에 대한 고성능 작동 조건을 초과하도록 맞춤화된 설계를 제공합니다.

틈막이-2
틈막이-3

70년 이상의 개스킷 전문성

BOYD는 다양한 응용 분야에 적합한 개스킷 재료 및 개스킷 설계를 선택하는 데 7년 이상의 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. BOYD의 신뢰할 수 있는 고무 개스킷 씰은 침투 보호와 진동 감쇠의 조합을 제공할 수 있습니다. 당사의 디스플레이 개스킷은 까다로운 환경에서 복잡한 표면을 밀봉하기 위해 광범위한 재료와 형상으로 맞춤형 다이 컷이 가능합니다. 음향 마이크 스크린 및 필터, EMI 차폐 개스킷에서 오일 팬 개스킷, 웨더 스트리핑 및 배터리 하우징 개스킷에 이르기까지 BOYD는 밀봉 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공합니다.

통풍관 개스킷

공기 덕트 개스킷은 덕트를 밀봉하여 온도 제어 공기가 응용 분야 내에서 필요에 따라 전달되도록 합니다. 운송 캐빈 내의 흡입 공기 개구부 및 HVAC 덕트 배출구 주변에서 일반적으로 사용됩니다.

고온 개스킷

고온 개스킷은 운송 배기 가스, 엔진 구성 요소, 발전 어셈블리, 항공 우주 발사 응용 분야 및 기타 온도에 민감한 응용 분야와 같은 밀봉 응용 분야에 고온 저항에 최적화된 특수 재료를 활용합니다.

에어 덕트 개스킷

개스킷 및 씰링 제품 세부 정보

개스킷

개스킷 및 씰링 재료

  • 부코트(Bucote), 나이코트(Nicote)
  • Buna-N(나이트릴) 및 Buna S 고무
  • 직물, 직물 삽입 고무
  • 코크 및 코크-고무 합성물
  • ECH(에피클로로하이드린)
  • 전도성 폼, 직물, 고무, 테이프
  • EVA(에틸렌 비닐 아세테이트)
  • 플렉시블 및 하드 비닐
  • 천연 고무

  • 네오프렌 고무 및 코팅 직물
  • 오픈셀 및 클로즈드셀 폼 및 스펀지
  • 플라스틱
  • 폴 리 에틸렌
  • 폴리스 티 렌
  • 폴리프로필렌
  • 폴리우레탄
  • 폴리이미드
  • PVC 스펀지
  • 실리콘 고무
  • 스테인리스강

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!