식품, 음료 및 제약 재료 솔루션
FDA를 준수하는 재료 기반 솔루션 및 접착제는 가공, 포장 또는 운송과 같은 광범위한 식품, 음료 및 제약 생산을 간소화합니다.
뛰어난 품질
창의적인 공정과 혁신적인 조립은 엄격한 FDA 요구 사항을 충족하는 깨끗하고 정밀한 제품을 보장합니다.
간소화된 활용
숙련된 엔지니어가 제조 가능성과 생산 공정에 쉽게 구현할 수 있도록 설계를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
비용 효율적
재료 수율을 극대화하고 낭비를 최소화하여 수익을 개선하십시오.
식품, 음료 및 제약 산업의 테이프 및 응용 분야
접착제 및 재료 기반 솔루션은 식품, 음료 및 제약 제조업체에게 중요한 구성 요소입니다. 생산 또는 유통 중에 섭취 가능한 상품과 접촉하는 각 구성 요소는 미국 식품의약국(FDA)에 따라 안전해야 합니다. 이 엄격한 규정은 식품 및 음료에서 약물 및 보충제에 이르기까지 대중이 섭취하는 모든 제품의 안전과 보안을 보장합니다. 즉, 식품 및 의약품의 가공, 처리, 분류, 보관, 포장 및 운송에 사용되는 모든 재료 또는 접착제는 사용 전에 엄격한 FDA 안전 및 품질 요구 사항을 충족해야 합니다.
궁금한 점이 있습니까?
경험이 풍부한 FDA 준수 제조
직접 및 간접 식품 접촉을 위한 FDA 준수 식품 등급 접착제를 제조한 Boyd의 경험은 깨끗한 환경에서 엄격한 품질 공정 관리로 제조된 안전하고 고품질의 재료를 사용하는 데 도움이 됩니다.
Boyd의 FDA 준수 재료 기반 솔루션은 포장, 가공 또는 운송과 같은 광범위한 식품 및 제약 생산 단계에서 사용됩니다. TÜV SÜD는 기능 식품, 제약 및 식품 제조업체와 가공업체가 정부 규정을 준수하는 동시에 포장 및 가공 작업의 효율성, 효율성 및 생산성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
식품, 음료 및 제약 솔루션 세부 정보
재료
- 접착테이프
- 폴리머 필름
- 직물
- 실리콘 시트
- 실리콘 튜브
- FDA 승인 필름, 폼, 호일 및 접착제
- 냉동고 등급 테이프
- 금속 탐지 테이프
- 테이프 생산
- 변조 방지 테이프
솔루션
- Chutes & Sorting
- 마스킹
- 금속 감지 가능
- 포장
- 패치 및 재밀봉
- Pouch & polybag closure
- 처리
- 접합
- 안전한 배송을 위한 신축성 있는 팔레타이징 시스템
- 변조 표시 라벨
- 수송
- 실리콘 튜브
- FDA O-링 및 개스킷
- 테크니컬 프린팅
- 성형 실리콘
- 압출 실리콘
- 정보 레이블
- 교육 레이블
- 브랜딩
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!