라벨 및 표시기
탄력적인 라벨링 및 표시기를 통해 중요한 제품 정보, 사용 지침 등을 사용자에게 알립니다.
브랜드 이미지 향상
수십 년 동안 정확하고 다기능 적인 라벨 제조 경험을 통해 Boyd는 브랜드의 이미지와 미학에 맞는 라벨을 만들 수 있도록 도와줍니다.
제품을 식별하고 신속하게 알리십시오.
모든 모양, 크기 및 복잡성에 대한 Boyd의 마킹 방법을 통해 브랜드 이름, 부품 번호 및 로트 번호와 같은 중요한 정보로 플라스틱 및 실리콘 구성 요소를 식별합니다.
산업 요구 사항 충족
의료, 자동차 또는 기타 산업 분야에 관계없이 Boyd의 지식이 풍부한 전문가는 제품이 시각 및 산업 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 최적의 부품 마킹에 대한 지침을 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
최고 수준의 품질 및 규정 준수 충족
Boyd는 원하는 수준의 내구성과 제품 사양을 충족하는 적절한 재료, 잉크 및 구조를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.
원 스톱 숍
Boyd의 마킹 및 라벨링 솔루션과 광범위한 성형 및 변환 기능을 결합하여 비용을 절감하고 공급망을 단순화하기 위해 완전히 조립된 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다.
보증 비용 최소화
변조 명백한 라벨 및 지표로 최종 소비자 제품 보증을 보호하고 방어하십시오.
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?
(대본 보기)
라벨 표시기에 BOYD 사용하는 이유는 무엇입니까?
Boyd는 장식 및 기능 성 라벨을 전문으로 하며 UL, cUL 및 CSA 라벨 제조업체의 승인을 받습니다. 또한 마모, 자외선 노출, 습기 및 열과 같은 열악한 환경을 견딜 수 있는 내구성 있는 라벨을 생산합니다. 우리 팀은 프로세스를 안내하고 제품에 가장 적합한 라벨 솔루션을 찾을 수 있습니다. 보증 청구를 줄이고 변조 명백한 라벨과 수분 지표로 소비자를 보호하십시오.
라벨이 BOYD로 더 많은 일을 할 수 있도록 하세요
라벨은 UL 및 기타 산업별 요구 사항을 충족하기 위해 유전체 절연이 필요한 영역에서 종종 설계되었습니다. Boyd 제조 전문 분야는 박막에 팬톤 색상과 매칭을 통합하여 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 장기 라벨 그래픽을 갖추고 있으며, 고성능 접착제, 전기 절연 및 UL 94 화염 정격 솔루션이 단일 구성 요소에 통합되어 있습니다. 브랜딩, 주요 정보의 통신 및 전기 절연을 고품질의 신뢰할 수 있는 단일 솔루션으로 결합하여 구성 요소의 복잡성을 줄일 수 있습니다. Boyd는 여러 기능을 단일 레이블에 통합하여 공급망 복잡성을 줄이고 총 최저 착륙 비용으로 브랜드 관리 및 소비자 안전을 향상시킵니다.
올바른 기술로 통신 요구 사항 충족
BOYD의 HMI(Human Machine Interface) 기술 포트폴리오는 모든 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 극대화하기 위해 활용할 수 있는 당사의 전문성과 유산을 보여줍니다.
부품 마킹 및 라벨링
플라스틱 및 실리콘 구성 요소를 표시하면 브랜드를 높이고 핵심 정보로 제품을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. Boyd는 레이저 마킹, 인라인 인쇄 및 패드 인쇄를 포함하여 실리콘 및 플라스틱 제품을 마킹하기위한 여러 가지 프로세스를 제공합니다. 이러한 프로세스는 날짜 시계 또는 제품 레터링과 같은 고정 표시나 UDI(고유 장치 식별) 마크와 같은 더 복잡한 표시를 만들어 규제 산업에서 실리콘 또는 플라스틱 제품의 추적성을 보장하는 데 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램에 따라 RFID 칩을 사용하여 특정 실리콘 및 플라스틱 제품을 표시 할 수도 있습니다.
레이저 마킹
레이저 마킹은 레이저를 사용하여 재료에 직접 마킹을 인쇄하는 것을 포함합니다. 레이저는 재료를 조사하여 국소 화학 반응을 일으켜 재료의 색상이 바뀝니다. 레이저 마킹은 표면뿐만 아니라 재료 자체에서 생성되기 때문에 청소 또는 사용을 통해 닦아내거나 제거 할 수없는 마크를 만듭니다. 레이저 마킹은 반투명 실리콘 또는 플라스틱 제품과 함께 작동하며 제품 수명 동안 표시가 영구적이어야 할 때 이상적입니다.
인라인 인쇄
인라인 인쇄 또는 생산 라인에서 부품에 직접 인쇄하면 비용을 절감하고 연속 생산을 허용하여 공정 효율성을 향상시킵니다. 잉크젯 인쇄는 일반적으로 사용되며 생산 공정에 직접 통합됩니다. 제품은 약 25cm 간격으로 표시 할 수 있습니다.
패드 인쇄
패드 인쇄는 잉크가 인쇄판에서 패드를 통해 필요한 구성 요소로 전달되는 오프셋 인쇄 프로세스입니다. 패드 인쇄에는 평평한 표면이 필요하지 않으므로 구부러진, 질감 또는 불규칙한 모양의 플라스틱 또는 실리콘 제품을 장식하는 데 이상적입니다. 패드 인쇄는 색상으로 고도로 사용자 정의 할 수 있으며 고유 한 개별 부품 표시에 적합합니다.
광학 인코더
프린터에서 로봇 팔에 이르기까지 광학 인코더는 기능을 수행할 때 언제, 어떻게, 어디에서 이동할지 장치에 알려줍니다. 자기 및 광학 인코더 휠은 광원또는 외부 가장자리의 디스크에 있는 자기 극에 의해 위치를 감지합니다.
Boyd는 롱, 디스크 및 스트립 인코더의 우수한 공급업체입니다. 아래의 표준 솔루션 외에도 Boyd 고객과 협력하여 고유한 맞춤형 광학 엔코더를 개발할 수 있습니다. 당사는 고품질 부품의 중요성을 이해하고 있으며, 선도적인 글로벌 브랜드를 위한 우수한 증분 동작 정확도와 부품 내구성을 달성하기 위해 맞춤형 광학 인코더 미디어 생산에 주력해 왔습니다. 엔코더 사양은 엔코더, 메커니즘 및 제어 시스템 관계를 정의합니다. Boyd 고객의 엄격한 표준을 충족하기 위해 다양한 재료와 형식의 광학 엔코더를 생산합니다.
통신
제조 공정 의 정확도향상으로 생산 수율을 개선하여 낭비되는 원자재 및 조립 비용을 제한합니다.
정밀도와 정확도로 작동
광학 엔코더를 활용하여 정밀하고 정확한 움직임으로 반복 가능한 기계 프로세스를 보장합니다.
고도로 사용자 정의 가능
조립되지 않은 모터, 센서 및 엔코더 구성 요소는 맞춤형 애플리케이션 모션 제어를 위한 것입니다.
보증 관리 라벨
특정 기능 및 환경 노출 사양으로 장치를 설계하고 보증합니다. 최종 소비자는 지속적으로 그들이 사용하는 방법의 경계를 밀어 제품이 수행 할 것으로 예상, 이는 항상 제공 보증 프로그램에 부합하지 않습니다. Boyd의 변조 명백한 라벨 및 수분 표시기는 보증 청구 규정 준수를 관리하고 방어하는 데 도움을 주며 궁극적으로 허용 보증 청구 및 요금을 줄일 수 있습니다. 변조 증거 및 보안 라벨은 소비자가 손상되었거나 안전하지 않은 상품으로부터 보호할 수 있습니다. 변조 명백한 라벨 및 지표로 최종 소비자 제품 보증을 보호하고 방어하십시오.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!