홈 » 블로그 » 유리 인쇄 기술

유리 인쇄 기술

스크린 인쇄에서 디지털 인쇄, 프릿 인쇄에 이르기까지 BOYD에서 유리에 인쇄하는 데 사용되는 몇 가지 기술이 있습니다.

유리 인쇄 응용 프로그램의 성공을 보장하기 위해 유리 유형, 유리 고유의 색조, 잉크 유형, 잉크 색상, 경화 공정 및 환경 조건과 같은 수많은 요소를 고려해야 합니다. 그러나 결정해야 할 중요한 요소 중 하나는 인쇄 방법입니다. 유리는 스크린 인쇄, 디지털 인쇄 또는 프릿 인쇄의 세 가지 기술 중 하나를 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 이러한 모든 방법은 다양한 모양, 크기, 두께, 안경 유형을 지원하고 여러 색상을 사용할 수 있지만 이를 구별하는 고유한 장단점이 있습니다.

유리에 스크린 인쇄

첫 번째 단계는 어떤 터치스크린이 실현 가능한지 결정할 수 있으므로 장치가 무엇에 사용될지 구체적으로 정의하는 것입니다. 예를 들어, 디스플레이가 열악한 조건에 노출될 수 있는 군사용 용도로 사용됩니까, 아니면 내구성이 크게 문제가 되지 않을 수 있는 저렴한 장난감용으로 화면이 사용됩니까? 두 상황 모두 기능, 내구성, 입력 등록 및 가격이 다른 화면 기술이 필요합니다. 디스플레이의 용도를 좁혔다면 다음 단계는 어떤 기능이 필요한지 파악하는 것입니다.

유리에 디지털 인쇄

유리에 디지털 인쇄는 일반 잉크젯 프린터와 같은 기능을 하며, 인쇄할 디지털 아트 파일만 있으면 됩니다. 마지막 순간에 디자인을 변경하는 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 디자인 변경으로 인해 새 화면을 구성해야 하는 스크린 인쇄와 달리 디지털 인쇄를 위해 아트 파일을 빠르고 쉽게 수정할 수 있습니다. 따라서 프로토타이핑하고 제품 출시 시간을 단축하는 데 탁월한 선택입니다. 그러나 유리 디지털 인쇄에 사용되는 잉크는 스크린 인쇄에 사용되는 잉크에 비해 얇다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 밝은 색조 또는 파스텔 색조로 작업하는 동안 충분한 수준의 불투명도를 얻기 위해 여러 레이어가 필요할 수 있습니다. 이로 인해 두께가 증가할 수 있으며 광학 접합 공정에서 문제가 발생할 수 있습니다. 한 번에 하나의 색상이 인쇄되는 스크린 인쇄와 달리 디지털 인쇄를 사용하면 모든 다른 색상을 한 번에 인쇄할 수도 있습니다. 유리에 디지털 인쇄는 현재 더 많은 유형의 잉크를 수용하기 위해 지속적으로 개발되고 있습니다.

유리에 프릿 인쇄

프릿 인쇄는 사용된 잉크와 경화 과정을 제외하고는 스크린 인쇄와 유사합니다. 독특한 분말 유리 잉크가 유리에 스크린 인쇄되고 열 템퍼링 과정에서 경화됩니다. 열은 잉크를 유리에 융합시켜 강한 접착력을 제공하고 잉크를 제거하거나 긁기 어렵게 만듭니다. 프릿 프린팅은 모든 기술 중에서 최고의 내구성을 제공하기 때문에 유리가 방위, 산업 및 eMobility 부문에서 흔히 볼 수 있는 까다로운 환경 조건에 정기적으로 노출되는 응용 분야에 이상적입니다. 그러나 가장 비용이 많이 드는 인쇄 방법이기도 하므로 자주 사용되지 않습니다. 프릿 프린팅은 열 강화 유리에서 수행할 수 있지만 일반적으로 프릿 프린팅 공정의 경우 유리 두께가 2mm 이상이어야 하기 때문에 화학적으로 강화된 유리에는 사용할 수 없습니다. 프릿 색상도 검정색, 흰색 및 일부 회색으로 제한됩니다.

Bringing together the right mix of functionality and durability for your custom application, the experts at Boyd can not only help you select the most suitable printing technique for your glass application, but also support your glass printing and bonding needs from prototyping through production. To learn more about Boyd’s bonding solutions, schedule a consultation with our experts.