라벨은 UL 및 기타 산업별 요구 사항을 충족하기 위해 유전체 절연이 필요한 영역에서 종종 설계되었습니다. Boyd 제조 전문 분야는 박막에 팬톤 색상과 매칭을 통합하여 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 장기 라벨 그래픽을 갖추고 있으며, 고성능 접착제, 전기 절연 및 UL 94 화염 정격 솔루션이 단일 구성 요소에 통합되어 있습니다. 브랜딩, 주요 정보의 통신 및 전기 절연을 고품질의 신뢰할 수 있는 단일 솔루션으로 결합하여 구성 요소의 복잡성을 줄일 수 있습니다. Boyd는 여러 기능을 단일 레이블에 통합하여 공급망 복잡성을 줄이고 총 최저 착륙 비용으로 브랜드 관리 및 소비자 안전을 향상시킵니다.