이미지

정밀도와 정확도로 작동

광학 인코더를 활용하여 정확하고 정확한 움직임으로 반복 가능한 기계 공정을 보장합니다.

입증된 품질

다양한 산업을 위한 인코딩 부품을 제조하기 위한 ISO 9001:2015 품질 표준 충족

이미지
이미지

생산 수율 개선

제조 공정 의 정확도향상으로 생산 수율을 개선하여 낭비되는 원자재 및 조립 비용을 제한합니다.

고도로 사용자 정의 가능

사용자 지정 응용 동작 제어를 위한 조립되지 않은 모터, 센서 및 인코더 구성 요소

이미지

프린터에서 로봇 팔에 이르기까지 광학 인코더는 기능을 수행할 때 언제, 어떻게, 어디에서 이동할지 장치에 알려줍니다. 자기 및 광학 인코더 휠은 광원또는 외부 가장자리의 디스크에 있는 자기 극에 의해 위치를 감지합니다.

Boyd는 고품질 부품의 중요성을 잘 이해하고 있으며, 선도적인 글로벌 브랜드의 뛰어난 증분 이동 정확도와 구성 요소 내구성을 달성하기 위해 맞춤형 광학 인코더 미디어를 생산하는 데 주력해 왔습니다. 인코더 사양은 인코더, 메커니즘 및 제어 시스템 관계를 정의합니다. Boyd는 고객의 엄격한 표준을 충족하기 위해 다양한 재료와 형식으로 광학 인코더를 생산합니다.

견적 요청

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!