SOLIMIDE,® 단열 및 차폐
성능, 효율성 및 안전성을 향상시켜 과도한 열 부하로부터 표면과 구성 요소를 보호합니다.
시스템 효율성 향상
가장 적절한 유체 라인 또는 장치 온도를 유지하기 위해 고온 및 냉기 영역의 혼합을 방지합니다.
고도로 사용자 정의 가능
다양한 제형과 다양한 가공 기술로 특정 응용 분야 요구 사항을 충족합니다.
사용자 안전 향상
엔진에서 극한의 작동 온도로부터 사용자를 보호하거나 환경 조건에 대비하여 절연합니다.
제품 수명 증가
성능을 저하하거나 심각한 손상을 일으킬 수 있는 극한의 온도로부터 민감한 부품을 보호합니다.
화염에 노출된 SOLIMIDE® 폼
(대본 보기)
솔리미드® 폼 vs. 기타 오픈 셀 폼: 내성 시험
(대본 보기)
과도한 열 노출로부터 사용자와 구성 요소 보호
단열 및 열 차폐는 복잡한 시스템에서 열을 관리하는 데 필수적인 재료입니다. Boyd의 재료 과학 전문 지식과 정밀 변환 기능이 결합되어 사용자 편의성을 높이고 제품 수명을 연장할 수 있는 이상적인 파트너입니다.
궁금한 점이 있습니까?
단열재는 어떻게 작동합니까?
단열재는 열 전달에 저항하는 재료로 표면을 보호하여 작동합니다.절연의 효율성은 일반적으로 R-값으로 알려진 열 저항으로 측정됩니다. R-값이 높을수록 열 흐름에 저항하는 단열재의 능력이 우수합니다.
열 차폐는 어떻게 작동합니까?
열 차폐는 보호 구역에서 열을 멀리 보내는 보호 장벽 역할을 합니다. 방열판은 복사열을 반사하거나 뜨거운 공기 흐름을 방지할 수 있습니다. 반사 코팅 또는 층 외에도 열 차폐는 높은 열 저항을 나타내고 단열재 역할을 할 수 있습니다.
단열재 또는 열 차폐재를 사용하는 이유는 무엇입니까?
단열 및 열 차폐는 과도한 열 노출로부터 시스템과 사용자를 보호합니다. 절연 및 차폐는 터치 온도를 제어하고 쾌적한 사용자 환경을 유지하여 소비자 안전을 향상시킵니다. 열 보호는 또한 열에 민감한 부품의 수명과 신뢰성을 연장합니다.
BOYD의 단열 및 열 차폐 솔루션을 사용하는 이유는 무엇입니까?
열 차폐 및 단열 솔루션은 과도한 폐열을 관리하는 데 도움이 되는 최적의 재료 선택, 고유한 형상 설계 및 조립과 같은 많은 옵션을 제공합니다. Boyd의 엔지니어링 재료 전문가는 환경 및 사용 노출을 모두 능가하는 최고의 원료를 권장해야 하는 중요한 성능이 필요하다는 것을 확인하기 위해 사용자와 협력합니다.
BOYD Thermal Insulation Solutions로 조립 라인 간소화
BOYD의 단열 및 열 차폐 솔루션은 업계 최고의 정밀 변환 기능을 사용하여 효율적으로 생산되어 응용 분야에 맞게 맞춤화된 완전 통합 솔루션을 만듭니다. 여러 재료의 성능 이점을 설치하기 쉬운 하나의 결과물로 결합합니다.
고성능, 오픈 셀 폴리이미드 폼
최적의 열 차폐 및 절연체를 만들기 위한 정밀 변환 공정을 보완하는 BOYD는 단열 및 방음에 이상적인 고성능 오픈 셀 폴리이미드 폼인 SOLIMIDE® 폼도 제조합니다. 당사의 SOLIMIDE® Foams 제품군은 가볍고 내구성이 뛰어나며 무독성이며 FAR25.856 내화 요구 사항을 초과하며 우수한 열 및 음향 절연 특성을 가지고 있습니다. SOLIMIDE® 폼은 항공기, 우주선, 철도 차량, 해양 선박 및 기타 응용 분야에서 다양한 온도 및 환경 요구 사항을 단열하기 위해 7 가지 변형 중 하나로 사용됩니다.
향상된 화재 방지
불에 노출되면 거의 연기를 태우지 않고 방출하지 않습니다.
유연성 과 탄력성 유지
극저온 및 고온에서 제형은 최대 300°C의 연속 사용을 견딜 수 있습니다.
SOLIMIDE® 중량 감소
SOLIMIDE® Foams의 경량 특성은 유사한 열, 음향 및 단열 성능을 가진 제품에 비해 상당한 중량 감소를 제공합니다. 그러나 SOLIMIDE®는 무게, 절연 특성, 내화성, 무독성 및 극한의 작동 온도 범위를 고려할 때 탁월합니다.
SOLIMIDE® 폼의 경량화 및 안전성 이점은 대체 재료에 비해 더 높은 성능의 열 및 음향 절연체를 만듭니다: 더 낮은 프로파일, 더 가벼운 무게, 자체 지지 구조에서 동일하거나 더 나은 단열 성능.
탁월한 음향 성능
BOYD의 SOLIMIDE® 폼은 높은 소음 감소 계수를 제공하여 승객에게 더 큰 음향적 편안함을 제공하고 인구 밀도가 높은 지역에서 주변 소음 영속성을 줄입니다. SOLIMIDE® 폼은 해군 함정, 상업용 항공기, 우주선 및 대형 운송과 같은 안전 및 내구성 요구 사항이 까다로운 고성능 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
향상된 화재 방지를 위한 설계
BOYD의 SOLIMIDE® 폼은 향상된 화재 방지를 위해 설계되었으며 다양한 이상적인 안전 특성을 갖추고 있습니다. SOLIMIDE® Foam은 FAR 25.856 내화성 사양을 초과하며 화염에 노출되었을 때 타지 않고 연기가 거의 방출되지 않습니다. SOLIMIDE® 폼은 극저온에서 유연하고 안정적이며 고온 제형은 최대 300°C의 연속 사용을 견딜 수 있어 3D/적층 제조 단열재와 같은 응용 분야에 이상적입니다.
낮은 가스 배출, 무독성
반도체 제조 및 테스트 장비 및 소비자 환경과 같은 민감한 시스템은 SOLIMIDE® 폼의 낮은 가스 배출 및 포름알데히드가 없는 구성의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 단열 폼은 무독성이고 높은 가수분해 안정성을 가지며 미생물 성장을 지원하지 않아 SOLIMIDE® 폼이 가장 가혹한 환경에서 내구성 있고 장기적인 선택입니다.
SOLIMIDE® 폼을 다른 기술과 통합
BOYD SOLIMIDE® 폼을 생산할 뿐만 아니라 재료 과학, 설계 및 정밀 변환에 대한 전문 지식을 활용하여 고객의 사양에 맞게 설계되고 설치 준비가 된 효과적인 적층 절단 솔루션을 만듭니다. 당사의 통합 기술을 통해 SOLIMIDE® 폼을 다른 엔지니어링 재료와 결합하여 단열, 음향, 열 차폐 및 안전 요구 사항에 대한 다기능 종합 솔루션을 만들 수 있습니다. SOLIMIDE® Foam은 고유한 성능 강도를 향상시키기 위해 추가 특수 재료와 정기적으로 결합됩니다. 또한 열 및 압력 성형이 가능하여 최고의 SOLIMIDE® 폼 제형을 성형 및 압축하여 시스템에 맞는 고도로 맞춤화된 고성능 절연 구성 요소를 만들 수 있습니다.
SOLIMIDE® 폼으로 총 소유 비용 절감
경량, 열, 음향 및 안전 특성을 갖춘 SOLIMIDE® 폼 솔루션은 총 소유 비용 절감, 고객 안전 강화, 설치 및 유지 보수 용이성을 의미합니다. 항공기 OEM, 여객 및 화물 항공사, 유지보수, 수리 및 정비 서비스 제공업체와 같은 고객은 SOLIMIDE® 폼의 우수한 성능의 이점을 누릴 수 있습니다.
SOLIMIDE® Foam 제품 세부 정보
폴리이미드 폼 속성
- 경량
- 비 위킹
- 오픈 셀
- FAR 25.856 사양을 초과하는 내화력
- 최소한의 연기 발생
- 열 및 압력 형태
- 극저온 온도에서 유연하고 안정적입니다.
- 가수 분해 안정성
- 비독성
- 낮은 오프 가스
- 포름알데히드 프리
- 미생물 성장을 지원하지 않습니다.
- 자립 지원
솔리마이드® 폼 옵션
| 폼 번호 | 설명 | 일반적인 밀도 kg/m3 (파운드/피트3)* | 최대 계속. 온도 °C (°F)를 사용하십시오. | 소음 감소 계수 | 열 전도성 W/mK((BTU·인치)/(hr·ft2·°F)) | 일반적인 응용 프로그램 | 시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-530 | 고성능 항공기 절연의 금 본위제. 밀도가 가장 낮은 옵션입니다. 습한 조건과 온도 사이클링 후 장기적인 안정성. | 5.4 (0.34) | 200 (400) | 0.7 | ≤ 0.050 (0.35) | 항공기, 항공 우주, 산업 : 동체, 바닥 아래, ECS 덕트 및 장비, 민간, 상업 및 방위 항공기 및 우주선의 극저온 팽창 및 수축 조인트. | AC-530 데이터시트 |
| AC-550 | 습한 조건과 온도 사이클링 후 장기적인 안정성을 갖춘 더 나은 소음 감소 기능. | 7.0 (0.44) | 200 (400) | 0.75 | ≤ 0.048 (0.33) | 항공기, 항공 우주 : 동체, 바닥, ECS 덕트 및 민간, 상업 및 방위 항공기 및 우주선의 장비. | AC-550 데이터시트 |
| AC-550H | 비 밀도 폼의 최고의 단열. 습한 조건과 온도 사이클링 후 장기적인 안정성을 가지고 있습니다. | 8.0 (0.50) | 200 (400) | N/A | ≤ 0.043 (0.30) | 항공기 및 항공 우주 : 측벽, ECS 시스템, 방산 탱크, 미사일 및 어뢰의 쿠션, 열 보호 및 진동 감쇠. | AC-550H 데이터시트 |
| TA-301 | SOLIMIDE 폼의 가장 일반적으로 사용되는 제형, 특히 해군 선박 및 상업용 해양 선박의 경우 극한의 경량, 우수한 열 특성 및 뛰어난 음향 흡수로 인해 특히 그렇습니다. 극저온 응용 분야에서 확장 및 수축 조인트에 이상적인 단열재. | 6.4 (0.40) | 200 (400) | 0.7 | ≤ 0.046 (0.32) | 해군 함정, 산업, 운송: 격벽/간접비, 덕트 및 파이프는 해군 수상 전투원 및 잠수함의 단열재를 덮고 있습니다. 철도 차량의 HVAC, 일반 산업용 및 팽창 및 수축 조인트(LNG)용 단열재. | TA-301 데이터시트 |
| HT-340 | 습한 조건과 온도 사이클링에서 높은 온도 저항과 장기적인 안정성. | 6.4 (0.40) | 300 (575) | 0.7 | ≤ 0.046 (0.32) | 항공 우주, 산업, 반도체, 전력, 운송: 태양열, 철도, LNG 파이프라인 및 반도체 제조 장비의 고온 덕트 및 절연. 산업 및 반도체 테스트 및 제조의 히터 슬리브 절연. | HT-340 데이터시트 |
| CC-306 | 높은 소음 감소 품질. | 8.0 (0.50) | 200 (400) | 0.75 | ≤ 0.043 (0.30) | 해양: 잠수함, 해군 함정에 있는 선체 절연제 및 소음 통제. | CC-306 데이터시트 |
| 고밀도 SOLIMIDE®** | 사용자 사양 및 두께를 충족하는 밀도 폼. 작은 공간에 대한 향상된 열 관리와 진동 감쇠에 사용됩니다. | 32.0 (2.0) | 300 (575) | N/A | ≤ 0.032 (0.22) | 항공, 자동차, 소비자 가전/모바일 전자 제품, e모빌리티, 의료: 핸드헬드 장치 터치 온도 관리, 항공 전자 및 기내 엔터테인먼트 시스템(IFE), 인포테인먼트 및 내비게이션 시스템, 사용자 인터페이스 및 스크린, 산업용 소형 튜빙 시스템, 자동차 엔진 영역. | 고밀도 SOLIMIDE® 데이터시트 |
복사열 저항
열 차폐는 뜨거운 구성 요소에서 민감한 표면, 장치 및 시스템으로 복사열이 전달되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 가볍고 높이가 낮고 유연한 솔루션은 간극이 최소에서 0인 영역에서 경량화하는 데 이상적입니다. 방열판은 직조 유리 섬유와 같은 보강재를 추가하여 추가적인 열 확산 및 기계적 강도의 이점을 누릴 수 있습니다. 사용 가능한 다양한 재료를 사용하여 열 차폐에는 특정 특성, 형상 및 조립에 대한 여러 옵션이 있습니다. 열 차폐는 다음과 같은 광범위한 응용 분야 및 환경 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
운영 및 유지 보수 비용 절감
부품 수명을 연장하여 교체 비용을 절감하고 보증 청구를 최소화합니다.
견고한 구조
불연성, 내화성 및 찢어짐/펑크 방지 옵션은 긴급 상황에서 소비자의 안전을 보장합니다.
히트 쉴드 제품 세부 정보
표면 재료
- 프로필렌 필름 페이싱
- 폴리에스터 부직포
- 진공 금속 폴리에스터 필름
보강재
- 짠 유리 섬유 스크림
- 플루로카본 함침 유리 섬유 직물
- 고온 실리콘 함침 유리 섬유 직물
통합 접착제 옵션
- 열경화성 접착제 접착 폴리에스터 필름
- 난연성 및 불연성 옵션
- 참고: 멀티 플리 열 차폐는 고온 접착제와 함께 접착됩니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!