홈 » 블로그 » 의료용 웨어러블을 위한 재료 선택

의료용 웨어러블을 위한 재료 선택

웨어러블 기술의 소재 엣지

진단 및 모니터링 장치에서 약물 전달 패치에 이르기까지 웨어러블 의료 기술은 의료 서비스를 변화시키고 의료 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 장치의 최적의 성능과 내구성을 보장하려면 올바른 재료를 선택하는 것이 필수적입니다. 의료 기기 제조업체는 Boyd의 광범위한 제조 서비스와 업계 최고의 소재를 활용하여 제품 품질을 향상하고, 생산 공정을 간소화하고, 환자 안전 및 치료를 개선하고, 시장 출시 시간을 단축합니다.

최적의 웨어러블 장치 성능을 위한 재료 선택

Boyd는 연속혈당계 (CGM), 바이오센서, ECG 모니터, 혈압계, 약물 전달 장치, 경피 패치 등 다양한 유형의 웨어러블 의료기기를 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 각 장치 계층에 대한 재료를 선택하는 것은 이러한 장치가 최적의 성능을 발휘하고 환자의 편안함을 향상시키는 데 중요합니다. 가장 바깥쪽 장식용 보호층에서 시작하여 가장 안쪽의 피부 접촉층에 이르기까지 Boyd 모든 구성 요소가 환자의 안전을 극대화하면서 장치의 특정 요구 사항을 충족하도록 세심하게 엔지니어링되도록 합니다.

다양한 인쇄 옵션

장식 보호 층: 밀봉, 미학 및 브랜딩

장식용 보호층은 필수적인 밀봉 보호 기능을 제공하고 모든 장치 구성 요소를 함께 고정하는 동시에 미학을 향상시킵니다. 종종 인쇄 가능한 필름이나 성형 부품으로 만들어지는 이 가장 바깥쪽 층은 내구성을 보장하고 브랜딩 차별화를 허용합니다. Boyd는 부직포, 폼 및 테크 패브릭과 같은 재료를 사용하고 인쇄된 로고, 브랜딩 요소 또는 사용자 지침을 이러한 표면에 직접 배치합니다. 이러한 소재는 정기적인 착용, 일상적인 청소 및 가혹한 살균 화학 물질에 대한 노출을 견디며 피부 접착력을 손상시키거나 환자에게 불편함을 주지 않습니다.

하우징 레이어 : 방수 및 구성 요소 보호

하우징 계층은 웨어러블 장치 스택업 내의 민감한 내부 구성 요소를 보호합니다. Boyd는 장치를 방수하기 위해 유연한 단일 코팅 의료용 필름 테이프와 같은 재료를 사용합니다. 우리는 모든 레이어에서 호환성을 보장하고 통기성을 유지하며 피부 손상을 방지하는 재료를 신중하게 선택하여 궁극적으로 장치의 전반적인 성능과 안전성을 향상시킵니다.
하우징 레이어 566x300 1
쿠션 레이어 566x300 1

쿠션 층 : 충격 보호 및 편안함

완충재는 내부 전기 어셈블리를 감싸고 충격 보호 기능을 제공하며 피부 손상을 방지하여 사용자의 편안함을 보장합니다. 우리는 폼과 폼 테이프를 사용하며, 장치 설계의 포켓이나 캐비티와 같은 복잡한 3D 기능을 덮기 위해 쉽게 다이 컷 또는 열성형할 수 있습니다. 또한 전도성 폼을 사용하여 EMI/RFI 보호 기능을 제공하여 민감한 전기 부품을 잠재적인 손상으로부터 보호합니다.

Printed Flex Circuit Layer: 연결성 및 전원 공급 장치

인쇄된 플렉스 회로 층은 유연한 구리 트레이스 또는 전도성 잉크를 사용하여 접착식 피부 전극을 장치의 전자 장치에 연결합니다. Boyd는 단면 및 양면 인쇄를 제공하여 설계 유연성을 극대화하고 하이드로겔과 PCB 간의 효율적인 연결을 가능하게 합니다. 우리는 재료 제작자와 협력하여 Bluetooth 또는 기타 신호를 통한 전원 연결, 데이터 저장 및 무선 데이터 전송을 용이하게 하는 완전한 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)를 개발합니다. 이 층에 사용되는 일반적인 재료에는 양면 코팅 폼 테이프, 필름 및 전도성 잉크가 포함됩니다.
인쇄 된 플렉스 Circut 레이어 566x300 1
피부 접촉층 566x300 1

피부 접촉층: 밀착력, 편안함, 안전성

피부 접촉층은 환자의 편안함과 안전을 보장합니다. Boyd 착용 시간, 탈착성, 피부 민감성 및 수분 관리와 같은 요소를 고려하여 웨어러블 장치를 피부에 단단히 부착하는 생체 적합성 접착제를 선택합니다. 우리는 편안함과 착용감을 향상시키기 위해 피부 접촉 접착제 뒷면에 폼 소재를 사용합니다. Boyd는 소수성 및 친수성 폼을 사용하여 밀봉 및 통기성을 개선하여 환자에게 편안하고 안전한 경험을 보장합니다. 이 층에 사용되는 일반적인 재료에는 단기 마모 아크릴 접착제, 중기 마모 아크릴 접착제 및 장기 마모 아크릴 접착제가 포함됩니다.

납품 강선: 쉬운 제거 및 신청

Boyd는 도포 효율성을 최적화하고 환자의 편안함을 향상시키기 위해 제거하기 쉬운 전달 라이너를 설계합니다. 장치 설계와 정확하게 일치하도록 라이너 재료를 복잡한 모양으로 다이컷하여 재료 낭비를 최소화합니다. 당사의 배송 라이너는 풀 탭, 분할 라이너 및 접힌 라이너를 갖추고 있어 쉽고 효율적인 라이너 제거 및 환자 적용을 제공합니다. 라이너에 사용되는 일반적인 재료에는 폴리 코팅지, 슈퍼 캘린더 크래프트 및 고분자 필름(PET, HDPE, BOPP)이 포함되며 단면 실리콘화, 양면 실리콘 화 및 맞춤형 라이너 옵션이 있습니다.
딜리버리 레이어 566x300 1

Boyd의 재료 솔루션을 통한 환자 결과 향상

Boyd의 엔지니어와 재료 전문가의 전문 지식을 결합하여 의료 재료 선택을 전문적으로 안내하고 웨어러블 장치 설계를 최적화합니다. 당사의 포괄적인 솔루션은 내부 구성 요소를 보호하는 하우징 레이어부터 충격 보호 및 사용자 편안함을 제공하는 쿠션 레이어, 전자 연결을 위한 인쇄 플렉스 회로 레이어, 환자 안전을 위한 피부 접촉 레이어, 효율적인 적용을 위한 딜리버리 라이너에 이르기까지 웨어러블 의료 기기의 모든 측면을 다룹니다. 이러한 혁신은 신뢰할 수 있는 장치 성능, 향상된 환자 치료 및 안전성, 시장 출시 시간 단축을 보장합니다. 의료용 웨어러블의 재료 선택 요구 사항에 맞는 Boyd 선택하여 당사의 전문 지식을 활용하십시오. 오늘 저희에게 연락하여 프로젝트에 대해 논의하거나 전문가와의 상담을 예약하십시오.