방위
까다로운 환경, 까다로운 요구 사항
군사 기술과 방위 산업은 까다로운 현장 요구 사항으로 더 나은, 더 빠르고 더 견고한 장비에 대한 필요성을 유발함에 따라 혁신을 지속적으로 개척하고 있습니다. 방어 응용 프로그램은 크기, 사용 및 환경에 따라 크게 다릅니다. 그러나 모든 임무는 매우 중요하며 항상 최고 성능으로 작동해야 합니다. 이러한 장치 나 장비의 최적의 성능이나 고장은 시간과 비용뿐만 아니라 삶과 국가 안보를 요할 수 있습니다. 방위 기계 및 전자 장치는 종종 혁신 문화를 요구, 소비자 또는 상업 응용 프로그램에서 볼 수없는 매우 구체적인 기능이나 응용 프로그램 요구를 포함한다.

Innovate Force, Enablement & Readiness(힘의 역량 강화 및 준비)
방위 산업에서 수십 년 동안 혁신적인 설계 및 제조 경험을 쌓은 전문 열 엔지니어는 더 높은 전력 밀도, 전자 장치 및 더 높은 시스템 성능 수준을 위한 솔루션을 설계하여 제품 한계를 극복할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 선도적인 기술과 혁신은 세계 최고의 첨단 방위 전자 시스템이 제시하는 성능 요구 사항을 해결합니다. 세계에서 가장 까다로운 방위 조직 및 선진 대학과의 지속적이고 장기적인 연구 개발 파트너십을 통해 준비 태세와 전력 지원에서 경쟁 우위를 개선하고 창출하는 새로운 경량 소형 폼 팩터 기술을 추진하고 있습니다.

항공기 엔진 열 교환기
고압및 까다로운 항공기 환경에 대비하여 고유하게 구성된 열교환기로 방위 항공기 엔진 성능을 혁신합니다. 알루미늄과 고온 플레이트 핀 열 교환기 추가 무게를 추가하지 않고 컴팩트한 형식으로 장기적인 신뢰성을 제공합니다. 이 독특한 구조는 상대적으로 작은 열교환기 볼륨의 넓은 표면 영역을 포함할 수 있으므로 볼륨이나 무게 요구 사항이 엄격한 응용 분야에 소형 냉각 옵션이 있습니다. 열 전달 지느러미와 플레이트 구조는 열교환기의 구조적 무결성을 더해 장기적인 방어 성능을 위한 견고성, 강도 및 신뢰성을 향상시킵니다.

배포 속도 가속화
독점적인 설계 엔지니어링 모델링 도구와 수십 년간의 열 설계 전문 지식으로 뒷받침되는 응답성이 뛰어나고 빠른 고객 우선 서비스를 통해 Boyd 설계를 더 빠르게 반복하여 개념을 생산 일정으로 가속화할 수 있습니다. Boyd의 간편한 비즈니스 모델을 통해 새로운 미션 크리티컬 기술을 더 빠르게 배포할 수 있습니다.
항공 솔루션
(대본 보기)
전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각
(대본 보기)
육상 차량 엔진 열 교환기
BOYD의 견고한 육상 차량 엔진 열교환기는 까다로운 사용과 거친 지형 환경에 강합니다. 고온 플레이트 핀과 브레이징 알루미늄 열교환기는 더 작은 부피에 더 많은 열 전달 표면을 포장하여 긴 수명, 높은 신뢰성 및 중량 효율성의 균형을 맞춥니다. BOYD의 열 교환기, 엔진 오일 쿨러 및 변속기 오일 쿨러 설계는 충격과 진동에 대한 구조적 무결성을 유지하면서 더 적은 부피로 고성능 냉각을 보장하여 이러한 방위 응용 분야에서 열교환기의 전반적인 강도, 견고성 및 수명을 개선합니다.


방위 등급 품질 제조
BOYD의 ITAR 준수 방위 제조 시설은 AS9100D 품질 관리 시스템 인증을 받았으며, 신뢰할 수 있는 사양에 따라 제공되는 구성 요소에 대한 설계, 프로토타이핑 및 대량 생산 전반에 걸쳐 최고 수준의 방위 등급 품질 관리를 보장합니다. BOYD 방위 제품은 제품 일관성과 높은 신뢰성을 보장하기 위해 제품 및 응용 분야별 자격에 의해 검증됩니다. AS9100D 인증 운영은 북미 및 유럽의 많은 현장에서 지역 설계 및 생산을 복제할 수 있으며, 갑작스러운 시장 수요 급증, 용량 초과 또는 중대한 중단 이벤트 발생 시 설치 및 즉시 사용 가능한 연속성 지원을 위한 중복 제조 프로세스를 제공합니다.
통합 액체 냉각 섀시기본 항공기 제어 시스템
가볍고 신뢰성이 높은 냉각 시스템은 무게나 부피를 추가하지 않고도 방위 전자 장치 및 기본 항공기 제어 시스템의 성능 향상을 가능하게 합니다. 전자 섀시 벽 내에 액체 흐름 경로를 통합하고 열원에 대한 최적의 열 연결을 보장함으로써 인클로저와 섀시는 구조적 및 열적 솔루션의 역할을 모두 수행할 수 있어 추가 기능에 할당할 귀중한 설계 공간을 보존할 수 있습니다. 수냉식 전자 섀시는 섀시 인클로저를 통해 중요한 전자 장치에서 열을 효율적으로 끌어내어 질량을 추가하지 않고도 동일한 공간에서 더 큰 전력과 컴퓨팅 밀도를 가능하게 합니다.

열악한 환경에서 신뢰성 향상
군사 장치, 차량 및 선박은 특별한 사용 환경, 극한의 온도, 열악한 조건 및 공기, 육지 및 해상 배치를 통해 다양한 요소에 노출됩니다. 수십 년 동안 현장에서 실제 애플리케이션과 입증된 성능을 갖춘 Boyd의 솔루션은 모든 시나리오에서 최고의 성능을 유지하는 견고한 구성 요소를 테스트하고 입증한 강력한 방법론을 사용하여 설계 및 제조됩니다.
국방 레이더 시스템 고급 히트 파이프 조립 냉각
히트 파이프 이송 어셈블리는 열원에서 열이 안전하게 발산될 수 있는 더 먼 지역으로 열을 이동하도록 설계 및 제조되었습니다. 이 어셈블리는 방열판 또는 핀 스택을 위해 더 차가운 공기 흐름 또는 더 많은 부피의 공기 흐름에 접근할 수 있는 영역으로 제한되거나 조밀하게 채워진 영역에서 열을 제거하는 데 이상적입니다. 신뢰할 수 있는 고성능을 위해 애플리케이션 내에 의도적으로 배치된 클러스터링된 구성 요소가 필요한 방어 레이더 시스템은 원격 공랭식 솔루션의 이점을 크게 누릴 수 있습니다. 수냉식 용액으로 전환하거나 과열할 필요 없이 냉각된 공기 흐름에 더 많이 접근할 수 있는 애플리케이션 내 영역으로 열을 안전하게 전달하여 높은 열 부하로 레이더 시스템 성능을 향상시킵니다.
관련 제품 및 리소스
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!