상업용 비행기
스크린이있는 비행기 내부 좌석
내부 좌석 및 비행기
시대 위의 위성
비행기 조종석 내부의 전자 제품 및 디스플레이
수리 중인 항공기 엔진
화성 로버
장식 이미지
기내 엔터테인먼트

기내 엔터테인먼트

장식 아이콘
2상 냉각
장식 아이콘
환경 보호
장식 아이콘
차폐 및 절연
장식 아이콘
표면 보호 및 강화
장식 아이콘
정보 및 라벨링
기내 엔터테인먼트
캐빈 서브어셈블리

캐빈 서브어셈블리

장식 아이콘
액체 냉각
장식 아이콘
절연 및 차폐​​
장식 아이콘
환경 씰링 및 보호​​
장식 아이콘
본딩 및 접착제 시스템
장식 아이콘
정보 및 라벨링
캐빈 서브어셈블리
위성

위성

장식 아이콘
절연 및 차폐​​
장식 아이콘
환경 씰링 및 보호​​
장식 아이콘
2상 냉각
장식 아이콘
전도냉각
위성
항공전자공학

항공전자공학

장식 아이콘
환경 씰링 및 보호​​
장식 아이콘
본딩 및 접착제 시스템
장식 아이콘
공기 냉각
벽에서 튀는 화살표
2상 냉각
항공전자공학
동체 및 엔진

동체 및 엔진

장식 아이콘
액체 냉각
장식 아이콘
​​개스킷 및 오링
장식 아이콘
절연 및 차폐​​
장식 아이콘
열 교환기
동체 및 엔진
차량 및 로버스

차량 및 로버스

장식 아이콘
​개스킷 및 오링
장식 아이콘
절연 및 차폐
장식 아이콘
2상 냉각
장식 아이콘
전도냉각
차량 및 로버스

항공 우주 및 상업 항공 응용 분야의 기술 발전은 사회의 디지털화 및 세계화뿐만 아니라 탐사, 방어 및 여행에 점점 더 필수적입니다. 이러한 응용 분야는 안전성과 성공에 최고 성능과 신뢰성이 필수적인 열악한 환경에서 작동하기 때문에 가장 까다로운 응용 프로그램입니다. 따라서 항공 우주 응용 프로그램에는 유지 보수가 거의 또는 전혀 필요하지 않거나 중복이 포함된 완전히 최적화된 시스템이 필요합니다. 경량 솔루션은 기내 의 모든 무게가 연료 효율로 직접 변환되기 때문에 특히 중요합니다.

차별화된 성과를 위한 혁신

수십 년간의 항공 우주 설계 및 제조 경험을 갖춘 전담 전문 열 및 밀봉 엔지니어를 활용하여 달성 가능한 성능 경계를 지속적으로 추진하십시오. 세계에서 가장 까다로운 항공 우주 중심 조직 및 대학과의 지속적인 연구 개발 파트너십은 장기적인 혁신과 항공기 운영자 간의 시장성 차별화 및 선호도를 창출하는 데 도움이되는 새로운 기술을 추진합니다.

플릿 안정성 향상

항공 및 우주 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 최고 수준에서 수행하는 매우 신뢰할 수 있는 부품으로 차량 가동 시간을 최대화합니다. 구성 요소와 시스템은 신뢰할 수 있고 장기적인 성능을 보장하는 정밀 프로세스로 제작되고 가혹한 배포 조건을 견딜 수 있도록 견고하게 제작된 합의된 사양 내에서 설계 및 제조됩니다. 안정적이고 견고한 사양의 구성 요소는 차량 가용성을 최적화하고 예기치 않은 가동 중지 시간을 방지하며 승객과 승무원의 안전을 보장합니다.

보다 지속 가능한 항공기의 연료 효율을 개선하기 위해 중량 을 줄입니다.

향상된 범위를 위해 더 큰 온보드 연료 저장에 중량 절감을 할당하거나 무게 절감을 통해 연료 효율과 운전자 절감을 향상시좋습니다. Boyd의 가볍고 낮은 질량, 고성능 액체 냉각 및 절연 시스템은 안정적인 장기 성능을 위해 제작된 중량이 낮은 높은 고유의 강도를 갖춘 혁신적인 소재를 특징으로 합니다.

더 안전하고 조용하며 편안한 항공기 만들기

엔진 소음과 온도 극한은 승객의 편안함에 영향을 미치는 두 가지 주요 요소입니다. 자체 지원, 초경량 열 및 음향 절연, SOLIMIDE® 폼, 자기 소화 화염 차단제 역할을, FAR 25.856 가연성 요구 사항을 초과, 화염에 노출되면 거의 연기를 방출. 과도한 무게, 화재 또는 독성 연기 위험을 추가하지 않고도 엔진 소음을 안전하게 최소화하고 객실에 대한 극한의 온도 노출을 제어할 수 있습니다.

질문이 있으십니까?

총 소유 비용 절감

최적화된 원자재 활용도를 통해 제조 및 항공기 작동 중에 최고 효율의 연료 및 에너지 사용을 위해 설계된 냉각, 밀봉 및 보호솔루션으로 제조 폐기물을 최소화하거나 제거합니다. 신뢰할 수 있는 구성 요소는 성능을 최적화하고 예기치 않은 차량 가동 중지 시간 및 수수료를 방지합니다. 제품은 가동 중지 시간 및 MRO 비용을 최소화하기 위해 계획된 유지 보수 및 수리 작업 중에 서비스 프로세스와 속도를 최적화하도록 설계되었습니다. Boyd의 광범위하고 중복되는 기술 포트폴리오를 통해 많은 경쟁 기술이 공존할 수 있으며 Boyd는 각 애플리케이션에 최적의 솔루션을 추천할 수 있습니다. 이러한 모든 가치 드라이버는 고유한 요구에 가장 적합한 총 가치 솔루션을 제공합니다.

항공우주 급 품질 제조

Boyd의 AS9100C 인증 항공 우주 제조 시설은 설계, 프로토타이핑 및 대량 생산 전반에 걸쳐 최고 수준의 항공 우주 품질 보증을 갖춘 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다. Boyd 항공 우주 제품은 엄격한 환경 테스트를 통해 제품 일관성을 보장하는 엄격하게 제어된 제조 공정으로 적용된 각 설계를 검증하므로 모든 제조 부품이 자격을 갖춘 설계의 특성과 일치합니다. 매우 신뢰할 수 있는 부품은 복제된 지역 설계 및 생산 작업에서 비롯됩니다. 많은 AS9100C 인증 사이트는 중복 제조 공정과 강력한 비상 계획을 위해 북미와 유럽 전역에서 사용할 수 있습니다.

고성능 열교환기를 통해 항공기 엔진 설계의 급진적인 변화 가능

이미지

알루미늄 및 고온 플레이트 핀 열교환기는 좁은 부피 또는 중량 요구 사항이 있는 응용 제품을 위한 소형 냉각 옵션입니다. 이 구조를 통해 열교환기는 항공기 엔진 혁신을 위해 고압 및 까다로운 항공 우주 환경을 견딜 수 있습니다.

액체 및 공기 냉각 시스템과 섀시로 항공기 전기화를 진행합니다.

액체 및 공기 냉각 시스템과 섀시로 항공기 전기화를 진행합니다.

높은 신뢰성, 경량, 낮은 질량, 낮은 프로파일 냉각 시스템은 항공기 설계에 중량이나 부피를 추가하지 않고도 항공기 전자 장치의 발전을 가능하게합니다. 수냉식 전자 섀시는 섀시 인클로저를 통해 중요한 전자 장치에서 열을 효율적으로 끌어내어 질량을 추가하지 않고도 동일한 공간에서 더 큰 전력과 컴퓨팅 밀도를 제공합니다. 진공 브레이징 액체 콜드 플레이트는 높은 열 부하를 생성하는 전자 시스템에서 높은 신뢰성을 가진 기존 냉각수 루프로 열을 효율적으로 전달합니다. 진공 브레이징 공랭식 히트싱크는 높은 신뢰성으로 중간 및 저전력 전자 장치에서 열을 끌어냅니다. 히트 파이프 어셈블리는 열원에서 공기 냉각에 더 많이 액세스하여 열이 안전하게 발산될 수 있는 더 먼 지역으로 열을 이동하거나 확산시킵니다.

솔리마이드® 폼 지속 가능한 절연은 경량화하면서 안전을 향상시킵니다.

솔리마이드® 폼 지속 가능한 절연은 경량화하면서 안전을 향상시킵니다.

SOLIMIDE®는 -325°F(-200°C) 이하에서 +572°F(+300°C) 이하까지 고유한 넓은 연속 온도 범위를 갖춘 고성능 열 및 음향 절연체로 설계된 환경 친화적, 무독성, 저밀도, 경량, 폴리이미드 폼입니다. 화염에 노출되면 화상이 아닌 SOLIMIDE® 숯이 화상을 입어 화염 장벽을 만들고 화염을 전파하지 않으며 연기가 거의 나지 않고 유독 한 연기가 발생하지 않습니다. 소수성도 친수성도 아니므로 액체를 심지 않고 휴식 물 위에 떠 있습니다. SOLIMIDE®는 기본적으로 불활성이며 가스를 배출하지 않으며, 대부분의 석유 화학 물질에 내성이 있으며, 미생물 성장을 지원하지 않으며, 독성이 없으며, 극한의 추위에서 극한의 열로 크기가 크게 변하지 않습니다. SOLIMIDE는 항공기 동체, 항공 구조물, 조종석, 기내 및 화물 베이를 단열하는 데 사용되는 경우 승객과 승무원의® 안전을 개선하는 동시에 항공기를 경량화하여 연료 효율성을 개선하고 지속 가능성 목표를 달성합니다.

마킹, 인쇄 회로 전기 기계 어셈블리 및 성형 솔루션으로 편안함과 안전성을 향상시킵니다.

이미지

Boyd의 플라스틱 사출 성형, 디스플레이 통합 조립, 인쇄전자 회로 및 특수 인쇄 사이에 Boyd는 여러 공급업체의 기능을 수행합니다. 경고 및 안전 라벨부터 시트 마커에 이르기까지 Boyd는 항공 우주 산업을 위한 광범위한 내부 및 외부 그래픽을 제작할 수 있는 전문 지식과 역량을 갖추고 있습니다. Boyd는 사출 성형, 장식 및 전담 팀과 조립을 포함한 풀 서비스 플라스틱 기능을 제공합니다. 서브 어셈블리와 완벽한 기능 장치를 설계하는 다양한 경험을 활용하여 고객에게 경쟁력 있는 가격으로 기능 및 미적 요구 사항을 모두 충족할 수 있는 최고의 전면 패널 솔루션을 제공합니다.

무인 비행기

이미지

드론은 기술과 드론 설계가 성숙함에 따라 점점 더 다양한 기능에 적용되고 있습니다. 드론은 이미 수색 및 구조 임무, 보안 감시, 토지 측량, 의료 분석을 지원하고 외딴 지역에 상품과 서비스를 제공합니다. 드론의 성공은 배터리 수명, 비행 범위 및 운반 능력을 극대화하는 데 도움이 되는 가볍고 안정적이며 견고한 솔루션에 의존합니다. 열 관리 시스템 및 엔지니어링 재료 솔루션은 다양한 응용 분야에서 드론의 성능을 극대화합니다. 방열판, 히트 파이프 및 흑연 열 분산기와 같은 신뢰할 수 있는 열 관리 솔루션은 모터, 배터리 및 전원 공급 장치를 냉각시켜 부품 수명과 신뢰성을 높입니다. 엔지니어링 소재는 진동과 충격을 감쇠시켜 전자 제품, 배터리 및 카메라와 같은 민감한 부품을 보호합니다. EMI/RFI 차폐 및 흡수 솔루션은 드론과 육상 기반 송신기 및 수신기 간의 신호 무결성을 개선합니다. Boyd는 설계 전문 지식을 활용하여 까다로운 사용 사례에서 드론의 성능을 극대화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

위성

이미지

위성은 통신 및 내비게이션 인프라의 필수적인 부분으로, 전 세계 소비자, 기업 및 서비스 제공업체의 정확한 정보를 제공합니다. 안정적인 작동을 위해 위성은 온보드 전자 장치의 최적 작동 온도를 유지하기 위해 유지 보수가 필요 없는 열 관리 솔루션이 필요합니다. Boyd의 캡슐화된 흑연 열 스트랩, 라디에이터 패널 및 열 분산기, 장거리 루프 히트 파이프 및 축 홈이 있는 히트 파이프는 긴 위성 시스템 수명을 보장하기 위해 열을 안정적으로 이동하고 방출하는 수동 부품입니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!