농업 및 건설
통합된 경량 솔루션
우리는 점점 더 디지털화되는 시대에 살고 있지만 농업과 건설은 문명의 중추이자 세계 상업의 기초로 남아 있습니다. 개인 온실과 소규모 지역 농장에서 상업 농업 및 목장 운영에 이르기까지 농업 산업은 증가하는 세계 인구를 유지하기 위해 식품, 섬유, 약용 식물 등을 제공합니다. 한편, 건설 회사, 계약자 및 근로자는 사람들을 안전하고 편안하며 연결 상태로 유지하는 데 필요한 쉼터와 인프라를 제공합니다.
BOYD는 장치, 차량 및 기계류를 위한 강력한 밀봉, 보호 및 열 관리 솔루션을 제공하여 생산성을 높이고 안전성과 성공을 높임으로써 농업 및 건설을 지원합니다.
통합된 경량 솔루션은 장비와 모터를 더 오래, 더 안정적으로, 효율적으로 작동시키고, 고급 캐빈에서 운전자를 안전하고 편안하게 유지하며, 고효율 생산을 위해 고급 전자 장치를 개선하는 데 도움이 됩니다. BOYD의 글로벌 공급망, 우수한 기술 통합 및 엔지니어링, 현지 고객 지원 팀을 통해 총 착륙 비용을 최소화하면서 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
농업 및 건설 밀봉 솔루션
건설 및 농업 장비는 극한의 환경 조건에 노출됩니다. 트랙터, 스키드 스티어, 콤팩트 및 서브 콤팩트, 다용도 차량 및 중장비용 캐빈에는 요소에 대한 노출을 견딜 수 있는 견고한 밀봉 부품이 필요합니다. 압출 씰은 날씨, 먼지, 모래 및 곤충으로부터 캐빈 도어와 창문을 보호합니다. 성형 호스와 공기 조절 장치가 있는 공기 관리 계통은 장시간 교대 근무 중에도 엔진과 운전자 모두를 시원하고 편안하게 유지합니다.
농업 및 건설 장비 제조업체는 더 많은 기술을 제품에 통합하고 있으며, 이는 고성능 캐빈에 터치 스크린 또는 카메라 센서용 광학 투명 접착제 및 개스킷, 자외선 차단 씰 및 창 어셈블리, 다기능 레버 부트, 추가 장비 기능을 위한 버튼 및 키패드 커버와 같은 구성 요소가 필요하다는 것을 의미합니다.
Boyd의 광범위한 압출 폴리머 및 성형 고무 제품 포트폴리오는 장비 제조업체가 고급 캐빈 시스템을 밀봉하고 운영자를 장시간 편안하게 유지하기 위한 응집력 있는 솔루션을 설계하고 제조하는 데 도움이 됩니다. 여러 기능을 단일 부품에 통합할 수 있는 당사의 기능을 통해 조립 비용 절감, 신뢰성 및 경량 솔루션, 현장에서 장비 유지 보수가 용이합니다.
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?
(대본 보기)
농업 및 건설 보호 솔루션
농업 및 건설 작업자는 장비실에서 오랜 시간을 보내며 충격, 진동, 소음, 날아다니는 파편 및 태양 눈부심에 노출됩니다. 운전자는 소음 및 진동 흡수 기능, 강력한 창문, 눈부심 방지, 편안한 착석 및 제어 시스템을 갖춘 장비를 통해 실내에서 장시간 사용할 수 있습니다.
내부 캐빈 제어 시스템을 위한 인체공학적 금형을 제공하는 당사의 능력은 운전자의 피로를 방지하는 데 도움이 됩니다. BOYD의 고무 성형 그로밋과 방진 차단기는 승차감을 부드럽게 하고 실내 편안함을 개선하는 데 도움이 됩니다. BOYD의 진흙 덮개와 바퀴 우물 덮개로 실내에서 먼지와 부스러기를 멀리하십시오. 변환된 보호 필름은 눈부심을 최소화하여 길고 화창한 날에 이상적입니다.
장비 OEM이 기본 기내 필수품을 넘어서면서 Boyd는 향상된 운전자 경험을 위한 솔루션을 지원합니다. 기내 냉각기용 단열, 스피커용 어쿠스틱 메쉬, 성형 컵 홀더 와 같은 편안함과 고급 솔루션을 제공합니다.
BOYD는 고객 요구 사항을 충족하거나 초과하는 로우 프로파일 열 관리 솔루션을 설계, 제조 및 테스트한 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. BOYD의 전문 지식은 로우 프로파일, 고성능 송풍기를 포함하는 능동 솔루션과 다음과 같은 강렬한 제품 사용에 이상적인 수동 솔루션을 모두 포함합니다. 매우 얇은 구리 증기 약실, 히트 파이프 및 흑연 스프레더.
농업 및 건설 열 솔루션
농업 및 건설 장비는 위성 위치 확인 시스템, 통신 시스템, 센서 어레이용 온보드 처리, 시스템 최적화 전자 장치 등과 같은 더 많은 기술 기능과 전자 장치를 통합하고 있습니다. 센서, 전자 장치 및 고급 운전자 인터페이스 디스플레이는 저온으로 유지될 때 가장 효율적이고 최상의 성능을 발휘합니다.
Boyd는 농업 및 건설 산업에 완벽한 많은 경량 냉각 기술을 개척해 왔으며, 소비자 가전, 모바일 전자 제품, 항공 우주 및 방위 분야에서 깊은 경험을 바탕으로 개선된 혁신을 이루었습니다.
BOYD의 캡슐화된 흑연 열 분산기, 히트 파이프 조립품 또는 증기 챔버 조립품은 수십 년 동안 신뢰할 수 있는 고성능을 소량의 경량 부피에 결합하는 이상적인 수동 냉각 기술입니다. 경량 솔루션으로 고성능 전자 장치를 구현함으로써 장비 제조업체는 유지 보수 요구 사항이나 무게를 늘리지 않고도 더 많은 기능을 통합하여 연료 효율성과 기계 가동 시간을 개선할 수 있습니다.
당사의 엔지니어링 팀은 DFM 관행, 특히 트랙션 제어 전력 인버터 또는 전기 기계용 배터리 팩과 같은 고밀도 열 부하를 위한 통합 액체 냉각판 또는 액체 냉각 섀시에 정통합니다. 장비에 대한 BOYD의 전문 지식을 활용하여 배터리 구동 장비의 범위를 확장하거나 ICE 또는 하이브리드 장비의 연료 효율성을 높일 수 있습니다.
제조업체가 장비를 보다 효율적이고 환경 친화적으로 유지함에 따라 일부 업체는 전기 구동 열차와 시스템으로 전환하고 있습니다. e모빌리티 산업에 대한 당사의 전문 지식과 차량 전기화에 대한 당사의 역량에 대해 자세히 알아보려면 e모빌리티 마켓 페이지를 방문하십시오.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!