농업 및 건설
통합된 경량 솔루션
우리는 점점 더 디지털화되는 시대에 살고 있지만 농업과 건설은 문명의 중추이자 세계 상업의 기초로 남아 있습니다. 개인 온실과 소규모 지역 농장에서 상업 농업 및 목장 운영에 이르기까지 농업 산업은 증가하는 세계 인구를 유지하기 위해 식품, 섬유, 약용 식물 등을 제공합니다. 한편, 건설 회사, 계약자 및 근로자는 사람들을 안전하고 편안하며 연결 상태로 유지하는 데 필요한 쉼터와 인프라를 제공합니다.
Boyd 더 높은 생산성과 안전성, 성공으로 이어지는 기기, 차량, 기계에 대한 견고한 밀봉 및 보호 솔루션을 제공하여 농업과 건설을 지원합니다.
통합된 경량 솔루션은 장비와 모터를 더 오래, 더 안정적으로, 효율적으로 작동시키고, 고급 캐빈에서 운전자를 안전하고 편안하게 유지하며, 고효율 생산을 위해 고급 전자 장치를 개선하는 데 도움이 됩니다. BOYD의 글로벌 공급망, 우수한 기술 통합 및 엔지니어링, 현지 고객 지원 팀을 통해 총 착륙 비용을 최소화하면서 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
농업 및 건설 밀봉 솔루션
건설 및 농업 장비는 극한의 환경 조건에 노출됩니다. 트랙터, 스키드 스티어, 콤팩트 및 서브 콤팩트, 다용도 차량 및 중장비용 캐빈에는 요소에 대한 노출을 견딜 수 있는 견고한 밀봉 부품이 필요합니다. 압출 씰은 날씨, 먼지, 모래 및 곤충으로부터 캐빈 도어와 창문을 보호합니다. 성형 호스와 공기 조절 장치가 있는 공기 관리 계통은 장시간 교대 근무 중에도 엔진과 운전자 모두를 시원하고 편안하게 유지합니다.
농업 및 건설 장비 제조업체는 더 많은 기술을 제품에 통합하고 있으며, 이는 고성능 캐빈에 터치 스크린 또는 카메라 센서용 광학 투명 접착제 및 개스킷, 자외선 차단 씰 및 창 어셈블리, 다기능 레버 부트, 추가 장비 기능을 위한 버튼 및 키패드 커버와 같은 구성 요소가 필요하다는 것을 의미합니다.
Boyd의 광범위한 압출 폴리머 및 성형 고무 제품 포트폴리오는 장비 제조업체가 고급 캐빈 시스템을 밀봉하고 운영자를 장시간 편안하게 유지하기 위한 응집력 있는 솔루션을 설계하고 제조하는 데 도움이 됩니다. 여러 기능을 단일 부품에 통합할 수 있는 당사의 기능을 통해 조립 비용 절감, 신뢰성 및 경량 솔루션, 현장에서 장비 유지 보수가 용이합니다.
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?
(대본 보기)
농업 및 건설 보호 솔루션
농업 및 건설 작업자는 장비실에서 오랜 시간을 보내며 충격, 진동, 소음, 날아다니는 파편 및 태양 눈부심에 노출됩니다. 운전자는 소음 및 진동 흡수 기능, 강력한 창문, 눈부심 방지, 편안한 착석 및 제어 시스템을 갖춘 장비를 통해 실내에서 장시간 사용할 수 있습니다.
내부 캐빈 제어 시스템을 위한 인체공학적 금형을 제공하는 당사의 능력은 운전자의 피로를 방지하는 데 도움이 됩니다. BOYD의 고무 성형 그로밋과 방진 차단기는 승차감을 부드럽게 하고 실내 편안함을 개선하는 데 도움이 됩니다. BOYD의 진흙 덮개와 바퀴 우물 덮개로 실내에서 먼지와 부스러기를 멀리하십시오. 변환된 보호 필름은 눈부심을 최소화하여 길고 화창한 날에 이상적입니다.
장비 OEM이 기본 기내 필수품을 넘어서면서 Boyd는 향상된 운전자 경험을 위한 솔루션을 지원합니다. 기내 냉각기용 단열, 스피커용 어쿠스틱 메쉬, 성형 컵 홀더 와 같은 편안함과 고급 솔루션을 제공합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!