의료 등급 접착제: 스틱 투 스킨, 유연, 통기성 및 멸균
신뢰할 수 있는 의료용 접착제 솔루션, 안전하고 부드러운 피부 접착을 위해 설계된 멸균 일회용 테이프 어셈블리를 경험해 보십시오. 이 접착제는 고급 상처 치료 및 고정 용도에 이상적입니다.
유연하고 내구성이 뛰어납니다.
환자에게 편안함을 염두에 두고 설계된 접착제로 더 많은 움직임과 자유를 제공합니다.
통기성 및 멸균 상처 환경
피부에 이상적인 환경에서 감염 위험을 줄임으로써 환자 회복 시간을 개선합니다.
민감한 피부를 위해
특수 제형은 어린이와 노인을 포함한 모든 피부 유형에 안전한 환자 사용을 보장합니다.
의료 기기: 의료용 웨어러블의 필수 부품
(대본 보기)
엔지니어의 의료 웨어러블 및 장치 가이드: 설계 사고에서 얻은 교훈
(대본 보기)
의료용 접착제: 신뢰할 수 있는 접착 솔루션
민감한 일회용 및 내구성 있는 의료 응용 분야에는 의료 분야를 위해 특별히 설계된 정밀 접착 시스템이 필요합니다. 의료용 접착제 시스템은 청결도, 내구성, 안전성, 신뢰성, 사용 환경 및 유대감을 형성하는 사람들에게 미치는 영향을 고려하여 의료 제공자가 요구하는 고유한 기능을 위해 설계되었습니다.
상처 치료 솔루션과 일회용 고정 시스템은 민감한 피부가 기질인 사람에게 결합됩니다. 피부에 달라붙는 의료용 접착제는 멸균 상태여야 하며, 환자의 피부를 손상시키지 않고 제거할 수 있으면서 예상 마모 시간 동안 환자에게 고정될 수 있을 만큼 강력하게 접착되도록 세심하게 설계되어야 합니다. 기질로서의 피부는 각 환자의 건강, 나이, 알레르기 및 기타 고유한 특성에 따라 크게 다릅니다. 청결, 통기성, 유연성, 순응성 및 제거 용이성은 피부에 달라붙는 의료 환경에서 치유를 가속화하고 감염 위험을 줄여 환자가 더 빨리 회복할 수 있도록 하는 데 매우 중요한 특성입니다.
궁금한 점이 있습니까?
올바른 구조로 응용 분야 요구 사항 충족
내구성이 뛰어난 의료 기기를 통해 의료 서비스 제공자는 다양한 기술과 장비를 사용하여 환자를 테스트, 진단 및 치료할 수 있습니다. 이러한 장치에는 내부 및 외부 구성 요소가 장비 수명 동안 제자리에 고정되도록 하는 장기적이고 신뢰할 수 있는 의료용 접착제 솔루션이 필요합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!