클린 룸 제조
클린룸 제조, 조립 및 키팅
고품질 의료 및 고성능 전자 애플리케이션을 위한 부품을 제조하고 조립하려면 깨끗하고 제어된 환경이 필요합니다. 오염 물질에 노출된 민감한 구성 요소는 치명적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 이물질 파편(FOD)은 접착제 및 필름 조립 결함을 증가시며, 이는 모바일 전자 제품의 디스플레이 개스킷과 같은 제품의 수익률이 낮아질 수 있습니다.
민감한 재료를 깨끗하고 사료없는 상태로 유지
Boyd는 FDA 등록 시설을 보유하고 있으며 현재 우수 제조 관행 규정 (CGMP)을 준수하여 우리가 생산하는 제품과 구성 요소가 고객의 엄격한 품질 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 우리의 클린 룸 환경은 다양한 청결 요구를 충족시키기 위해 클래스 100에서 클래스 100K에 이르기까지 국제적으로 인정받는 표준에 따라 정기적으로 인증됩니다. 클린 룸 시설에는 소량에서 대량으로 신뢰할 수 있고 재현 가능한 프로세스를 준수하는 잘 관리되고 보정 된 기계가 장착되어 있습니다. 재료 소싱 및 보관부터 깨끗한 취급 및 제조 절차, 조립, 키트 및 배송 부품에 이르기까지 Boyd는 민감한 재료를 깨끗하고 FOD없이 유지하여 높은 수율을 유지하면서 까다로운 표준을 충족시킵니다. 우리의 클래스 100,000 클린 룸에서 클래스 100 클린 룸까지, 완벽하게 훈련되고 숙련 된 인력으로 구성되어 귀하의 응용 분야에 적합한 클린 룸 환경을 제공합니다.

의료용 웨어러블 제품
새로운 기술을 통해 의료 전문가는 보다 유연한 치료 옵션과 비용 효율적인 솔루션으로 환자의 건강을 개선하고 유지할 수 있습니다. 의료용 웨어러블은 복잡하고 다층적인 구성 요소를 간소화된 어셈블리에 통합하여 치료 옵션을 의료 사무실이나 병원 외부로 이동합니다. BOYD는 의료용 접착제를 변환하고 깨끗한 환경에서 회로, 전선 연결 및 커넥터, 센서, 칩, 쿠션 및 열 확산 기술과 결합하는 데 탁월합니다.

의료용 일회용품 - 일회성 및 반복 사용
건강 관리 전문가와 환자 모두의 건강과 안전은 특히 수술실에서 사용되는 상처 치료 제품 및 품목에 관해서, 깨끗한 의료 일회용에 의존합니다. Boyd의 클린룸 시설은 다양한 의료용 접착제와 라미네이트를 활용하여 고품질의 드레싱과 보안 시설을 생산할 수 있도록 잘 갖추어져 있습니다.

디스플레이 개스킷 및 광학적으로 명확한 솔루션
소비자는 LED 디스플레이, OLED 화면 및 터치 스크린과 같은 더 많은 그래픽 사용자 인터페이스에 의존합니다. 광학적으로 투명한 접착제 및 고성능 디스플레이 제품은 대량 생산에서 높은 수율과 낮은 불량률을 보장하기 위해 깨끗한 환경이 필요합니다. 클래스 100 클린룸 환경에서 BOYD의 고정밀 변환 및 고급 회전식 다이 컷 기능은 OCA 및 디스플레이 필름의 광학 무결성을 보장합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!