고급 상처 치료: 비용 효율적인 의료 솔루션
클린룸 시설에서 BOYD의 정밀 의료 변환 기능을 제공하는 멸균 고품질 고급 상처 치료 솔루션은 프로젝트 요구 사항을 충족합니다.
탁월한 품질 및 청결 관리
Clean room classification ranges from 100 to 100k in ISO 13485:2016 medical quality management system certified facilities.
견고한 환자 편안함
예측할 수 없는 사용자 조건을 견디고 착용성 요구 사항을 충족합니다.
통기성 및 멸균 상처 환경
피부에 이상적인 치유 환경에서 감염 위험을 줄여 환자 회복 시간을 개선합니다.
전반적인 치료 비용 절감
임상 환경 밖에서 환자를 모니터링하여 입원 및 직원 업무량을 줄입니다.
민감한 피부를 위해
특수 제형은 어린이와 노인을 포함한 모든 피부 유형에 안전한 환자 사용을 보장합니다.
유연하고 내구성이 뛰어납니다.
더 많은 환자 움직임과 자유, 편안함과 쉬운 제거를 위해 설계되었습니다.
의료 용 접착제 테이프 및 기타 웨어러블 솔루션
(대본 보기)
Vomaris Innovations 고객 추천사
(대본 보기)
감염 위험 감소 및 치유 시간 단축
병원과 의료 시설은 Boyd의 고급 상처 치료 솔루션을 활용하여 임상 가동 중지 시간을 단축하고, 환자 치료를 보다 효율적으로 치료하고, 2차 감염 위험을 줄임으로써 환자 입원 및 비용을 줄입니다. 보험 회사는 더 빠르고 효과적인 치유로 청구 감소의 이점을 누릴 수 있습니다.
궁금한 점이 있습니까?
보이드의 고급 상처 치료 재료 전문 지식
Boyd의 고급 재료 과학 지식과 긴밀한 의료 재료 혁신가 협업을 활용하여 비용과 필요한 기능의 균형을 맞추는 최적의 원료를 식별합니다. 당사의 엔지니어링 재료 전문 지식과 정제된 클린룸 프로세스를 통해 Boyd는 고급 상처 치료 제품 설계 및 제조 요구 사항을 최적화하고 신뢰할 수 있고 오염되지 않은 상처 치료 기술을 제공할 수 있습니다. 피부에 달라붙는 접착제, 피부 등급 폼 및 피부 접촉 승인 필름에 대한 당사의 심층적인 지식은 상처 치료 재료가 의도된 착용 시간 동안 안전하고 편안하며 실용적임을 보장합니다.
확장 가능한 클린룸 제조
클린룸 시설에서 Boyd의 정밀 의료 변환 기능은 멸균 고품질 고급 상처 치료 제조에 대한 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다. 당사의 글로벌 클린룸 분류 기능은 100에서 100k까지 다양합니다. 광범위한 클린룸 환경을 통해 상처 치료 및 드레싱 제조 및 키팅을 간단한 프로젝트에서 복잡한 설계로, 프로토타입에서 대량 생산 규모로 확장할 수 있습니다.
상처 부위 보호 및 치유 촉진
복합 아일랜드 드레싱 또는 배리어 아일랜드 드레싱은 흡수, 접착 및 박테리아 장벽 성능을 단일 제품으로 결합합니다. 이들은 IV 부위, 경미한 화상, 궤양, 피부 찢어짐, 열상, 절개 및 기증자 부위와 같은 가볍거나 중간 정도의 배수 상처에 이상적입니다.
복합 드레싱은 상처 부위를 덮기 위해 중앙 또는 섬에 멸균, 흡수성 및 비접착성 재료를 사용하여 수분 증기를 교환하고 물과 박테리아에 저항하는 통기성 주변 층을 가지고 있습니다.
아일랜드 드레싱은 치유 과정에 이상적인 환경을 조성하여 입원 및 의료 비용을 줄이기 위해 1차 또는 2차 드레싱으로 사용됩니다.
복합 아일랜드 드레싱 재료
Boyd는 의료 재료 혁신 기업과의 긴밀한 관계를 통해 프로젝트의 기능적 요구 사항과 비용 목표에 가장 적합한 재료를 얻을 수 있습니다. 당사는 ISO1385 준수 제조 공정을 혁신하여 의료용 커버, 덮개 테이프, 스페이서 테이프, 접착제 및 기판을 기능성 솔루션으로 변환하여 설계를 제작 및 조립합니다.
센트럴 아일랜드 또는 상처 접촉 패드
- 상처 부위에 대한 비접착 접촉층
- 상처 부위 보호
- 조직에 달라붙지 않도록 설계
- 소프트 패드
- 상처 배수 흡수
주변 접착제
- 접착 테두리가 있는 부직포 백킹
- 치유 과정에서 상처 접촉 패드를 제자리에 보관
- 반폐합, 폴리우레탄 필름
- 외부 오염 물질 및 박테리아로부터 보호
- 이상적인 상처 환경 유지
편안하고 신뢰할 수 있는 피부 접촉
의료용 접지 및 드레싱 전극은 순응 가능한 접촉 패드와 피부에 안전한 접착제로 전기 접촉을 지원합니다. 의료용 전극은 진단 및 환자 모니터링을 위해 신체에 대한 전기 충격을 측정하거나 전기 요법을 위해 신체에 전기 펄스를 전달하도록 설계되었습니다.
접지 및 드레싱 전극 제품 세부 정보
접지 및 드레싱 전극 재료
- 폼 패드
- 하이드로콜로이드 드레싱
- 하이드로겔 패드
- 친수성 드레싱
- 의료용 감압 접착제
접지 및 드레싱 전극 솔루션
- 확장된 마모 자극 전극
- 의복 전극
- 접지 패드
- 피부 접촉 승인 접착제
- 부드러운 거품 자극 전극
- 탭 스타일 자극 전극
- 황갈색 트리코 자극 전극
- 테이프 패치
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!