PCR 진단/미세 유체 진단 라미네이트
PCR 진단 솔루션을 BOYD 이유는 무엇입니까?
시간 및 비용 절감
더 빠르고 쉽게 접근할 수 있는 의료 진단 및 치료 결정을 내릴 수 있습니다.
신속한 프로토타이핑
복잡한 샘플을 신속하게 처리하고 설계 주기 시간을 단축할 수 있습니다.
비용 효율적
효율적인 제조 기술로 재료 수율을 극대화하고 낭비를 최소화합니다.
미세 유체 진단 라미네이트
미세 유체 진단 라미네이트 또는 Lab-on-a-Chip 장치는 유체 및 재료가 적게 필요한 의료 테스트를 위한 최적화된 방법입니다. 미세 유체 진단 라미네이트는 혁신적인 특수 재료층과 정밀 한 유체 채널을 특징으로하여 화학 시약에 대한 환자 샘플의 반응을 제어합니다. 이것은 전체 의료 실험실을 완료하는 데 필요한 것의 소형화이며,이 의료 돌파구라는 이름을 얻고있다 "실험실 -에 - 칩". 이 모바일 진단 도구는 병원균 이나 유전 질환을 감지 하는 시간과 비용을 감소, 더 빠르고 접근 의료 진단 및 치료 결정을 가능하게.
중합효소 연쇄 반응 테스트
중합효소 연쇄 반응(PCR) 테스트는 미세 유체 진단 공정에서 중요한 측면이기도 합니다. PCR 플레이트는 유체 우물의 배열에 있는 작은 견본의 수백을 처리하는 것을 돕습니다. PCR 테스트 플레이트는 정확하고 신뢰할 수 있는 진단 테스트를 보장하기 위해 이러한 샘플을 포함하고 보존하는 데 필요한 도구입니다. 효율적인 PCR 플레이트로 샘플 스토리지를 최소화하면 실험실 기술자의 취급과 수백 개의 테스트를 관리하는 데 필요한 전체 시간이 줄어듭니다.
의료용 라미네이트 및 씰
미세 유체 진단 라미네이트 및 PCR 플레이트 씰의 성공은 장치를 통해 유체 흐름을 가능하게하기 위해 올바른 의료 접착제 및 재료 라미네이트를 선택하는 데 의존합니다. 소수성 또는 친수성 기질 및 필름과 접착제의 조합을 사용하여, 미세 유체 진단 라미네이트 설계자는 작은 플레이트 또는 테스트 스트립에서 현미경 규모의 확립 된 실험실 관행을 모방하기 위해 제어 된 방식으로 유체를 이동하거나 밀봉합니다. 알루미늄 필름 및 광학적으로 투명한 접착제와 같은 반사 재료는 시각적 감지 시스템을 지원하여 진단 프로세스를 더욱 간소화합니다.
의료 적층은 신뢰할 수있는 미세 유체 진단 라미네이트를 제조하는 데 중요한 역할로 의료 정밀 변환 기능에 의해 활성화됩니다. Lab-on-a-Chip 장치는 정확한 유체 경로 형상, 층 간 신뢰할 수 있는 접착, 오염 물질 제거 및 보호에 의존합니다. PCR 플레이트는 시료를 안전하게 포함하고 일관되게 보존하기 위해 효과적인 필름 또는 호일이 필요합니다. PCR 플레이트 씰은 강력하거나 관통 가능한 필름으로 재사용 가능하거나 영구 접착제를 특징으로 할 수 있습니다. 공정 일관성 및 인증된 클린룸은 신뢰할 수 있는 미세 유체 진단 라미네이트를 생산하기 위한 의료 컨버터 요구 사항입니다.
BOYD 클린룸 및 공정 관리
Boyd leverages our world class precision converting capabilities available in clean rooms certified from 100 to 100k, stringent ISO 13485:2016 certified QMS processes and procedures, and our vast medical material science expertise to enable our Medical Converting engineers to design and fabricate PCR Plate Seals and Microfluidic Diagnostic Laminates as a fully outsourced and packaged medical solution.
BOYD의 의료 재료 전문성
Boyd의 재료 전문 지식에는 의료 및 피부 접촉 승인 접착제, 의료용 등급 직조 및 부직포, 박막 플라스틱, 금속 호일, 폼 등이 포함됩니다. 미세 유체 진단 라미네이트는 이제 의료 웨어러블 장치, 일회용 센서 및 웨어러블 패치와 기술을 혼합하고 있습니다. Boyd는 일회용 의료 용 웨어러블 어셈블리 응용 분야에 정통하며 이러한 기능을 단일 장치에 통합하는 데 도움을 줄 수 있습니다. Boyd의 신속한 프로토타이핑 기능은 복잡한 시료를 빠르게 회전시켜 설계 주기 시간을 단축하여 Lab-on-a-Chip 또는 PCR Plate Seal 설계를 더 빠르게 테스트하고 검증할 수 있도록 도와줍니다.
BOYD의 의료 정밀 변환 전문 지식
Boyd는 다중 스테이션, 대용량 로터리 다이 절단 공정에서 가장 까다로운 의료 용 접착제 및 기타 라미네이트 재료를 깨끗하게 처리할 수 있어 단일 작업으로 최대 10개의 복잡한 층을 적층할 수 있습니다. 당사는 수십 년간의 공정 경험과 혁신을 바탕으로 재료 수율을 극대화하고 폐기물을 최소화하며, 고가의 의료등급 원료를 제조할 때 최종 장치 비용을 최적화하는 데 매우 중요합니다.
Boyd also has specialized processes to integrate microelectronic components into more advanced Microfluidic Diagnostic Laminates for smart operation or device tracking. By partnering with Boyd, we fabricate for you advanced, precise, and reliable Microfluidic Diagnostic Laminate devices and PCR Plate Seals in the most cost-effective manner possible, fully outsourced within existing ISO 13485:2016 certified operations able to quick turn sampling, prototyping and mass production to exceed your time to market goals.
Microfluidic Diagnostic Laminate Solutions
- 각 테스트에 필요한 양을 줄여 값비싼 화학 시약 사용량 감소
- 단일 테스트 스트립에 여러 랩 프로세스를 통합하여 더 빠르게 답을 찾을 수 있습니다.
- 소형화로 테스트 절차를 간소화하여 인력 부하 감소
- 모바일 친화적인 랩 키트로 테스트 접근성 향상
- 더 스마트한 의료 진단 도구를 위해 마이크로 일렉트로닉스 및 근거리 무선 통신(NFC)과 통합
- 광학적으로 선명한 접착제를 활용하여 시각적 감지 프로세스 간소화
- 완벽한 진단 테스트 키트를 위한 멸균 키팅과 결합
- 웨어러블 진단 패치에 적합한 피부 호환 소재 활용
미세 유체 진단 라미네이트 재료
Boyd의 엔지니어링 팀은 설계 팀과 긴밀하게 협력하여 엄격한 응용 분야 요구 사항을 충족하는 최적화된 재료를 선택합니다. Boyd는 의료 자재 공급업체와의 긴밀한 관계를 활용하여 프로젝트의 기능적 요구와 비용 목표를 충족하는 데 가장 적합한 소재를 제공합니다. 의료용 커버, 리딩 테이프, 스페이서 테이프, 접착제 및 기판을 기능성 미세 유체 진단 라미네이트로 변환하여 설계를 제작하고 조립할 수 있도록 ISO1385 준수 제조 공정을 설계합니다.
- 접착제:
- 아크릴
- 실리콘 아크릴
- 기판:
- 폴리에스터
- 폴리올레핀
- 알루미늄 호일
- 기판 코팅 옵션:
- 친수성 - 단일 또는 양면
- 소수성 - 단일 또는 양면
- 재료 특성 및 고려해야 할 요구 사항:
- 포유류 세포 호환성
- 비 용혈성
- 낮은 추출 가능
- 흐린 저항
- 자동 형광
- Outgassing
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!