» 블로그 » 디스플레이 모듈 커버 유리 유형

디스플레이 모듈 커버 유리 유형

신제품을 개발할 때 디스플레이 커버는 디스플레이 자체만큼이나 중요합니다. 실제 디스플레이 구성 요소는 일반적으로 어떤 종류의 보호 장치도 제공되지 않으므로 환경 요인에 취약하고 지속적인 사용으로 인한 손상이 발생할 수 있습니다. 제품 요구 사항에 따라 광학 품질을 유지하면서 충격이나 긁힘으로부터 디스플레이를 보호하기 위해 유리 덮개를 추가해야 하는 경우가 많습니다. 그러나 모든 유리가 동일하게 만들어지는 것은 아닙니다. 비용, 강도, 색상 옵션 및 사용 가능한 두께는 사용할 커버 유리 결정에 영향을 줄 수 있습니다.

커버 유리 재료의 일반적인 유형

아래에서는 디스플레이 모듈에 사용되는 가장 일반적인 몇 가지 유형의 커버 유리를 살펴보겠습니다.

소다 석회 유리

소다석회 플로트 유리라고도 하는 소다석회 유리는 디스플레이 모듈에서 가장 자주 사용되는 유리 유형입니다. 비용이 우려되는 모든 응용 분야에 이상적이지만 내충격성 또는 특정 착색은 그렇지 않을 수 있습니다. 소다석회 유리의 철분 함량이 높기 때문에 미묘한 녹색 색조를 띨 수 있습니다. 어두운 색상으로 인쇄할 때는 눈에 띄지 않지만 흰색과 같은 밝은 색상에 원치 않는 녹색 색조를 줄 수 있습니다. 그러나 모든 유리 옵션 중에서 가장 저렴하고 쉽게 얻을 수 있기 때문에 디스플레이 응용 분야에서 널리 사용됩니다.

저철분 소다 석회 유리

강도 면에서 동일하고 기존의 소다석회 플로트 유리보다 약간 더 비쌉니다., 저철 소다석회 유리는 거의 색조가 없는 더 투명한 유리입니다. 이 유리는 색상을 왜곡하는 녹색 색조가 없기 때문에 디스플레이 주위에 더 밝거나 순수한 흰색이 필요한 모든 제품의 덮개로 일반적으로 사용됩니다.

알루미노실리케이트 유리

일반적으로 Asahi Glass Co.의 Corning Gorilla Glass™ 또는 Dragontrail™ 유리로 알려진 알루미노실리케이트 유리는 매우 얇고 화학적으로 강화된 유리입니다. 사용 가능한 가장 강력한 유형의 유리 중 하나인 알루미노실리케이트 유리는 다른 유형의 디스플레이 유리보다 내충격성이 높습니다. 알루미노실리케이트 유리는 생산 비용이 더 비싸고 다른 유리 옵션보다 구하기가 더 어려운 경향이 있으며 최대 두께가 2mm로 제한됩니다. 그러나 강도와 얇은 프로파일로 인해 스마트폰 및 휴대용 소비자 장치에 널리 사용됩니다.

다양한 유형의 커버 유리 비교

아래 표는 위의 세 가지 유형의 커버 유리를 비교한 것입니다.
Comparing-Different-Types-of-Cover-Glass

*가격은 유리의 두께에 따라 다릅니다.

Whether your biggest concern is cost, thickness, color, or any other combination of factors, Boyd’s experts can help you find the perfect cover glass for your display. Find out more about our display integration capabilities by setting up a consultation with our experts.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!